Alimentation QUINT POWER avec fonctionnalités avancées

Alimentations à fonctionnalités maximales

Les alimentations performantes QUINT POWER équipées de fonctionnalités avancées vous offrent une disponibilité maximale de l'installation par le biais de la SFB Technology et de la configuration individuelle de seuils de signalisation et de courbes caractéristiques. Les alimentations QUINT POWER inférieures à 100 W offrent une combinaison unique, associant surveillance préventive des fonctions et puissante réserve de puissance, tout en gardant une taille compacte.

Go to Product Detail Page for item 2901664
UWA 130 - Adaptateur de montage
UWA 130 - Adaptateur de montage
2901664

Adaptateur mural universel en 2 parties, pour le montage fixe de l'appareil, en cas de vibrations importantes. Les profilés vissés latéralement avec l'appareil doivent être vissés directement sur la surface de montage. La fixation de l'adaptateur mural universel se fait à droite/à gauche.

Avantages

  • Déclenchement sélectif des disjoncteurs modulaires standard par la SFB Technology. Poursuite du fonctionnement des récepteurs raccordés en parallèle
  • Surveillance préventive du fonctionnement signalant les états de fonctionnement critiques avant l'apparition d'erreurs
  • Réserve de puissance pour une extension aisée de l'installation grâce à la réserve de puissance statique avec une puissance permanente jusqu'à 125 %. Démarrage des charges difficiles avec la réserve de puissance dynamique, jusqu'à 200 % de puissance pendant 5 s
  • Immunité élevée grâce aux éclateurs à gaz intégrés et à la durée d'autonomie de plus de 20 ms, en cas de panne de secteur
  • Conception robuste en boîtier métallique avec plage de température de -40 °C à +70 °C
  • Alimentations avec fonctionnalités avancées en tant que partie intégrante du système COMPLETE line

Alimentations QUINT POWER Performantes et fiables de 1 à 40 A

Carte d'images interactive : gamme QUINT POWER
QUINT POWER < 100 W
Dans la plage de puissance jusqu'à 100 W, QUINT POWER répond, avec sa petite taille, aux exigences très strictes des installations.
QUINT POWER < 100 W
Alimentation QUINT POWER avec 40 A
Les alimentations puissantes sont disponibles jusqu'à 40 A.
Alimentation QUINT POWER avec 40 A
QUINT POWER Version Plus
L'alimentation pour les applications exigeantes dans des conditions ambiantes extrêmes.
QUINT POWER Version Plus
Alimentation QUINT POWER communicante
L'alimentation électrique communicante offre une transparence totale sur les données de fonctionnement.
Alimentation QUINT POWER communicante

Les alimentations QUINT POWER performantes, avec SFB Technology, surveillance préventive du fonctionnement et réglages paramétrables, assurent la disponibilité de votre installation.

Les alimentations <100 W de la famille QUINT, nous proposons une combinaison unique de surveillance préventive du fonctionnement et de réserve de puissance puissante dans une petite taille. Choisissez votre alimentation pour faible plage de puissance, avec raccordement Push-in ou vissé.

Alimentations QUINT POWER communicantes

Alimentations QUINT POWER communicantes

Alimentation QUINT POWER communicante

L'alimentation communicante QUINT POWER offre une transparence totale sur les données de fonctionnement, du côté AC jusqu'au côté 24 V DC. Elle peut être intégrée ou paramétrée rapidement et facilement dans votre environnement de contrôle via un bus de terrain ou IO-Link.

Intégration par bus de terrain :

  • Via le raccordement au système de disjoncteurs d'appareils CAPAROC et l'interface PROFINET intégrée
  • Via la connexion à l'UPS DC et l'interface intégrée EtherNet/IP, EtherCat, Modbus ou PROFINET

Intégration via IO-Link :

  • Connexion directe au maître IO-Link

De plus, l'alimentation communicante permet une surveillance du fonctionnement et une maintenance préventive des fonctions, assurant ainsi une disponibilité maximale de l'installation.

La transparence des données pour une disponibilité maximale de l'installation
Système d'alimentation de 24 V communicant

Combinez l'alimentation QUINT POWER avec IO-Link avec le système de disjoncteurs d'appareils CAPAROC ou le QUINT DC UPS intelligent pour obtenir une solution d'alimentation communicante et fiable. Le système intelligent fournit des informations sur toutes les données de diagnostic et de fonctionnement pertinentes. Grâce à une surveillance préventive du fonctionnement, vous pouvez réduire au minimum les pannes.

Vers le système d'alimentation 24 V
Alimentation, système de disjoncteurs et UPS
Alimentations QUINT POWER

QUINT POWER – adaptable de manière optimale à votre application

Configurateur pour alimentations QUINT POWER

Adaptez de manière individuelle différents paramètres tels que les seuils de signalisation, les courbes caractéristiques ou la tension de sortie. Commandez votre alimentation personnalisée déjà à partir d'une unité.

Vidéo du produit

Alimentation pour une sécurité fonctionnelle

L'alimentation QUINT POWER

Alimentation pour une sécurité fonctionnelle

L'alimentation QUINT POWER répond aux exigences de sécurité fonctionnelle (SIL) et assure une sécurité de fonctionnement maximale. En fonctionnement parallèle et connectée à différentes phases, la charge est alimentée de manière fiable, même en cas de problème au niveau de la tension d'entrée.

Utilisez la version Plus de l'alimentation à 20 A ou la combinaison de QUINT POWER, avec le module de redondance actif QUINT S-ORING dans des applications à sécurité fonctionnelle, avec un niveau d'intégrité de sécurité jusqu'à SIL 3 (CEI 61508).

Alimentation QUINT POWER avec 110 V DC

Alimentation QUINT POWER avec 110 V DC

QUINT POWER avec 110 V DC

Avec la nouvelle alimentation QUINT POWER avec 110 V DC au niveau de la sortie, la connexion série de plusieurs blocs d'alimentation appartient désormais au passé. Grâce à la nouvelle alimentation, vous alimentez des applications jusqu'à une plage de tension de 135 V DC avec un seul appareil. La solution idéale pour la technologie des processus et de l'énergie.

Technologies et avantages de QUINT POWER

SFB Technology
Lampe pour machine
Extension facile de l'installation avec QUINT POWER
SFB Technology

Pour pouvoir déclencher magnétiquement et donc rapidement les disjoncteurs modulaires standard, les alimentations doivent être en mesure de fournir rapidement un multiple de l'intensité nominale.
L'alimentation QUINT POWER déclenche les disjoncteurs modulaires standard rapidement et de manière fiable grâce à la SFB Technology (Selective Fuse Breaking), soit une intensité nominale jusqu'à 6 fois plus importante pendant 15 ms. Les réseaux complets défectueux sont déconnectés de manière sélective, permettant de localiser le défaut et de laisser en service des éléments importants de l'installation.

En savoir plus sur la SFB Technology
Lampe pour machine

L'alimentation QUINT POWER surveille en permanence la tension et le courant de sortie. La surveillance préventive du fonctionnement identifie les états critiques et les signale à l'automate avant que les défaillances ne se produisent. La surveillance à distance se fait par des sorties de couplage actives et des contacts de relais indépendants du potentiel de terre.

Extension facile de l'installation avec QUINT POWER

Avec l'alimentation QUINT POWER, vous pouvez facilement étendre vos installations. Pour cela, la réserve de puissance statique fournit en permanence jusqu'à 125 % de l'intensité nominale. Pour le démarrage de charges difficiles, vous disposez pendant 5 secondes maximum d'une réserve de puissance dynamique de jusqu'à 200 % de l'intensité nominale.

Avec différentes fonctions pour une disponibilité maximale des installations

Avec leurs différentes fonctions et plages de puissance, les alimentations QUINT POWER performantes assurent la disponibilité maximale de votre installation. Qu'il s'agisse de la version avec SFB Technology, paramétrages réglables et éclateur à gaz intégré ou de la version compacte et économique en énergie avec différentes technologies de raccordement, QUINT POWER garantit avec fiabilité l'alimentation de votre installation.

QUINT POWER >100 W
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER >100 W

QUINT POWER <100 W

SFB Technology
Surveillance préventive du fonctionnement
Préconfiguration sur commande
Choix entre raccordement Push-in ou vissé
Réserve de puissance statique
Réserve de puissance dynamique
Éclateur à gaz intégré
Faible profondeur d'appareil
Conception robuste
Rendement élevé