The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Raccordement dans des bâtiments fonctionnels

COMPLETE line propose différentes solutions pour des raccordements efficaces dans les installations de bâtiments. De l'alimentation et de la répartition du potentiel au câblage de sortie, en passant par le câblage extérieur et pour pièces humides.

Carte d'images interactive : structure de la technologie de raccordement dans les bâtiments fonctionnels
Alimentation
Les modules passerelles de la série UDB... sont adaptés à la prise tension simple des câbles d'alimentation principale jusqu'à 35 mm².
En savoir plus
Alimentation
Répartition du potentiel
Les blocs PTVFIX offrent un raccordement Push-in latéral pour des chemins de câblage directs, combiné aux avantages des blocs répartiteurs PTFIX éprouvés pour une répartition flexible et économique de la charge et du courant de commande.
En savoir plus
Répartition du potentiel
Câblage de sortie
CLIPLINE complete offre de nombreuses possibilités de câblage de sortie. Les blocs de jonction d'installation KNX sont particulièrement adaptés à cette tâche.
En savoir plus
Câblage de sortie
Connecteurs photovoltaïques
Les connecteurs SUNCLIX s'adaptent à de nombreuses installations photovoltaïques ainsi qu'au coffret de raccordement des générateurs. Ils favorisent ainsi un raccordement rapide et sans erreur de l'installation photovoltaïque.
En savoir plus
Connecteurs photovoltaïques
Équilibrage de potentiel blindé
Les raccordements de blindage SCC vous offrent une manipulation rapide et facile ainsi qu'un support de blindage optimal qui dissipe les interférences en toute sécurité. Tous les raccordements de blindage peuvent être montés sans outils et d'une seule main.
En savoir plus
Équilibrage de potentiel blindé
Installation enfichable
Grâce à nos connecteurs d'installation et câbles d'installation, raccordez vos câbles en toute simplicité et de manière flexible. Selon l'utilisation, choisissez entre le raccordement facile des câbles, la distribution aisée de l'énergie ou le raccordement compact des appareils.
En savoir plus
Installation enfichable
Installation extérieure
Les connecteurs avec des boîtiers robustes et des indices de protection élevés jusqu'à IP69K permettent de transmettre la puissance en toute sécurité dans les zones extérieures et humides.
En savoir plus
Installation extérieure
Alimentation, protection et surveillance
Le système de gestion des bâtiments fonctionnels doit être alimenté en énergie de manière fiable, protégé contre les dommages et surveillé en ce qui concerne les besoins en énergie. COMPLETE line vous propose des solutions systémiques pour l'approvisionnement, la protection et la surveillance de l'énergie dans les bâtiments fonctionnels.
En savoir plus
Alimentation, protection et surveillance

Dans l'alimentation, toute la charge du bâtiment passe par seulement quelques blocs de jonction. Cela pose des exigences particulières en matière de gestion thermique. En même temps, selon la situation de montage, seul un espace limité est disponible pour l'alimentation. Les solutions mises en place doivent donc pouvoir être adaptées individuellement à l'espace disponible. Les bornes de dérivation modulaires s'adaptent aussi bien à l'espace disponible qu'aux différentes mises à la terre d'alimentation.

L'utilisation efficace de l'espace joue également un rôle important dans la répartition du potentiel. Des problèmes d'espace se posent souvent, notamment lors de transformations ou de mises à niveau. Les blocs répartiteurs PTFIX offrent ici une solution flexible et évolutive avec différents nombres de pôles et types de montage. Les nouveaux blocs PTVFIX permettent de plus un câblage particulièrement peu encombrant grâce au raccordement latéral des conducteurs.

Le câblage de sortie KNX dans la distribution principale est une condition préalable à la domotique. Les blocs de jonction d'installation KNX de la gamme COMPLETE line permettent de classer et d'étiqueter les nombreuses sorties de la distribution principale de manière compréhensible - bien entendu conformément à l'EIB, le « bus d'installation européen » standard. La gamme PTFIX propose des blocs KNX prééquipés dans différentes configurations.

En dehors du coffret électrique, l'installation nécessite un indice de protection plus élevé, qui peut même exiger IP68, selon le lieu d'utilisation. Le câblage correspondant des boîtes de dérivation traditionnelles prend beaucoup de temps et coûte cher. Les systèmes d'installation IP68 offrent une alternative grâce à leur montage rapide, simple et peu coûteux. Les systèmes enfichables permettent de remplacer les récepteurs en cas de maintenance ou de réparation avec des pannes minimales. COMPLETE line propose ici, entre autres, la série PRC avec son raccordement vissé éprouvé jusqu'à 6 mm², le système QPD avec son raccordement autodénudant rapide et la série IPD avec son raccordement à ressort confortable.

Dans le domaine des raccordements PV, il existe des exigences particulières pour le câble DC. Les connecteurs SUNCLIX s'adaptent, côté DC, à de nombreuses installations photovoltaïques ainsi qu'au coffret de raccordement des générateurs. Ils favorisent un raccordement rapide et sans erreur de l'installation photovoltaïque.

Installation électrique et électronique
Des produits pour votre travail quotidien dans le domaine de l'installation électrique

Notre vaste gamme destinée aux installations électriques vous aidera à accomplir vos nombreuses tâches avec succès. Du câblage à l'outillage approprié en passant par le bon parafoudre basse tension, nos produits durables et nos solutions innovantes vous permettent d'améliorer l'efficacité de votre installation électrique.

Découvrez maintenant tous les produits
Installateur à l'armoire électrique avec pince à sertir en main