Produits pour l'installation électrique des installations photovoltaïques Raccordez maintenant votre installation photovoltaïque de façon rapide et facile. Notre protection fiable contre les surtensions garantit une rentabilité durable.
Du panneau photovoltaïque jusqu'à l'onduleur, en passant par la boite de jonction photovoltaïque – nous proposons de nombreux produits conformes à des normes strictes et des composants parfaitement complémentaires. Ainsi, nous permettons le recours à des solutions de grande qualité pour l'installation. Nous sommes votre partenaire compétent pour le fonctionnement optimal et fiable des installations photovoltaïques.
- Raccordement rapide et facile des conducteurs grâce à une technologie à raccordement rapide
- Détection de la perte de puissance de certaines rangées et augmentation de l'efficacité grâce à la surveillance permanente du courant des rangées
- Raccordement fiable à long terme grâce aux composants certifiés par le TÜV et les normes UL