The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Blocs de jonction et blocs FIX pour l'installation de bâtiment Pour l'installation de distributions électriques et le câblage d'appareils individuels, nous proposons une gamme complète de blocs de jonction, ainsi que divers types de blocs FIX. Laissez-vous convaincre dès maintenant par nos produits de haute qualité.

Raccordement de blocs de jonction Push-X dans l'armoire électrique par un électricien qualifié

Vous avez le choix. Selon votre méthode de travail préférée, nous vous proposons aussi bien des blocs de jonction d'installation PTI avec technologie de raccordement Push-in que des blocs de jonction d'installation UTI avec technologie de raccordement vissé pour le câblage des installations de distribution électrique.

La gamme comprend en outre des blocs de jonction dotés de la nouvelle technologie Push-X. Ces blocs de jonction permettent de raccorder les conducteurs d'une seule main, pratiquement sans effort et sans outils. La suppression possible de l'embout offre un potentiel d'économie important.

Les blocs de jonction d'installation et les blocs de jonction standard sont dotés de nombreuses fonctions. L'ensemble du système de blocs de jonction utilise par ailleurs les mêmes accessoires standardisés, ce qui offre une grande flexibilité pour vos tâches de câblage.

Les blocs de jonction d'installation KNX sont parfaitement adaptés pour le câblage pratique et clair dans l'automatisation des bâtiments KNX. Le système de blocs FIX vous permet de réaliser une distribution de neutre et de terre peu encombrante en un tour de main.

  • Raccordement rapide et sans outils grâce aux blocs de jonction Push-in
  • Raccordement rapide et presque sans effort avec les blocs de jonction Push-X
  • Câblage compact avec les blocs de jonction à vis
  • Installation compacte et rapide avec le système de blocs FIX
  • Accessoires standardisés pour tous les blocs de jonction et blocs FIX
Personne en tenue de travail avec un bloc de jonction Push-X dans la main

Blocs de jonction avec technologie Push-X

Les blocs de jonction avec technologie Push-X permettent de raccorder facilement des conducteurs rigides et souples, avec ou sans embout. Même les conducteurs les plus petits et les plus souples peuvent être serrés rapidement et facilement grâce à la chambre de contact précontrainte. Introduisez simplement les conducteurs jusqu'au fond de la chambre. En appuyant sur le blocage à l'extrémité de la chambre, le ressort de contact est libéré et s'enclenche en un clin d'œil. Les blocs de jonction sont disponibles dans la section nominale de 2,5, 6, 10 et 16 mm². Outre différents blocs de jonction traversants, blocs de jonction multiconducteurs et blocs de jonction à deux niveaux, la gamme comprend également des modules de fonction tels que des blocs de jonction sectionnables.

Blocs répartiteurs prêts à être raccordés avec un raccordement Push-in

Blocs répartiteurs PTFIX

Dans les installations modernes, de plus en plus de disjoncteurs différentiels (RCD) ainsi que des disjoncteurs différentiels/disjoncteurs modulaires (FI/LS) sont installés. Le défi consiste à mettre le conducteur de neutre d'une manière peu encombrante derrière le disjoncteur différentiel pour le raccorder au câblage du bâtiment. Avec les blocs répartiteurs PTFIX, il est possible de réaliser d'une manière peu encombrante les sorties des conducteurs de neutre, mais aussi les sorties de la terre et d'autres potentiels grâce au montage transversal.

Et les PTFIX vont encore plus loin : les multiples variantes de fixation permettent le montage même dans des conditions difficiles. Les onze couleurs différentes assurent un câblage clair et une identification précise des potentiels. La technique d'insertion directe Push-in permet le câblage sans outil des conducteurs rigides ou souples munis d'un embout. Les PTFIX permettent d'économiser de la place, du temps et de l'argent.

Blocs de jonction d'appareils FIX sur un rail DIN

Blocs de jonction d'appareils FIX

Les blocs de jonction d'appareils FIX sont particulièrement utiles dans les installations de bâtiment car ils permettent un câblage efficace et peu encombrant. Les blocs de jonction d'appareil PTVFIX offrent un potentiel par deux points de raccordement, ce qui permet de câbler la ou les phases, le conducteur neutre et le conducteur de protection dans un bloc compact, ce qui réduit les travaux d'installation et offre une grande clarté. Les blocs de jonction d'appareil utilisent, comme les blocs répartiteurs, les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete, y compris les adaptateurs de montage, le configurateur en ligne et les accessoires de contrôle et de repérage uniformes. Les blocs sont disponibles dans une section nominale de 2,5 mm², ce qui permet de câbler des sections de conducteurs allant de 0,14 à 4 mm².

Le raccordement du conducteur avec le raccordement Push-in des blocs de jonction d'installation PTI

Blocs de jonction d'installation PTI et UTI

Les blocs de jonction d'installation PTI et UTI permettent un montage rapide et peu encombrant des répartiteurs d'installations de bâtiment et conviennent pour des sections de conducteur jusqu'à 16 mm². La gamme de produits comprend :

• Blocs de jonction d'installation
• Blocs de jonction de sectionnement pour conducteur neutre
• Bornes d'alimentation pour barre collectrice neutre
• Blocs de jonction de sectionnement et blocs de jonction à couteau de sectionnement
• Blocs de jonction d'installation pour conducteur de protection

Bloc de jonction UTI 2,5-PE/L/NT

Les blocs de jonction d'installation sont essentiels pour l'installation de bâtiments car ils permettent une connexion sûre et durable des conducteurs et réduisent le temps d'installation et les sources d'erreur grâce à une manipulation simple.

Les blocs de jonction de sectionnement pour conducteur neutre permettent une séparation sûre et simple du conducteur neutre, ce qui est particulièrement utile lors de travaux de maintenance ou de dépannage.

Les bornes d'alimentation pour la barre collectrice neutre (PTI 16-NLS...) permettent d'établir facilement le contact avec les barres collectrices neutres sans outil.

Les blocs de jonction de sectionnement pour la séparation des circuits électriques individuels permettent de séparer les circuits électriques individuels pour les mesures et sont conformes aux normes DIN VDE 0100-0108 et DIN VDE 0100-718.

Blocs de jonction d'installation KNX

Blocs de jonction d'installation KNX

Dans le cas spécifique d'un câblage en étoile du système de bus KNX, la place dans le coffret d'installation manque rapidement. Les blocs de jonction à deux niveaux de la gamme PTTBS 1,5/S, étroites de 3,5 mm seulement et dotées d'un code couleur, permettent une attribution visuelle claire des points de connexion aux couleurs des conducteurs.

Dans les lignes de shunt doubles sur chaque étage, les potentiels sont reliés les uns aux autres au choix, même en les sautant, en utilisant des ponts normalisés. Vous pouvez ainsi organiser facilement les fils principaux et les fils de réserve de votre système de bus KNX sur une largeur de 7 mm seulement dans le coffret d'installation.

L-BOXX de Sortimo

Matériel d'installation bien rangé

Les L-BOXX de Sortimo augmentent la productivité sur le lieu de travail grâce à un stockage ordonné et sûr du matériel d'installation et des outils. Les kits de démarrage de Phoenix Contact dans les pratiques L-BOXX® 102 ou L-BOXX® mini de Sortimo offrent non seulement des prix avantageux mais aussi un choix de matériel adapté aux exigences.
Il existe au choix des BOXX pour blocs de jonction d'installation PTI, blocs FIX, blocs de jonction KNX ou le système d'impression mobile THERMOMARK GO.

Technologie Push-X La technologie innovante pour une connexion rapide et sans outils

  • Temps d'installation réduit grâce à la technique d'insertion directe sans outils
  • Utilisation d'une seule main économisant la force grâce à un ressort de contact précontraint
  • Installation flexible de tous les types de conducteurs avec ou sans embout
  • Desserrage et précontrainte faciles du ressort de contact
  • Compatibilité totale avec le système de blocs de jonction CLIPLINE complete

Blocs répartiteurs FIX Système de blocs FIX pour une solution flexible et diverses tâches dans l'installation de bâtiment

  • Nombreuses variantes de blocs
  • Utilisation dans l'armoire de distribution et sur le terrain pour la répartition du potentiel et le raccordement des appareils
  • Raccordement, par exemple, de volets roulants électriques, de systèmes d'alarme ou dans le distributeur du circuit de chauffage

Blocs répartiteurs PTVFIX Blocs répartiteurs spécialement conçus pour la répartition du potentiel à plat avec raccordement latéral du conducteur

  • Installation sans outil avec raccordement Push-in
  • Plus de clarté, même dans un espace restreint - p. ex. dans la boîte de répartition
  • Fixation flexible sur rails DIN, plaques de montage ou par montage par collage