The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Des produits à la pointe de la technologie pour le secteur de l'énergie

La fiabilité de la distribution d'énergie devient de plus en plus importante compte tenu du besoin sans cesse croissant d'électrification dans tous les domaines de notre vie. La gamme de produits COMPLETE line propose des produits systémiques pour les applications énergétiques.

Avantages

  • Manipulation simple et visuel de grande qualité grâce à la cohérence en matière de fonctions et de design
  • Installation rapide et sans outil grâce à la technologie de raccordement Push-in
  • Coûts de production et de logistique réduits grâce aux accessoires standardisés pour les ponts, le repérage et le contrôle
  • Armoire électrique complète d'un seul et même fournisseur, avec des produits COMPLETE line à la pointe de la technologie
Image Map interactive : exemple d'armoire électrique pour un dispositif de commutation moyenne tension
Automation de l'énergie
Tout comme l'Industrial Automation, l'Energy Automation englobe des solutions intelligentes pour le fonctionnement efficace des réseaux électriques, tout en répondant parallèlement aux exigences élevées en matière de disponibilité, de compatibilité électromagnétique et de sécurité informatique. Phoenix Contact propose à cet effet des systèmes performants de téléconduite et de technologie de commande modulaires.
En savoir plus
Automation de l'énergie
Communiquer en toute sécurité
Le secteur de l'énergie fait partie des infrastructures critiques. Par conséquent, un réseau de communication performant et sécurisé est essentiel pour le fonctionnement fiable d'un système électrique. De la production à la consommation d'électricité, en passant par le transport et la répartition, les exigences les plus élevées sont posées en matière de disponibilité, de fiabilité et de sécurité. Pour atteindre cet objectif, Phoenix Contact propose les produits nécessaires.
En savoir plus
Communiquer en toute sécurité
Alimentation en tension auxiliaire fiable
L'alimentation en tension auxiliaire d'une centrale électrique ou d'un poste de transformation est l'énergie électrique nécessaire pour alimenter tous les appareils électriques ou électroniques dans ces installations et est essentielle à leur fonctionnement. Afin de garantir une alimentation électrique continue dans cet environnement, même en cas de défaillance d'un appareil, cette alimentation est généralement conçue de manière redondante.
En savoir plus
Alimentation en tension auxiliaire fiable
Raccordements
Que ce soit dans l'armoire électrique ou sur le terrain – le secteur de l'énergie impose des exigences strictes en matière de technologie de raccordement. Celle-ci doit être à la fois sûre, durable et en plus facile à utiliser. Les technologies de raccordement de Phoenix Contact répondent à ces exigences, du raccordement vissé jusqu'au raccordement Push-in en passant par le raccordement autodénudant.
En savoir plus
Raccordements