Alimentation en tension auxiliaire fiable
Les produits du système COMPLETE line vous permettent de mettre en place une alimentation en tension auxiliaire fiable pour votre application énergétique et d'éviter ainsi les pannes d'installation inattendues.
Mise en place d'une alimentation en tension auxiliaire fiable pour les réseaux électriques
Une alimentation en tension auxiliaire fiable et stable est la condition de base pour un fonctionnement ininterrompu du poste de transformation. Un parafoudre basse tension performant soutient cet objectif en dérivant en toute sécurité les surtensions transitoires. Dans l'armoire électrique, des solutions innovantes pour la répartition du potentiel AC ou DC réduisent l'encombrement et le temps d'installation. Des solutions redondantes ou des batteries complètent si besoin l'alimentation DC et garantissent ainsi l'alimentation 24 V même dans les situations critiques. Les disjoncteurs appliqués de manière fonctionnelle réduisent les effets négatifs sur l'ensemble du système en cas de court-circuit.