The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Communiquer en toute sécurité dans les applications énergétiques

Les produits du système COMPLETE line vous permettent de mettre en place une infrastructure de communication performante et sécurisée au sein de votre application énergétique. Les routeurs de sécurité protègent vos solutions d'automatisation contre les attaques extérieures. Les composants d'infrastructure Ethernet garantissent une communication fiable.

Création de solutions pour une communication sécurisée dans les applications énergétiques

Création de solutions pour une communication sécurisée dans les applications énergétiques
Communication mobile
Connectez votre application à la salle de contrôle centrale pour tout accès, même à distance. Si la communication câblée n'est pas disponible à cet effet, la communication sans fil et mobile avec le TC Router est une option.
En savoir plus
Communication mobile
Parafoudres basse tension
En plus de la communication sécurisée, la protection du réseau de communication contre les dommages physiques causés par les surtensions offre une sécurité supplémentaire. Les parafoudres DT-LAN empêchent d'endommager vos appareils Ethernet.
En savoir plus
Parafoudres basse tension
Communication DSL
Vous pouvez atteindre la salle de contrôle de manière fiable via des connexions câblées ou en fibre optique, même si elle est éloignée. Le modem TC Extender est l'option pour un raccordement sécurisé et direct via DSL.
En savoir plus
Communication DSL
Communication sécurisée
L'utilisation de l'internet dans le secteur de l'énergie nécessite une protection particulière contre les pirates informatiques et les intrus externes. Les routeurs de sécurité MGuard vous fournissent la technologie VPN et pare-feu nécessaire pour protéger le réseau local contre les menaces provenant d'internet et assurer une communication sécurisée.
En savoir plus
Communication sécurisée
Switchs
Les switchs constituent le point de connexion central de tous les dispositifs Energy Automation pour une communication fiable au sein de l'application locale. Les switchs manageables sont particulièrement adaptés aux exigences de ces applications. Ils répondent également aux spécifications de la norme CEI 61850, de plus en plus obligatoire.
En savoir plus
Switchs
Infrastructure de communication
Pour l'intégration d'autres appareils dans le réseau de communication local, Phoenix Contact propose des convertisseurs de médias, des câbles de jonction et des boîtiers d'épissure polyvalents, qui constituent une solution complète pour chaque application.
En savoir plus
Infrastructure de communication

Entretien : communiquer en toute sécurité dans les applications énergétiques

Entretien : communiquer en toute sécurité dans les applications énergétiques
Communiquer en toute sécurité dans les applications énergétiques YouTube