Alimentation et protection dans l'industrie des process

Une disponibilité élevée de l'installation est essentielle pour l'industrie des process. C'est pourquoi 99 % des applications sont conçues avec des alimentations redondantes. COMPLETE line vous propose des solutions cohérentes et harmonisées pour la mise en place de votre alimentation électrique fiable.

Mise en place d'une alimentation fiable pour l'industrie des process

Mise en place d'une alimentation fiable pour l'industrie des process
Parafoudre basse tension AC
La SEC Technology protège les installations et appareils de manière fiable contre les surtensions et évite ainsi les arrêts de production.
En savoir plus
Parafoudre basse tension AC
Système d'assistance pour les parafoudres basse tension
ImpulseCheck est le premier système d'assistance intelligent au monde pour les parafoudres basse tension dans le domaine de la protection des réseaux électriques.
En savoir plus
Système d'assistance pour les parafoudres basse tension
Monitoring de l'énergie
Les compteurs d'énergie EMpro collectent et transmettent vos données d'énergie aux systèmes supérieurs de régulation, de commande et de gestion. Des services numériques et un accès global, grâce à l'accès au cloud, vous garantissent une disponibilité et une transparence maximales.
En savoir plus
Monitoring de l'énergie
Alimentation de 24 V
Disponibilité élevée de l'installation grâce à la gamme performante QUINT complete. Pour votre solution individuelle, nous vous proposons des alimentations QUINT POWER, des convertisseurs DC/DC, des modules de redondance actifs et passifs ainsi que des UPS avec interface Ethernet.
En savoir plus
Alimentation de 24 V
Redondance
Les modules de redondance de Phoenix Contact augmentent la sécurité de fonctionnement des installations et s'adaptent individuellement à votre utilisation.
En savoir plus
Redondance
Modules tampons
Protégez votre application avec nos modules tampons en cas de pannes de secteur pendant quelques minutes. Le module tampon sauvegarde l'énergie nécessaire pour la compensation dans des condensateurs sans entretien.
En savoir plus
Modules tampons
Protection d'appareil
Une protection d'appareil sélective avec les mécanismes de déclenchement les plus variés garantit une sécurité maximale pour chaque récepteur.
En savoir plus
Protection d'appareil
Répartition du potentiel DC
Afin que les machines et installations fonctionnent parfaitement, différents composants des systèmes doivent être alimentés en courant et en signaux. Le concept des blocs répartiteurs PTFIX offre la solution adaptée à chaque application.
En savoir plus
Répartition du potentiel DC
Répartition du potentiel AC
Avec le tableau de distribution électrique CrossPowerSystem, vous pouvez réaliser désormais rapidement et facilement le montage de la distribution d'énergie et des appareils de commutation.
Répartition du potentiel AC
Raccordements
COMPLETE line propose un vaste choix de différents blocs de jonction pour le raccordement des applications les plus diverses dans l'armoire électrique.
En savoir plus
Raccordements
Communication sécurisée
Afin de garantir un déroulement stable et fiable de tous les process et d'intervenir à temps en cas de besoin, il est nécessaire de surveiller les installations en continu dans l'industrie des process.
En savoir plus
Communication sécurisée

Un parafoudre basse tension performant dérive les surtensions transitoires côté AC en toute sécurité, sans entraîner l'immobilisation de l'installation. Le transfert des incidents de surtensions dans le cloud permet une maintenance préventive.

Dans l'armoire électrique, des solutions innovantes pour la répartition du potentiel AC ou DC réduisent l'encombrement et le temps d'installation. Des solutions redondantes ou des batteries complètent si besoin l'alimentation DC et garantissent ainsi l'alimentation 24 V même dans les situations critiques.

Dans les grandes installations de process, p. ex. dans les raffineries, des sauvegardes sous forme d'énormes UPS AC centralisées existent souvent déjà côté réseau. Celles-ci garantissent, en cas de défaillance, qu'aucune perturbation provenant du réseau n'entraîne d'interruption des différentes applications.

Les disjoncteurs empêchent toute conséquence négative des perturbations en provenance du terrain sur l'ensemble du système. En complément à l'alimentation et à la protection, des solutions de monitoring durables dans l'ensemble du système permettent d'économiser de l'énergie.