Gamme de produits Push-in

Gamme de produits Push-in

Câblez votre application du terrain jusqu'à l'automate avec la technologie de raccordement Push-in de Phoenix Contact. Nous vous proposons une gamme complète
allant de l'automate jusqu'au câblage sur le terrain des capteurs/actionneurs, en passant par les modules à relais, les blocs de jonction et les parafoudres basse tension.

Push-in – l'originale de Phoenix Contact.

Connecteurs industriels et câblage des capteurs/actionneurs

Connecteurs industriels et câblage des capteurs/actionneurs

Avec HEAVYCONNEC complete, vous disposez pour chaque application du connecteur adapté avec la technologie de raccordement appropriée : enfichable pour plus de compatibilité et combinable pour plus de flexibilité. Nos connecteurs pour capteurs/actionneurs et nos coffrets de distribution allient les avantages du design compact M12 à ceux de la technologie de raccordement Push-in.

Blocs de jonction et blocs répartiteurs

Blocs de jonction et blocs répartiteurs

Notre gamme de blocs de jonction de 1,5 à 185 mm² vous offre le choix idéal pour chacune de vos opérations. Nos diverses séries tiennent compte des exigences de toutes les applications et exploitent efficacement les avantages du système CLIPLINE complete.

Prises d'armoires électriques

Prises d'armoires électriques

Prises d'armoires électriques

Les prises de courant EO, avec le raccordement Push-in offrent différentes formes de connexion, pour une utilisation internationale dans le secteur des armoires électriques et de la construction d'installations. Avec notre large gamme de produits, nous vous proposons sans aucun doute la plus adaptée à vos besoins.

Technologie d'interface et appareils de commutation

Technologie d'interface et appareils de commutation

Adaptation du signal dans toute la partie Automate, du module de relais à l'amplificateur-séparateur analogique avec sécurité fonctionnelle. Convient parfaitement aux nombreuses tâches de l'automatisation.

Parafoudres basse tension et disjoncteurs

Parafoudres basse tension et disjoncteurs

Protégez efficacement vos machines et installations contre les surtensions avec des parafoudres basse tension enfichables- et évolutifs à partir d'une largeur de 3,5 mm seulement. Avec les disjoncteurs, vous sécurisez vos équipements électriques et vous pouvez couper uniquement le circuit défectueux en cas de surcharge et de court-circuit. Grâce aux différentes technologies de déclenchement, il existe la solution adaptée à chaque application.

Alimentations

Alimentations

Les alimentations QUINT POWER performantes inférieures à 100 W offrent, dans une faible plage de puissance, une combinaison unique associant une surveillance préventive du fonctionnement à une réserve de puissance performante, avec une taille compacte.

Les alimentations TRIO POWER robustes conviennent parfaitement à l'utilisation dans la construction mécanique. Toutes les fonctions ainsi que le design compact répondent aux exigences strictes de ce domaine.

Le raccordement Push-in sans outil vous permet d’installer rapidement et facilement les alimentations.

Relais de sécurité, systèmes E/S et automates

Relais de sécurité, systèmes E/S et automates

Le système d'automatisation composé d'Axiocontrol et d'Axioline comprend de petits automates- et des automates compacts ainsi que des systèmes E/S pour les armoires électriques et le terrain. Équipé de la technologie de raccordement Push-in, il est particulièrement facile à câbler. Des relais de sécurité munis d'un raccordement Push-in complètent la gamme.

Technologie de communication industrielle

Technologie de communication industrielle

La technologie de communication industrielle constitue la colonne vertébrale de votre système de production numérique. Phoenix Contact propose une vaste gamme de composants réseau allant de la communication par bus de terrain via Industrial Ethernet à la communication à distance et Industrial Wireless. Grâce à la technologie de raccordement Push-in, vous pouvez désormais raccorder très facilement les câbles d'alimentation- et de données à l'appareil.

Boîtiers électroniques

Boîtiers électroniques

Les boîtiers électroniques modulaires offrent à l'électronique industrielle moderne des conditionnements fonctionnels et orientés design. Une technologie de raccordement variable, des connecteurs de bus et un caractère modulaire permettent des solutions d'appareils adaptées à votre application pour différentes industries et domaines d'utilisation.

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Que ce soit un bloc de jonction C.I. ou un connecteur de 1 à 24 pôles : la large gamme de produits MINICONNEC propose la technologie de raccordement adaptée à la transmission de signaux, de données ou de puissance pour pratiquement toutes les applications. Et grâce au raccordement à ressort Push-in, vous pouvez toujours raccorder d'une manière simple et fiable les conducteurs.

Repérage, marquage et outillage

Repérage, marquage et outillage

MARKING system : l'alliance parfaite du logiciel- et du matériel pour le repérage rapide et facile de vos armoires électriques ou de vos dispositifs de commutation.

L'outil adapté à toutes les applications : nos outils sont fiables et maniables, et rendent votre travail agréable.

La technologie de raccordement Push-in de Phoenix Contact
Technologie de raccordement Push-in YouTube