The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Automate à dénuder pour la préparation efficace des conducteurs

22.04.2024
Dénuder les conducteurs avec l'automate à dénuder E.Fox S 10

Avec le nouvel automate à dénuder E.Fox S 10 de Phoenix Contact, les conducteurs sont dénudés de manière simple et efficace avec des résultats de qualité constante. Ses lames spéciales en V couvrent une plage de section de 0,08 à 10 mm². Avec la lame plate disponible en option, il traite des câbles plats d'une largeur maximale de 7,6 mm.

Le nouvel automate à dénuder est commandé par un écran tactile intuitif de 5". La position inclinée facilite la lecture et l'utilisation de l'appareil, que l'on soit assis ou debout. L'interface utilisateur est claire et explicite grâce à l'utilisation d'icônes et à la visualisation des paramètres de dénudage. Le temps de cycle réduit de 0,3 s et le réglage des paramètres par des entraînements électriques garantissent des opérations de dénudage répétitives et rapides. Les paramètres de dénudage récurrents peuvent être enregistrés sous la forme d'un maximum de 100 favoris. Ceux-ci peuvent être associés en option à un code-barres et être appelés par un scanner manuel. La zone d'insertion ouverte est éclairée, ce qui permet d'insérer rapidement et précisément les conducteurs par l'avant et par le haut. L'intégration de l'automate à dénuder dans le système d'assistance des opérateurs clipx Wire Assist permet d'augmenter encore l'efficacité tout en réduisant les erreurs grâce au processus assisté par logiciel. Via l'interface Ethernet, l'automate est piloté par le logiciel d'assistance à l'opérateur clipx Wire Assist et les paramètres de dénudage tels que la section, la longueur à dénuder et la longueur de tirage sont envoyés directement du projet à l'automate E.Fox S 10.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications