The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

La télé-exploitation pour tous les cas Du système de régulation et de commande au niveau terrain

Quel est le bon support de transmission pour votre application ? Si vous souhaitez établir de longues distances, nous recommandons la fibre optique (FO). Si vous ne disposez pas de câbles de communication, les réseaux de téléphonie mobile sont une bonne alternative. Phoenix Contact propose différents composants pour tous les supports de transmission : du convertisseur de média pour la conversion en fibre optique aux modules radio (mobiles), en passant par les connecteurs, les câbles et les antennes appropriés.

Schéma d'une télé-exploitation efficace pour chaque application

Télé-exploitation via différents médias

Caractéristiques des supports de transmission

Tableau des caractéristiques des supports de transmission pour la télé-exploitation

Comparaison des médias dans les systèmes de télé-exploitation

Solutions de télé-exploitation

Schéma : transmission du trafic de données via VPN à la salle de contrôle par routeur TC
Schéma : Smart Services avec la plateforme IIoT ouverte et évolutive Proficloud.io
Topologie : communication de bus de terrain série avec modules d'extension
Schéma : communication avec des installations éloignées via des convertisseurs de médias
Schéma : transmission des valeurs de mesure et des niveaux au moyen de la communication sans fil
Schéma : transmission du trafic de données via VPN à la salle de contrôle par routeur TC

Pour la saisie continue de vos données de process, Phoenix Contact propose des appareils de téléphonie mobile qui prennent en charge toutes les normes technologiques (5G, 4G, 3G et 2G). Grâce au réseau de téléphonie mobile disponible dans le monde entier, les appareils aident à communiquer de manière fiable même dans les zones où l'infrastructure est faible.
En fonction des besoins, il est possible de connecter à la centrale de contrôle les petits postes externes et des parcs entiers, p. ex. des stations de pompage éloignées, par le biais de messages SMS avec des protocoles de télécommande à faible volume de données, jusqu'à une connexion VPN haut débit.

En savoir plus sur le routeur industriel
Schéma : Smart Services avec la plateforme IIoT ouverte et évolutive Proficloud.io

La plateforme IIoT ouverte et évolutive Proficloud.io vous fournit une communication intelligente, des composants en réseau, une technologie de commande (API), des services intelligents, une analyse complète des données, et cela avec un haut niveau de sécurité.

Utilisez les possibilités illimitées d'une solution basée sur le cloud pour la transmission continue de vos données. Le Proficloud.io vous permet de mettre en réseau facilement vos appareils décentralisés sur le terrain de manière sécurisée par internet.

En savoir plus sur Proficloud.io
Topologie : communication de bus de terrain série avec modules d'extension

Avec les modules d'extension, vous pouvez raccorder à un prix avantageux des réseaux Ethernet et des bus de terrain sur de grandes distances. Il est possible d'utiliser des applications GBit et de disposer de distances allant jusqu'à 20 km. Utilisez les câbles disponibles pour des installations réseau complexes et minimisez les coûts d'investissement. Vous trouverez le module d'extension adapté à votre utilisation.

En savoir plus sur les modules d'extension Ethernet
Schéma : communication avec des installations éloignées via des convertisseurs de médias

Les convertisseurs de médias à fibre optique pour Ethernet et le bus de terrain vous permettent de convertir vos interfaces en cuivre en utilisant la fibre optique protégée contre les perturbations, sans investissement massif dans des parafoudres basse tension, des blindages et des équipements d'équipotentialité. Un autre avantage de la transmission optique des données est l'augmentation de la portée maximale jusqu'à 80 km dans une connexion point à point.

En savoir plus sur les convertisseurs de médias
Schéma : transmission des valeurs de mesure et des niveaux au moyen de la communication sans fil

Les systèmes radio vous permettent d'acquérir simplement les données de mesure et informations système de zones isolées ou difficilement accessibles et de les transmettre à des points centralisés. Pour la télé-exploitation, cela constitue une alternative fiable et économique à la transmission par câble, essentiellement lors de la réalisation de nouvelles parties d'une installation ou du remplacement d'un câble défectueux. Les modules radio disposent de différentes interfaces et font ainsi office de passerelle entre les capteurs et actionneurs locaux de la station de traitement et la centrale de commande.

En savoir plus sur Radioline
Logo LinkedIn

LinkedIn : Industrial Communication and Cyber Security Rejoignez notre communauté dès maintenant !

Les réseaux de communication industriels nous permettent de transmettre des données de manière fiable depuis le terrain jusqu'au cloud en passant par le niveau de commande. Sur notre page LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security (communication industrielle et cybersécurité), vous trouverez des informations intéressantes sur les thèmes de la disponibilité du réseau, de la cybersécurité, de la télémaintenance et bien plus encore. Rejoignez notre communauté !