PTWE 6-2/B7
-
Embase pour prise de test
3069437
Embase pour prise de test, Détrompage de type B7 selon la norme allemande VDE, tension nominale: 400 V, nombre de connexions: 14, nombre de pôles: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: Montage mural, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers |
| Type de produit | Connecteur de test |
| Gamme de produits | FAME 2 |
| Nombre de pôles | 7 |
| Pas | 8,2 mm |
| Nombre de connexions | 14 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 7 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
| Surtension transitoire d'essai | 5 kV |
| Nombre de raccordements par étage | 14 |
| Section nominale | 6 mm² |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 12 mm |
| Gabarit | A5 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Section du conducteur AWG | 20 ... 8 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Section nominale | 6 mm² |
| Courant de charge maximal | 30 A (pour une section de conducteur de 6 mm²) |
| Tension nominale | 400 V AC/DC |
| 1er étage Section de raccordement par enfichage direct | |
| Section de conducteur rigide | 1 mm² ... 10 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 90,2 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Profondeur | 56,5 mm |
| Pas | 8,2 mm |
| Epaisseur tôle | 1 mm ... 4 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Essai de tension de choc | |
| Tension témoin valeur de consigne | 4,8 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai d'échauffement | |
| Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux courants de courte durée 4 mm² | 0,5 kA |
| 0,3 kA | |
| 0,15 kA | |
| Résultat | Essai réussi |
| Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
| Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Généralités | |
| Fixation de bloc de jonction | 0,8 Nm ... 1 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Résistance mécanique | |
| Résultat | Essai réussi |
| Fixation sur le support | |
| Force d'essai, valeur de consigne | 5 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Remarque | Dimensions de la découpe murale, voir l'annexe. |
| Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
| Vitesse de rotation | 10 tr./min |
| Tours | 135 |
| Section de conducteur/poids | 0,5 mm2/0,3 kg |
| 6 mm2/1,4 kg | |
| 10 mm2/2 kg | |
| Résultat | Essai réussi |
| Vieillissement | |
| Cycles de température | 192 |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
| Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
| Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 3,12g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 30g |
| Durée des chocs | 18 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | Montage mural |
| Fixation de bloc de jonction | 0,8 Nm ... 1 Nm |
| Référence | 3069437 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | BE6112 |
| Product key | BE6112 |
| GTIN | 4046356907729 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 251,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 251,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FBP-2/B7 - Fiche borgne 3069498
-
AP RSC-T - Profilé de recouvrement 3059139
-
APH-UTWE 6-2 - Support de capot de protection 3069057
-
FTP-2/2 SERVICE - Connecteur d'essai 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - Connecteur d'essai 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Connecteur d'essai 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - Connecteur d'essai 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - Connecteur d'essai 3069469
-
PAI-4-N GY - Adaptateur de test 3032871
-
PAI-4-FIX BU - Adaptateur de test 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Adaptateur de test 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Adaptateur de test 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Adaptateur de test 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Adaptateur de test 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Adaptateur de test 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Adaptateur de test 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Adaptateur de test 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Adaptateur de test 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Adaptateur de test 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Adaptateur de test 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Adaptateur de test 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Adaptateur de test 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Adaptateur de test 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Adaptateur de test 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Adaptateur de test 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Adaptateur de test 3032802
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1052002
-
ZB 8 CUS - Ruban de repérage ZB 0825011
-
UC-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824597
-
UCT-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Repères pour blocs de jonction 0828295
-
US-TM 100 - Repères pour blocs de jonction 0829255
-
SZF 2-0,8X4,0 - Tournevis 1204520
Avantages
Gain de place grâce aux réglettes de fiches test modulaires compactes
Réalisation d'économies grâce à la structure modulaire soigneusement pensée et à l'utilisation des accessoires standardisés CLIPLINE complete
Le robuste contact de commutation intégré est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées, l'utilisation de matériaux de haute qualité assurant un transfert fiable des courants de signaux même après de nombreuses manipulations
Sécurité maximale avec le court-circuit capacitif et automatique du convertisseur
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem