Managed Switch 2000 série, 8 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): 0 °C ... 60 °C, Plage de tension d'alimentation: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A, Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Compatible avec la norme CEI 62443-4-2
Switchs Ethernet industriels – Switchs non manageables et manageables
La gamme de switchs Ethernet industriels comprend des switchs manageables et non manageables avec gigabit, PoE, certification selon CEI 61850 et destinés au montage sur rails DIN symétriques. Vous restez ainsi flexible lors de l'installation de réseaux performants et sûrs, même dans des conditions difficiles : les ports en cuivre et à fibre optique ainsi que les fonctions de redondance permettent une mise en réseau flexible de vos installations et une segmentation simple de votre réseau industriel.
Unmanaged Switch 1000 série, 4 Ports RJ45 10/100 MBit/s, 1 Mono-mode SC 100 MBit/s, indice de protection: IP30, Température ambiante (fonctionnement): -10 °C ... 60 °C, Plage de tension d'alimentation: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A
Switch ethernet étroit, large plage de température, cinq ports RJ45 avec 10/100 Mbit/s sur chacun d'eux, deux ports SFP avec 100 Mbit/s, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS
Switch ethernet étroit, quatre ports RJ45, un port SFP, avec 10/100/1000 Mbit/s sur tous les ports, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS
Switch manageable à huit ports RJ45 pour 10/100/1000 Mbit/s, quatre ports SFP pour 1/10 Gbit/s, une température de service de -40 °C ... +85 °C et une alimentation redondante de 12 V DC ... 48 V DC
Switch ethernet, plage de température, huit ports RJ45 avec 10/100 Mbit/s sur tous les ports, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS
Switch manageable avec quatre ports RJ45 pour 10/100/1000 Mbit/s, quatre ports SFP pour 100/1000 Mbit/s, quatre ports combo HSR/PRP GBit (10/100/1000 Mbit/s, connecteur RJ45 ; connecteur SFP 100/1000 Mbit/s) et une température de service de -40 °C ... +85 °C, alimentation 100-240 V AC/DC (valeur nominale)
Switch manageable à quatre ports RJ45 pour 10/100/1000 Mbit/s, deux ports SFP pour 1/10 Gbit/s, une température de service de -40 °C ... +85 °C et une alimentation redondante de 12 V DC ... 48 V DC
Switch manageable à 12 ports RJ45 pour 10/100/1000 Mbit/s, quatre ports SFP pour 100/1000 Mbit/s, une température de service de -40 °C ... +85 °C et une alimentation redondante de 12 V DC ... 48 V DC
Module d'extension, présente quatre ports combinés HSR/PRP GBit (port RJ45 10/100/1000 Mbit/s et port SFP 100/1000 Mbit/s)
Nouveaux produits
Switchs non manageables
Les switchs industriels non manageables de Phoenix Contact marquent des points grâce à leur nombre variable de ports et à leur forme de construction étroite. Selon l'application, nous vous proposons des switchs non manageables dotés de différentes fonctions.
- Pour les applications standard : les switchs non manageables de la série 1000 convainquent avec des formes de construction compactes et des possibilités de montage flexibles. Les variantes 1100 disposent en outre de vitesses de transmission de l'ordre du gigabit. Grâce aux accessoires de montage, vous pouvez également monter le FL SWITCH 1000 à plat dans l'armoire électrique ou au mur.
- Pour l'installation sur le terrain : les séries 1600 et 1700 sont particulièrement résistantes aux influences environnementales.
- Au format 19" : les switchs non manageables des séries 1800 et 1900 sont parfaitement adaptées pour une utilisation dans des centres de calcul et salles de contrôle.
- Avec Power over Ethernet (PoE) : les switchs PoE non manageables de la série 1000 permettent d'alimenter jusqu'à huit terminaux en énergie et en données via le même câble Ethernet.
Switchs manageables pour les applications d'automatisation universelles
Les switchs manageables des gammes 2000 et 5900 permettent une gestion rentable de votre réseau Ethernet grâce à leur mise en service simple et à leurs nombreuses variantes. Outre des fonctions avancées, ils permettent également la communication par fibre de verre et sont dotés de nombreuses caractéristiques de sécurité.
- Pour le montage sur rail DIN : les variantes 2000, 2100, 2200 et 2300 se montent de manière classique sur rail DIN.
- Au format 19" : les switchs de la gamme 5900 conviennent au montage en rack et constituent l'interface idéale entre l'OT et l'IT.
- Avec fonctionnalité de routage : les variantes NAT de la gamme 2000 permettent une connexion simple de machines ou d'installations avec la même plage d'adresses IP au réseau de niveau supérieur. Elles allient switch et routeur dans un appareil sur rail DIN.
- Pour l'installation sur le terrain : grâce à l'indice de protection IP67, les variantes 2600 et 2700 sont adaptées à l'utilisation sur le terrain et sont particulièrement compactes et robustes.
En outre, certaines variantes prenant en charge les tous derniers standard de communication sont également disponibles :
- Les FL SWITCH TSN 2300 et FL SWITCH 5900 prennent en charge Time-Sensitive Networking (TSN) pour la réalisation de réseaux Ethernet en temps réel.
- Le switch Ethernet Single Pair prend en charge le standard SPE 10 BASE-T1L et permet ainsi une communication continue basée sur IP jusqu'au niveau terrain.
- Avec le switch Ethernet-APL, vous assurez la connexion Ethernet à deux fils directe de capteurs ou d'appareils de terrain dans les applications techniques de process et les zones à risque d'explosion.
Switchs manageables pour les exigences élevées
Pour les applications dans l'infrastructure (critique), il existe des variantes spéciales de switch qui répondent aux certifications et normes spécifiques de cette industrie.
- Pour le secteur de l'énergie : les switchs modulaires Raptor sont conçus pour répondre aux exigences élevées des secteurs de l'infrastructure critique et de l'énergie. Ils permettent des connexions réseau sûres, fiables et performantes dans des environnements exigeants et se distinguent par des fonctionnalités de sécurité étendues et une certification CEI 61850.
- Pour les applications dans l'infrastructure : ici, les switchs manageables des séries 3000 et 4000 sont le meilleur choix. Ils combinent des fonctions étendues de diagnostic, de performance et de sécurité.
- Pour les applications PoE : des variantes PoE sont disponibles pour l'alimentation en données et en alimentation électrique via un seul câble Ethernet.
Logiciel de gestion de réseau
Le FL Network Manager facilite la configuration et la gestion du firmware
Le logiciel de gestion de réseau FL Network Manager vous permet de mettre votre réseau en service rapidement et simplement. Le logiciel vous assiste dans les étapes suivantes :
- Analyse du réseau actuel
- Attribution d'adresses IP et configuration d'appareils
- Configuration multi-appareils
- Gestion des fichiers de configuration
- Mise à jour du firmware
- Création de scripts SNMP