Industrial Wireless : de IWLAN à LoRaWan en passant par Wireless IO

Industrial Wireless : de l'IWLAN au LoRaWAN en passant par le Wireless IO

L'Industrial Wireless permet une liaison radio sûre et fiable pour les applications industrielles. Selon les exigences, utilisez l'IWLAN ou le Bluetooth pour la communication en temps réel, le NearFi pour les applications en champ proche ou le LoRaWAN et la technologie Trusted Wireless pour les grandes distances. Nos solutions sans fil comprennent des points d'accès et des clients ainsi que des antennes et câbles adaptés.

Go to Product Detail Page for item 2901541
RAD-2400-IFS - Module radio
RAD-2400-IFS - Module radio
2901541

Radioline - Emetteur/récepteur radio 2,4 GHz avec interface RS-232/485, extensible via des modules d'E/S, raccordement d'antenne RSMA (femelle), réseaux point à point/en étoile/maillé jusqu'à 250 stations, portée de 5 km maximum (avec vue dégagée), utilisation mondiale

Go to Product Detail Page for item 1565400
ANT-OMNI-0671-03 - Antenne
ANT-OMNI-0671-03 - Antenne
1565400

Antenne omnidirectionnelle multibande pour une installation invisible de l'extérieur dans des armoires électriques en plastique, Bande de fréquence : 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gain : 1 dBi .... 2 dBi, Raccordement : SMA (mâle), Connecteur d'antenne avec articulation à 90°

Go to Product Detail Page for item 1005957
FL EPA 2 RSMA - Module radio
FL EPA 2 RSMA - Module radio
1005957

Module radio Ethernet combiné avec Bluetooth et WLAN, antenne omnidirectionnelle échangeable jointe, WLAN : AP et Client, 2,4 et 5 GHz, Bluetooth : 2.1+EDR/4.0, PAN jusqu'à 7 connexions, IP65, 9 ... 30 V DC, raccordement M12, WEB, commandes AT et bouton de mode

La technologie sans fil adaptée à votre application

Différentes technologies sans fil ont fait leurs preuves dans divers domaines d'utilisation. Phoenix Contact vous propose des solutions sans fil industrielles adaptées à vos applications.

  • NearFi : pour la transmission d'énergie et de données Ethernet en temps réel sans contact sur de courtes distances
  • WLAN IEEE 802.11 : Wireless Ethernet pour des réseaux Ethernet industriels puissants
  • Bluetooth : Wireless Ethernet et Wireless I/O pour la transmission des données dans l'automatisation de la production
  • Trusted Wireless : Wireless I/O et Wireless Serial pour la transmission de signaux et de données dans des installations étendues
  • LoRaWAN : Low Power Wide Area Network pour une émission de données efficace sur le plan énergétique sur de longues distances

Nouveaux produits

Coupleur de base IO-Link - appareil de base
Capteur d'humidité du sol LoRaWan
Coupleurs de base et coupleurs à distance NearFi
Appareil de commande de l'éclairage compatible LoraWAN
Client WLAN de nouvelle génération

Coupleur IO-Link

Transmission sans contact de l'énergie et des données

Avec les coupleurs IO-Link, vous alimentez les appareils IO-Link sans contact, rapidement et facilement, et vous les reliez au système de régulation et de commande sans usure et sans entretien. Cela permet d'éviter les arrêts de production imprévus et imprévisibles ainsi que les intervalles de maintenance réguliers.

Caractéristiques principales

  • Transmission bidirectionnelle IO-Link jusqu'à 230,4 kbit/s (COM3)
  • Transmission sans contact de l'énergie jusqu'à 18 W (24 V DC /0,75 A)
  • Portée jusqu'à 7 mm
  • Boîtier compact M30, IP68 en acier inoxydable avec technologie de raccordement vissé M12

Avantages

  • Sans contact – pas d'usure et pas d'entretien
  • Universel – en plus de l'énergie, il est également possible de transmettre des données IO-Link ou deux signaux numériques
  • Compact – forme de construction ronde M30 pour un montage peu encombrant
  • Flexible – grande liberté de montage grâce à des options d'approche variables
  • Plug and Play - aucune configuration nécessaire

Capteur d'humidité du sol LoRaWAN

Acquisition de données sur les sols

Le capteur d'humidité du sol LoRaWAN permet de déterminer l'état actuel du sol. Afin d'utiliser les données collectées sur l'humidité, la température et la conductivité du sol pour une surveillance environnementale, le capteur communique avec la plateforme IoT via une passerelle LoRaWAN.

Caractéristiques principales

  • Mesure de la fraction volumique de l'eau à 30 cm de profondeur dans le sol
  • Participants LoRaWAN
  • Durée de vie de la batterie jusqu'à 8 ans
  • Indice de protection IP67
  • Mémoire des valeurs de mesure (6 valeurs de mesure)

Avantages

  • Facilement adaptable à différents types de sols
  • 100 % sans entretien
  • Entièrement sans fil et donc positionnable à volonté
  • Facilement intégrable dans des systèmes tiers à l'aide d'une bibliothèque JavaScript
  • Boîtier robuste et résistant aux chocs permettant d'enfoncer le capteur à l'aide d'un maillet en caoutchouc

Transmission sans contact de l'énergie et des données

Communication Ethernet en zone de champ proche

Les coupleurs NearFi permettent de transmettre l'énergie et les données Ethernet en temps réel par un entrefer. Les nouvelles variantes permettent une plus grande portée pour la transmission de données (jusqu'à 100 mm) et une plus grande puissance pour la transmission de l'énergie (jusqu'à 100 W en montage en parallèle).

Caractéristiques principales

  • Transmission Ethernet : 100 Mbps, duplex intégral, sans latence, Fast Startup < 450 ms
  • Transmission de l'énergie: 50 W, 24 V DC / 2 A
  • Augmentation de la puissance à 100 W grâce au montage en parallèle
  • Transmission de 2 tensions séparées galvaniquement (US/UA) par montage en parallèle
  • Anneau de LED sur le pourtour

Avantages

  • Sans contact – pas d'usure et pas d'entretien
  • Communication Ethernet en temps réel, sans retard et indépendante du protocole
  • Flexibles – grande liberté de montage grâce à des options d'approche flexibles
  • Plug and Play - aucune configuration nécessaire
  • Réduction de la durée du montage grâce à la technologie à raccordement rapide M12 PUSH-PULL

Commande d'éclairage intelligente

Éclairage des rues basé sur LoRaWAN

La commande d'éclairage LPWAN LCU D4I ZHAGA EU fait partie de la solution d'éclairage intelligent (Smart Lighting) de Phoenix Contact. L'appareil de commande compatible LoRaWAN® gère et contrôle les luminaires et les pilotes LED au sein de l'infrastructure d'éclairage des zones de circulation, des parcs et des places.

Caractéristiques principales

  • Interface DALI D4I pour la commande de pilotes LED modernes
  • Compatible LoRaWAN®
  • Embase Zhaga Book 18
  • Utilisation de la bande ISM publique (en Europe : 868 MHz)
  • Communication bidirectionnelle cryptée avec le luminaire
  • Portée jusqu'à plusieurs kilomètres

Avantages

  • Amélioration de l'efficacité énergétique grâce à un éclairage adapté à vos besoins
  • Surveillance permanente des points lumineux avec le paramétrage et le diagnostic à distance
  • Gestion intelligente de l'éclairage via la plateforme IoT grovez.io
  • Solution d'éclairage intelligent à l'épreuve du temps - basée sur des interfaces ouvertes et des systèmes IoT
  • Retrofit facile des infrastructures d'éclairage en place grâce à l'extension de la technologie de commande

Modules Wi-Fi 6 industriels

Clients WLAN de dernière génération

Pour des réseaux de communication sans fil performants et fiables : le puissant WLAN 1120, ainsi que la version compacte IP20, le WLAN 1020, disposent de la technologie WLAN actuelle Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) et d'un design d'appareils tout-en-un innovant.

Caractéristiques principales

  • IEEE 802.11ax
  • Rétrocompatible avec les anciennes normes WLAN telles que Wi-Fi 4
  • Point d'accès client WLAN et logiciel
  • Débit de données > 600 Mbit/s net

Avantages

  • Amélioration significative des performances, de la fiabilité et du temps réel grâce au Wi-Fi 6
  • Changement rapide de cellules WLAN grâce à l'optimisation logicielle de la fonction d'itinérance
  • Prêt pour l'avenir, car préparé pour le Wi-Fi 6E (bande de 6 GHz)
  • Montage et installation simplifiés grâce au design « Tout-en-un »
  • Plus d'espace dans les AGV et les robots mobiles grâce à une forme de construction compacte

Transmission d'énergie et de données en zone de champ proche

Une transmission sans contact de l'énergie et des données via un entrefer permet non seulement des connexions sans usure et sans entretien, mais aussi une transmission à travers des parois en verre ou d'autres milieux non conducteurs.

Il en résulte de nombreuses possibilités d'application, par exemple en cas de restrictions d'espace et de mouvement, de vibrations, de poussière et de saleté, de rotation et de contacts fréquents.

Coupleurs de base et coupleurs à distance NearFi

Coupleurs NearFi pour la transmission sans contact de l'énergie et des données

Coupleurs NearFi pour la transmission d'énergie et d'Ethernet en temps réel sans contact

Les coupleurs NearFi permettent de transmettre l'énergie (jusqu'à 100 W) et les données Ethernet en temps réel (100 Mbit/s, duplex intégral) par un entrefer de quelques centimètres. Pour la transmission, il faut toujours systématiquement deux appareils : un coupleur de base et un coupleur à distance. Les coupleurs ne nécessitent aucune configuration et sont donc aussi faciles à utiliser qu'un connecteur.

  • Universels – communication Ethernet en temps réel, sans retard et indépendante du protocole
  • Visibles – diagnostic bien visible de tous les côtés grâce à l'anneau LED sur le boîtier
  • Robustes – boîtier IP65 avec technologie à raccordement rapide M12 Push-Pull pour une utilisation rapide et facile dans les environnements exigeants
Coupleurs IO-Link

Coupleurs IO-Link pour la transmission IO-Link sans contact

Coupleurs IO-Link pour la transmission IO-Link sans contact

Avec les coupleurs IO-Link, l'énergie (18 W) et les données IO-Link sont transmises via un entrefer pouvant atteindre 7 mm. Les appareils fonctionnent simplement par Plug and Play. Les coupleurs de base et à distance se connectent automatiquement.

  • Universels – en plus de l'énergie, il est également possible de transmettre des données IO-Link ou deux signaux numériques
  • Robustes – boîtier en acier inoxydable IP68 avec raccordements M12 pour une utilisation dans des environnements exigeants
  • Compacts – forme de construction M30 pour un montage peu encombrant

IWLAN – Industrial Wireless LAN

Industrial Wireless LAN ou WLAN industriel ou IWLAN permet une connexion radio sans fil simple dans les réseaux PROFINET, EtherNet/IP™ ou Modbus/TCP, et est souvent appelé Wireless Ethernet. IWLAN se distingue par le fait que des réseaux à grande échelle avec de nombreux utilisateurs peuvent être mis en place. Un des principaux avantages : les appareils peuvent se gérer dans un large réseau WLAN, chaque appareil peut automatiquement basculer sa liaison radio sur le point d'accès ayant le meilleur signal radio.
IWLAN est ainsi parfaitement adapté à des applications, telles que les systèmes de transport sans conducteur (AGV) et les navettes d'entrepôt, les convoyeurs aériens ou la commande de machines et d'installations par tablette et smartphone. Avec PROFIsafe, il permet même de piloter des applications de sécurité par radio. Selon l'application, Phoenix Contact propose différents produits IWLAN.

WLAN 1000 et 1100

Modules radio WiFi pour l'industrie

WLAN 1000 et 2000 - la solution WLAN pour l'industrie

Les modules radio robustes WLAN 1000 (client) et 2000 (point d'accès) ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences de l'industrie. Choisissez le design qui vous convient le mieux : WLAN 1100 et WLAN 2100 réunissent antennes et module radio en un seul appareil. Le module radio s'installe facilement sur des machines ou des systèmes de transport automatisés (AGV) via un montage à un trou. Les modules radio WLAN 1000 et WLAN 2000 disposent d'un boîtier compact IP20 avec raccords d'antennes externes. Ils ont été développés pour les applications nécessitant une grande flexibilité lors de la sélection et du positionnement des antennes. Pour les deux designs :

  • Sécurité élevée grâce à deux points d'accès virtuels et au filtre IP
  • À la pointe de la technologie avec des variantes pour le Wi-Fi 6
  • Réception optimale et fiabilité élevée grâce à la communication sans fil MIMO
  • Itinérance rapide et fiable
  • Configuration via web, SNMP, API REST ou CLI
  • WLAN Mesh pour réseaux d'automatisation (uniquement sur les versions 2000 et 2100)

Bluetooth industriel

Le Bluetooth est avant tout connu dans le domaine de la téléphonie mobile et des accessoires informatiques, mais s'est également établi comme solution de communication dans le domaine de la construction des machines et des installations. Cette technologie est extrêmement résistante aux perturbations dans la bande de fréquences et permet un fonctionnement parallèle fiable avec d'autres applications Bluetooth ou WLAN. Il permet donc de réaliser des liaisons radio très fiables qui sont impératives, entre autres, pour la communication sécurisée (PROFIsafe, SafetyBridge, etc.). Il convient particulièrement aux petites applications de réseau sans fil statiques avec peu de participants (application point à point ou petits réseaux avec un maximum de sept appareils). Dans l'ensemble, le Bluetooth est parfaitement adapté à la transmission des données Ethernet et PROFINET ou de signaux d'entrée/sortie vers des zones de machines en mouvement ou en rotation.

Deux ponts radio Ethernet EPA communiquent entre eux

Le pont radio Ethernet robuste EPA

Bluetooth EPA - Ethernet et PROFINET par Bluetooth

L'adaptateur de port Ethernet EPA 2 permet de connecter sans fil vos modules d'automatisation compatibles Ethernet au réseau d'automates via Bluetooth, et cela en toute sécurité. L'EPA 2 associe la fiabilité d'un module radio à une antenne intégrée dans un boîtier industriel compact et robuste avec l'indice IP65 pour une intégration simple dans votre application.

  • Intégration transparente dans des réseaux d'automates Ethernet, tels que PROFINET
  • Configuration simple grâce au bouton MODE
  • Convient pour la communication de sécurité comme PROFIsafe ou SafetyBridge
  • Mode à faible émission pour de faibles émissions perturbatrices lors de l'établissement de la connexion
  • Black Channel Listing (liste canal noir) permet de configurer jusqu'à trois canaux WLAN dont les plages de fréquences ne sont pas utilisées par le module EPA.
Avec Wireless MUX, vous pouvez transmettre vos signaux E/S en toute fiabilité

Avec Wireless MUX, vous pouvez transmettre vos signaux E/S à des stations difficiles d'accès ou rotatives en toute fiabilité

Multiplexeur sans fil – transmission de signaux E/S par Bluetooth

Utilisez Wireless MUX pour transmettre des signaux E/S sans câbles. Ce système transmet 16 signaux TOR et 2 signaux analogiques de manière bidirectionnelle. Cela signifie que vous remplacez ainsi un câble de signalisation à 40 fils.

  • Mise en service facile : pas de configuration/paramétrage
  • Nombre élevé de canaux dans un boîtier compact
  • Établissement de la connexion et transmission de signaux rapides
  • Portée jusqu'à 200 m avec des antennes omnidirectionnelles, jusqu'à 400 m avec des antennes directionnelles
  • Technologie Bluetooth 4.0

Trusted Wireless 2.0

La technologie sans fil Trusted Wireless 2.0 a été développée par Phoenix Contact pour l'utilisation dans le domaine industriel. Elle est particulièrement adaptée à la transmission sans fil pour des capteurs et des actionneurs ainsi qu'à la transmission de petits et moyens volumes de données dans les installations étendues. Lorsque la visibilité est dégagée, il est possible de couvrir des distances de plusieurs centaines de mètres à plusieurs kilomètres entre deux participants au réseau sans fil.

Trusted Wireless 2.0 comble le fossé entre WirelessHART, une technologie spéciale pour les réseaux de capteurs, et la technologie à haut débit Wireless LAN. La technologie est utilisée dans le système radio industriel Radioline de Phoenix Contact.

Module radio Radioline

Radioline est le module radio pour les installations étendues

Système radio Radioline pour signaux E/S et données série

Radioline est le système radio pour les installations étendues. Sa particularité : un seul tour de molette suffit pour attribuer simplement les entrées et sorties, sans aucune programmation. Grâce à la technologie radio Trusted Wireless, Radioline est le meilleur choix pour une utilisation fiable dans des environnements industriels.

  • Grande fiabilité grâce à la technologie Trusted Wireless
  • Bandes de fréquence prises en charge : 868 MHz, 900 MHz et 2,4 GHz
  • Portées jusqu'à 32 kilomètres grâce au débit de données réglable
  • Flexibilité de la structure réseau : Radioline prend en charge les liaisons point-à-point comme les réseaux maillés complexes avec 250 équipements bus maximum
  • Simplification : un seul appareil vous permet de transférer des signaux E/S ou des données série grâce à l'interface RS-232/485 intégrée
  • Extensible avec jusqu'à 32 modules E/S grâce aux connecteurs de bus sur rail DIN et à la capacité de remplacement à chaud
Radioline Outdoor Box

Ensemble de commutateurs pour une installation en extérieur

La Radioline Outdoor Box peut être installée directement en extérieur afin d'avoir une transmission sans fil rapide et facile de signaux E/S ou de données série. Choisissez les modules radio (au choix 868, 900 ou 2 400 MHz) ainsi que le type et le nombre de modules d'extension E/S directement lors de la commande.

  • Idéal pour une installation en extérieur grâce à un boîtier IP66 robuste, étanche aux éclaboussures et résistant aux UV pour des températures de -25 à +55 °C
  • Coffret électrique entièrement pré-câblé avec bloc d'alimentation intégré, parafoudre basse tension, module radio sélectionné et modules d'extension E/S pour une mise en service intuitive et une configuration facile

LoRaWAN

LoRaWAN est une spécification de réseau à grande échelle à faible consommation (LPWAN) pour les systèmes sans fil alimentés par batterie dans un réseau radio selon IEEE 802.15.4. Le réseau permet un échange de données sans faille entre les dispositifs finaux (nœuds), les capteurs, les passerelles et l'infrastructure informatique via un protocole de transmission uniforme. LoRaWAN est la première norme ouverte qui prend en compte les exigences des applications IoT.

  • Communication bidirectionnelle chiffrée
  • Utilisation de la bande ISM publique (en Europe : 868 MHz)
  • Faible consommation d'énergie de 100 nA à 10 mA en mode veille
  • Très haute sensibilité de réception jusqu'à -140 dBm à 20 dBm de puissance d'émission
  • Portée possible jusqu'à plusieurs kilomètres
Passerelle LoRaWAN

Passerelle pour la mise en place et l'extension d'un réseau LoRaWAN

Passerelle LoRaWAN - la base de la communication indépendante de l'emplacement dans le réseau LoRaWAN

Pour mettre en place ou étendre votre réseau LoRaWAN privé, vous disposez de notre passerelle ouverte LoRaWAN. Cette passerelle fonctionne avec un modem interne 4G/LTE et peut aussi être connectée à Internet par Ethernet. Basée sur une pile standardisée, la passerelle LoRaWAN agit comme un convertisseur de média transparent entre le serveur LoRaWAN et l'équipement terminal. Les informations de plusieurs centaines à un millier d'appareils sont transmises par la passerelle, en fonction de la charge du réseau radio.

  • Pour la mise en place et l'extension d'un réseau LoRaWAN
  • Librement paramétrable pour l'accès aux serveurs LoRaWAN
  • Des données protégées grâce à une transmission chiffrée et sécurisée
  • Alimentation via Ethernet PoE+
  • Modem interne 4G / LTE
  • Utilisation possible en extérieur grâce à un indice de protection élevé IP67
Appareils de commande LoRaWAN

Appareils de commande LoRaWAN pour la gestion intelligente de l'éclairage

Appareils de commande LoRaWAN – mise en réseau intelligente et sans fil des lampes

Phoenix Contact propose des appareils de commande LoRaWAN (LCU) pour la gestion et la commande des lampes et pilotes de LED. Cette gamme comprend des appareils avec embase pour un raccordement facile aux têtes de luminaires Zhaga et NEMA et des appareils de commande universels qui permettent d'intégrer les lampes en place dans un réseau LoRaWAN. Les appareils encastrés pour l'armoire électrique d'éclairage classique remplacent les minuteurs ou les appareils de commande centralisés et pilotent ainsi des rues entières.
Cette gamme permet en option de commander des pilotes de LED modernes par le protocole de communication courant DALI. Ainsi, il est possible d'utiliser les appareils de commande de différents fabricants avec plusieurs pilotes de LED.

  • Amélioration de l'efficacité énergétique grâce à un éclairage adapté à vos besoins
  • Surveillance permanente des points lumineux avec le paramétrage et le diagnostic à distance
  • Communication bidirectionnelle cryptée avec la lampe luminaire
  • Compatible avec les normes d'interfaces standard, telles que ZHAGA et NEMA
  • Rétrofit des infrastructures d'éclairage en place par une extension simple de la technologie de commande
Éclairage connecté des rues dans une ville

Solution d'éclairage des rues basée sur LoRaWAN

Une conception durable des structures d'éclairage

Vous souhaitez regrouper différents points lumineux dans un réseau LoRaWAN et les associer à d'autres applications de ville intelligente ? Utilisez nos composants LoRaWAN pour intégrer les lampes dans un système intelligent de gestion de l'éclairage.

Ensemble, nous pouvons concevoir une solution durable et sur mesure pour votre cas d'utilisation, en nous basant sur des interfaces et des systèmes IoT ouverts.

Antennes omnidirectionnelles et directionnelles

Réception avec la bonne typologie d'antenne

Antennes et accessoires

Communication garantie : Phoenix Contact propose une large gamme d'antennes omnidirectionnelles pour des applications en mouvement libre et d'antennes directionnelles pour couvrir de grandes distances. Des guides d'ondes de fuite sont également disponibles pour les participants radio se déplaçant le long d'un itinéraire défini, p. ex. les convoyeurs aériens. La gamme est complétée par la technologie de câblage appropriée, des accessoires de montage, tels que des câbles, des parafoudres basse tension et des connecteurs.

La puissance d'une installation sans fil est influencée en grande partie par le type d'antenne. Les éléments et les critères à prendre en considération lors de la sélection et de l'installation du système sont disponibles dans notre dépliant « 10 règles pour les antennes ».

Personne en train de planifier des réseaux sans fil

Nous vous accompagnons lors de la planification de systèmes radio sans risques de défaillance

Planification professionnelle des réseaux sans fil

Une bonne planification est une condition essentielle à un réseau sans fil fiable et performant. Nous vous assistons tout au long des étapes de planification, configuration et mise en service de votre réseau sans fil ainsi que lors de la maintenance et de l'assistance technique en cas de défaillance. Vous voulez en savoir plus ou former vos collaborateurs sur la communication sans fil ? Nous vous proposons des formations et des stages pratiques sur mesure.

Éclairage sans fil professionnel

Pour simplifier la planification des réseaux sans fil sur la base du système radio Radioline, Phoenix Contact propose gratuitement une simulation des réseaux sans fil comprenant jusqu'à dix stations. Communiquez-nous les coordonnées des stations à mettre en réseau et nous vérifierons la faisabilité pour vous, à l'aide d'un logiciel d'étude de réseau radio ou par des tests de liaison radio sur place. La simulation permet de déterminer si une liaison radio fonctionne ou doit être testée. La simulation tient compte des données d'altitude et des propriétés radio et de surface. Vous recevrez ensuite un rapport d'essai détaillé et une nomenclature de tous les composants requis.