Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Éclairage des rues intelligent Digitalisation et conception plus efficace de l'éclairage urbain grâce à notre solution ouverte et sécurisée de gestion intelligente de l'éclairage.

Skyline d'une ville avec visualisation de l'interconnexion numérique

Défi


Une rue éclairée grâce à l'éclairage des rues intelligent

Pilotage plus efficace de l'éclairage public

L'éclairage des zones de circulation publiques assure un environnement sécurisé et attrayant pour tous les citoyens. Cependant, les systèmes d'éclairage des rues et des places consomment également beaucoup d'énergie. De plus, il existe souvent un manque de transparence en ce qui concerne les défaillances ou la flexibilité en matière d'adaptabilité de l'infrastructure d'éclairage.
Une commande d'éclairage intelligente permet d'allonger la durée de vie en service des luminaires et de réduire les besoins en maintenance. La sécurité et la visibilité dans l'espace urbain sont considérablement améliorées par l'activité d'éclairage ciblée. Simultanément, les émissions de CO₂ sont réduites et la pollution lumineuse est atténuée.

Solution


Éclairage de rue intelligent

Avec notre solution de gestion intelligente de l'éclairage, vous concevez des systèmes d'éclairage urbains plus efficaces et faites le premier pas important vers la ville connectée. Utilisez l'éclairage de rue intelligent pour les mises à niveau des installations existantes ou pour la réalisation de nouveaux projets. La commande d'éclairage intelligente est prise en charge par des technologies de communication modernes comme LoRaWAN ou la téléphonie mobile.
L'association de composants de commande et de communication intelligents ainsi que d'un système ouvert et sécurisé de gestion de l'éclairage vous permet de contrôler entièrement les infrastructures d'éclairage de toute la ville. Vous pouvez ainsi digitaliser votre infrastructure d'éclairage avec des appareils de commande universels, sans vous limiter à un seul fournisseur.

Avantages

  • Baisse des coûts grâce aux économies d'énergie
  • Réduction des émissions de CO₂ et de la pollution lumineuse
  • Plus de confort et plus d'efficacité pour la gestion et l'entretien
  • Transparence des données grâce à une surveillance et à un diagnostic indépendants du site
  • Compatible et évolutif grâce à l'ouverture et aux technologies de communication modernes
La ville connectée

Ville connectée et intégration IoT

La mise en réseau des systèmes d'éclairage intelligents sert de plateforme idéale pour les applications de la ville connectée et de l'IoT. Les réverbères multifonctionnels assumeront à l'avenir les tâches importantes d'une ville avec une communication en réseau. En plus du WLAN public, ils fournissent des données sur la qualité de l'air et le flux de la circulation ou servent de bornes de recharge électrique.

Ainsi, les réverbères équipés de capteurs environnementaux peuvent collecter des données, p. ex. sur les déplacements, la météo et la circulation. Avec le système de gestion de l'éclairage, ces données sont transmises par l'interface ouverte (API) à notre plateforme IoT ou bien aux plateformes de données municipales et institutionnelles, où elles sont reliées et analysées de manière significative.

Bien plus que l'allumage et l'extinction des lumières

Smartphone avec appli de services pour la mise en service des appareils de commande de l'éclairage
Contrôle du niveau d'éclairage des lampadaires
Une personne devant un ordinateur utilise un logiciel d'éclairage des rues intelligent
Smartphone avec appli de services pour la mise en service des appareils de commande de l'éclairage

Gardez une vue d'ensemble de votre infrastructure d'éclairage tout au long de sa durée de vie. En tant qu'intégrateur de système ou personnel d'installation, bénéficiez d'une surveillance, d'une gestion et d'une commande à distance complètes de l'éclairage via un portail web unique. Via l'appli de services, vous disposez facilement d'un accès à distance aux appareils de commande de l'éclairage.

Contrôle du niveau d'éclairage des lampadaires

Des profils de gradation flexibles pour différents lampadaires ou groupes d'appareils d'éclairage permettent d'optimiser la disponibilité de l'éclairage. Selon le moment et l'endroit où l'éclairage est nécessaire, vous pouvez ajuster de manière dynamique le niveau de lumière – en fonction de la luminosité, de la circulation ou de la présence de personnes.

Une personne devant un ordinateur utilise un logiciel d'éclairage des rues intelligent

Obtenez à tout moment des informations complètes sur l'état et les performances des mesures et des calculs de chaque appareil d'éclairage. Celles-ci vous fournissent des données importantes sur la consommation et le potentiel d'économie d'énergie. La fonction de diagnostic du système permet au personnel de service de localiser directement les luminaires défectueux dans le réseau d'éclairage des rues.

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous aiderai à réaliser un éclairage efficace pour votre ville connectée.

Ce qui vous attend dans notre livre blanc Éclairage intelligent avec LoRaWAN

  • Recommandations d'actions concrètes pour les décisionnaires sur la manière dont ils peuvent faire évoluer leurs villes en matière d'éclairage
  • Meilleure compréhension des défis et exigences actuels en matière d'éclairage urbain
  • Avantages de la commande d'éclairage intelligente basée sur LoRaWAN

Référence


Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.