FL EPA 2 RSMA
-
Module radio
1005957
Module radio Ethernet combiné avec Bluetooth et WLAN, antenne omnidirectionnelle échangeable jointe, WLAN : AP et Client, 2,4 et 5 GHz, Bluetooth : 2.1+EDR/4.0, PAN jusqu'à 7 connexions, IP65, 9 ... 30 V DC, raccordement M12, WEB, commandes AT et bouton de mode
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Module radio |
| Application | Ethernet |
| Type | Stand-alone |
| Carte radio | |
| Nombre | 1 |
| Instructions de montage | montage fixe |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,7 W |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Technologie de raccordement | Connecteur M12 |
| Type de raccordement | Connecteur M12, codage A, (mâle) |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 30 V DC |
| Courant d'alimentation | typ. 54 mA (pour 24 V DC) |
| Courant absorbé | max. 190 mA (à 9 V DC) |
| Numérique: | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Entrée d'alimentation | |
| Type de raccordement | Connecteur M12, codage A, (mâle) |
| enfichable | oui |
| Ethernet | |
| Interface | Ethernet |
| Nombre | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage D (femelle) |
| Antenne | |
| Nombre | 1 |
| Type de raccordement | RSMA (mâle) |
| Gain | 3 dBi ((2,4 GHz / 5 GHz)) |
| Longueur | 107 mm |
| Fonctions | |
| Modes de fonctionnement | Point d'accès/adaptateur client pour WLAN et Bluetooth |
| Configuration | Interface web, bouton de mode, commandes AT (TCP-IP), SSC |
| Sécurité | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| Homologations radio | Europe, USA, Canada, pays supplémentaires sur la boutique en ligne |
| RED (Radio Equipment Directive) | |
| FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
| Prise en charge du pays respectif | Belgique |
| Bulgarie | |
| Danemark | |
| Allemagne | |
| Estonie | |
| Finlande | |
| France | |
| Grèce | |
| Grande-Bretagne | |
| Irlande | |
| Islande | |
| Italie | |
| Japon | |
| Canada | |
| Croatie | |
| Lettonie | |
| Lichtenstein | |
| Lituanie | |
| Luxembourg | |
| Malte | |
| Pays-Bas | |
| Norvège | |
| Autriche | |
| Pologne | |
| Portugal | |
| Roumanie | |
| Suède | |
| Suisse | |
| Slovaquie | |
| Slovénie | |
| Espagne | |
| Corée du Sud | |
| Thaïland | |
| Tchéquie | |
| Hongrie | |
| Etats-Unis | |
| Chypre (Rép.) | |
| Ethernet 10/100 Mbits/s | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage D (femelle) |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| Wireless | |
| Dénomination | Bluetooth / WLAN |
| Mode de raccordement de l'antenne | RSMA (femelle) |
| Plage de fréquence | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth) |
| 2,4095 GHz ... 2,4645 GHz (WLAN) | |
| 5,17 GHz ... 5,25 GHz (WLAN-AP) | |
| 5,17 GHz ... 5,71 GHz (WLAN-Client) | |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Norme de télécommunication | Bluetooth 2.1 + EDR |
| WLAN | |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Puissance d'émission | max. 16 dBm (Bluetooth: 10 dBm) |
| Nombre d'interfaces réseau sans fil | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0 |
| Modules radio raccordables | 7 (BT 2.1+EDR, NAP-Mode) |
| Supporte les profils | PAN (NAP, PANU) |
| GATT (Central) | |
| Largeur | 67,8 mm |
| Hauteur | 92,7 mm |
| Profondeur | 33,2 mm |
| Renseignements sur les mesures | sans raccordement M12 et raccordement de l'antenne |
| Couleur (Boîtiers) | noir (RAL 9005) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 65 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 93 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | pas de condensation |
| Contrôle mécanique | |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 3g, 11 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5 – 8 ; 4 Hz = ±3,5 mm ; 8,4 – 40 ; 7 Hz = 1 g ; 40,7 – 57 Hz = ±0,15 mm ; 57 – 500 Hz = 2 g |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 55022 |
| Type de montage | Montage mural |
| Instructions de montage | antenne omnidirectionnelle externe fournie, antenne interchangeable |
| Référence | 1005957 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN2B1 |
| Product key | DNN2B1 |
| GTIN | 4055626477022 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 170 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 169 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | SE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170101 |
| ECLASS-13.0 | 19170101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000515 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3e7fdfd8-21e9-483b-9480-6a196dad2c01 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 11,281 kg CO2e |
Produits compatibles
-
FL EPA RMS - Adaptateur de rail DIN 2701133
-
FL EPA WMS - Adaptateur de montage 2701134
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Câble de réseau 1407362
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Câble de réseau 1407360
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1683002
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Câble coaxial 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Câble coaxial 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Câble coaxial 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Câble coaxial 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Câble coaxial 2702140
Avantages
Module radio combiné pour WLAN et Bluetooth
Transparence du protocole de communication de niveau 2
Indice de protection IP65
Avec antenne RSMA interchangeable (fournie)
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem