Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA
2701362

Antenne omnidirectionnelle pour montage mural, bande de fréquence : 2,4 GHz, gain : 2 dBi, indice de protection : IP65, raccordement : RSMA (mâle), avec câble de raccordement de 1,5 m, étrier de montage et accessoires de montage


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Antenne
Caractéristique de rayonnement Omnidirectionnelle
Gain 2 dBi
Angle d'ouverture à la verticale 75 °
Angle d'ouverture à l'horizontale 360 °
Polarisation linéaire, verticale

Bande de fréquence 2,4 GHz
Plage de fréquence 2,4 GHz ... 2,5 GHz
Impédance 50 Ω
Puissance max. 1,00 W

Technologie de raccordement
Type de raccordement RSMA (mâle)

Hauteur 82,5 mm
Diamètre 7,8 mm

Matériau Polyuréthane (Radôme)
Polycarbonate PC (Pied d'antenne)
V2A (Support)

Longueur du câble 1,50 m
Câble de raccordement oui
Diamètre extérieur du câble 2,50 mm
Gaine extérieure, matériau Ethylène-propylène fluoré (FEP)
Plus petit rayon de flexion, pose fixe 25,4 mm
Plus petit rayon de flexion, pose fixe 25,4 mm

Conditions ambiantes
Indice de protection IP65
Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 65 °C
Température ambiante (stockage/transport) -30 °C ... 75 °C

Type de montage Montage mural
Instructions de montage Extérieur et intérieur

Référence 2701362
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente DNN2Z1
Product key DNN2Z1
Page catalogue Page 388 (C-6-2019)
GTIN 4046356743471
Poids par pièce (emballage compris) 91 g
Poids par pièce (hors emballage) 70 g
Numéro du tarif douanier 85177100
Pays d'origine TW


ECLASS

ECLASS-9.0 19070105
ECLASS-10.0.1 19070105
ECLASS-11.0 19070105

ETIM

ETIM 8.0 EC001698

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43223100

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 25 ans ;
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Avantages

Convient parfaitement aux applications de 2,4 GHz mobiles ou fixes
Avec câble de raccordement de 1,5 m