Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Factoryline Bluetooth EPA

Factoryline Bluetooth EPA Le pont radio Ethernet robuste

L'adaptateur de port Ethernet Bluetooth FL BT EPA 2 permet de connecter vos modules d'automatisation compatibles Ethernet sans fil avec le réseau d'automates. Un module radio et une antenne sont déjà intégrés dans l'adaptateur de port Ethernet compact et robuste. La solution complète IP65 est directement installée sur le terrain et ensuite simplement reliée à l'appareil d'automatisation via un câble Ethernet doté d'une technologie de raccordement M12. Cela signifie pour vous : une intégration facile dans votre application.

Factoryline EPA

Installation simple sur le terrain

Installation facile et rapide

L'adaptateur de port Ethernet constitue la solution simple permettant de rendre des appareils d'automatisation industriels dotés d'un port Ethernet compatibles avec le WLAN. La solution complète IP65 est installée directement sur le terrain et reliée à l'appareil d'automatisation par un câble Ethernet M12.

Avantages :

  • Module IP65 compact avec antenne intégrée
  • Raccordements M12 pour Ethernet et pour la tension
  • Montage facile sur le terrain
Modules EPA avec logo Profinet

Bluetooth : la technologie sans fil fiable pour l'industrie

Transmission de données extrêmement fiable et stable

Les modules EPA ont été conçus pour assurer une communication fiable et optimale de signaux de commande, p. ex. via PROFINET. Avantage de la technologie Bluetooth : sa communication sans fil extrêmement robuste reste particulièrement fiable même dans des conditions industrielles extrêmes.

Le module EPA est commandé par le bouton MODE

Configuration simple grâce au bouton MODE

Installation simple et sécurisée grâce à une configuration automatique

Le bouton MODE permet de créer facilement et rapidement des petits réseaux et des réseaux point-à-point sécurisés sans effectuer de configuration. Il est également possible d'effectuer la configuration via le navigateur web.

Fonctionnement en parallèle avec le WLAN sans perturbation

Les modules EPA Bluetooth permettent un fonctionnement en parallèle sans perturbations avec d'autres systèmes WLAN grâce à une utilisation efficace des écarts de fréquence. Outre le mécanisme automatique de coexistence du Bluetooth, les modules EPA offrent les éléments suivants :

  • Low Emission Mode, pour des émissions perturbatrices faibles lors de l'établissement de la connexion
  • Black Channel Listing permet de configurer jusqu'à trois canaux WLAN dont les plages de fréquences ne sont pas utilisées par le module EPA
Représentation de la coexistence des réseaux Bluetooth et WLAN

Coexistence parfaite avec les réseaux WLAN grâce aux fonctionnalités « Liste des canaux noirs » et « Mode de faible émission »

Domaines d'application typiques de l'adaptateur de port Ethernet

Machine à imprimer
Station d'épuration
Grue
Systèmes de machines mobiles
Machine à imprimer

En utilisant deux modules EPA, il est possible de créer rapidement et facilement une passerelle sans fil Ethernet PROFINET robuste vers des systèmes de machines en rotation ou en mouvement.

Station d'épuration

Les modules EPA permettent d'assurer une communication Ethernet fiable avec les ponts racleurs dans les stations d'épuration.

Grue

Communication des commandes optimale et sécurisée vers et entre des grues, p. ex. pour une commande en tandem.

Systèmes de machines mobiles

Communication économique et robuste vers des parties de machine et d'installation continuellement en mouvement.

FL EPA

Aperçu :

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL BT EPA 2
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

FL BT EPA 2

Interfaces radio Carte sans fil double : WLAN et Bluetooth Carte sans fil double : WLAN et Bluetooth Bluetooth
Normes Bluetooth Classic BT : 2.1+EDR, Low Energy : 4.0 via des commandes AT (limitées) Classic BT : 2.1+EDR, Low Energy : 4.0 via des commandes AT (limitées) Classic BT : 2.1+EDR, Low Energy : 4.0 via des commandes AT (limitées)
Profils Bluetooth pris en charge PAN (Panu et NAP) PAN (Panu et NAP) PAN (Panu und NAP, 1 appareil)
Débit de données max. (brut) 3 Mbit/s 3 Mbit/s 3 Mbit/s
Nombre de connexions (clients) Jusqu'à 7 Jusqu'à 7 1
Nombre d'antennes 2 (internes) 1 raccordement RSMA (externe) 1 (interne)
Puissance maximale d'émission 14 dBm (avec antennes) 11 dBm (sur le port de l'antenne) 14 dBm (avec antennes)
Portée courante Jusqu'à 250 m en champ libre, jusqu'à 100 m dans des halls Selon l'antenne Jusqu'à 250 m en champ libre, jusqu'à 100 m dans des halls
Indice de protection après l'installation IP65 IP65 IP65
Température ambiante (en service) -40 °C … +65 °C -40 °C … +65 °C -40 °C … +65 °C
Alimentation en tension 9 V DC … 30 V DC, max. 1,7 W 9 V DC … 30 V DC, max. 1,7 W 9 V DC … 30 V DC, max. 0,9 W
Accès direct au produit Accès direct au produit Accès direct au produit