Las entradas de carga CCS con secciones de cable DC hasta 120 mm² permiten la carga HPC segura con 375 kW (375 A/1000 V) y en el modo boost con más de 500 kW (500 A/1000 V). Dependiendo de factores externos, como la temperatura ambiente, los vehículos eléctricos pueden cargarse en pocos minutos.
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Entrada de carga para vehículos, hasta 250 A en Boost mode, 125 A permanente, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Conductores individuales, longitud: 5 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, M6, carcasa: negro, para cargar con corriente alterna (AC) y con corriente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para los contactos DC y AC se incluye un capuchón en el volumen de suministro.