Las entradas de carga CCS con secciones de cable DC hasta 120 mm² permiten la carga HPC segura con 375 kW (375 A/1000 V) y en el modo boost con más de 500 kW (500 A/1000 V). Dependiendo de factores externos, como la temperatura ambiente, los vehículos eléctricos pueden cargarse en pocos minutos.
CHARX connect universal, DC CCS Typ 1, Entrada de carga para vehículos, > 500 A en Boost mode, 325 A permanente, 1000 V DC, Conductores individuales, longitud: 2 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, M6, carcasa: negro, para cargar con corriente continua (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, Para los contactos DC y AC se incluye un capuchón en el volumen de suministro.