CHARX T2HI-ELOCK12V - Bloqueo
1331532

CHARX connect universal, Tipo 2, Bloqueo, Accesorios, Conductores individuales conectados en un lado, longitud: 1 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Para su instalación en entradas de carga para vehículos, IEC 61851-1

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Bloqueo integrado durante la carga
Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio