Módulo de relé con conexión push-in, compuesto por: zócalo de relé con LED de estado, diodo de libre circulación y brida de sujeción, relé de acoplamiento con contactos de guías forzadas según DIN EN 61810-3, tipo de conmutación del contacto: 5 contactos normalmente abiertos y 1 contactos normalmente cerrados, tensión de entrada: 24 V DC
Sistema universal de relés industriales
Con los relés universales RIFLINE complete pueden realizarse todas las aplicaciones de relé estándar. Independientemente de si se desea separar, multiplicar o amplificar señales: el campo de aplicación abarca desde relés de acoplamiento y temporizados hasta la sustitución de minicontactores. El sistema universal de relés enchufables ofrece un manejo rápido, sencillo y sin errores.
Zócalo de relé RIF-1..., para relés miniatura de potencia con 1 o 2 contactos inversores o relés de estado sólido de construcción idéntica, conexión "push-in", posibilidad de enchufe para módulos de entrada/antiparasitarios, para el montaje sobre NS 35/7,5
Zócalo de relé RIF-2..., para relés industriales con 2 o 4 contactos inversores, conexión "push-in", posibilidad de enchufe para módulos de entrada/antiparasitarios, para el montaje sobre NS 35/7,5
Módulo de relé premontado con conexión push-in, compuesto de: zócalo de relé con eyector y relé con contacto de potencia. Tipo de conmutación del contacto: 1 conmutador. Tensión de entrada: 24 V DC
Módulo de relé premontado con conexión push-in, compuesto de: zócalo de relé, relé con contacto de potencia, módulo de indicación/antiparasitario enchufable y brida de sujeción. Tipo de conmutación del contacto: 2 conmutadores. Tensión de entrada: 24 V DC
Módulo de relé premontado con conexión push-in, compuesto de: zócalo de relé, relé con contacto de potencia y brida de sujeción. Tipo de conmutación del contacto: 4 conmutadores. Tensión de entrada: 24 V DC
Módulo de relé con conexión push-in, compuesto por: zócalo de relé con LED de estado, diodo de libre circulación y brida de sujeción, relé de acoplamiento con contactos de guías forzadas según DIN EN 61810-3, tipo de conmutación del contacto: 4 contactos normalmente abiertos y 2 contactos normalmente cerrados, tensión de entrada: 24 V DC
Módulo de relé premontado con conexión push-in, compuesto de: zócalo de relé con eyector y relé con contacto de potencia. Tipo de conmutación del contacto: 1 contacto normalmente abierto. Tensión de entrada: 24 V DC
Módulo de relé premontado con conexión push-in, compuesto de: zócalo de relé, relé con contacto de potencia, módulo de indicación/antiparasitario enchufable y brida de sujeción. Tipo de conmutación del contacto: 2 conmutadores. Tensión de entrada: 230 V AC
Borne de retención de relé, con alojamiento para material de marcación, adecuado para zócalo de relé RIF-2, para relés industriales
Visítenos en la feria SPS 2026
Visítenos del 24 al 26 de noviembre en el pabellón 9, estand 310, y descubra cómo los ecosistemas abiertos, la IA industrial y la seguridad integral preparan a la automatización industrial para el futuro.
Sus ventajas
- Completa familia de productos gracias a la cobertura de todas las aplicaciones de relés estándar
- Fácil manipulación mediante un concepto de cableado y distribución de potencial moderno
- Fácil ampliación a un relé temporizado mediante un módulo de función enchufable
- Sistema de relés fiable para una alta disponibilidad de las máquinas y de la planta
- Sistema modular flexible gracias a la disponibilidad de módulos completos y a una composición modular
Nuevos productos
Módulos de relé ultracompactos con guías forzadas
De seis polos con tecnología de conexión push-in
El módulo de relé ultracompacto RIFLINE complete conmuta de forma fiable con seis contactos de guías forzadas y tecnología de conexión push-in. Benefíciese de la distribución de potencial A2 mediante puentes enchufables en el lado de entrada y de una respuesta fiable en su aplicación.
Características principales
- Tecnología de conexión push-in
- Anchura de solo 20,9 mm
- Módulo de relé con relé de guías forzadas de 6 polos
- Distribución de potencial A2 a través de puentes enchufables en el lado de entrada
- Respuesta fiable
Sus ventajas
- Conmutación que ahorra espacio gracias a una anchura de solo 20,9 mm
- Más contactos de guías forzadas gracias a los relés de seis polos
- Cableado rápido y sencillo de los módulos de relé gracias a la tecnología de conexión push-in
- Distribución de potencial sencilla con puentes enchufables en el lado de entrada
Relés de acoplamiento de guías forzadas
Los relés de acoplamiento de guías forzadas de Phoenix Contact permiten conmutar una realimentación segura. Sirven para la separación galvánica, la amplificación de potencia y la reproducción de contactos. Nuestros módulos de relé de acoplamiento multicanal se han desarrollado conforme a la norma DIN EN 61810-3 de tipo A y ofrecen la máxima seguridad y fiabilidad. Esta norma asegura que se apliquen medidas especiales de diseño y construcción para garantizar que los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados nunca puedan estar en el mismo estado al mismo tiempo.
Gracias a estos contactos de guías forzadas, nuestros relés son ideales para su uso en sistemas de automonitorización, como los sistemas de control relacionados con la seguridad. Confíe en nuestra tecnología para maximizar la seguridad y eficacia de sus aplicaciones industriales.
Módulo temporizador multifuncional
Fácil ampliación para sus módulos de relé: el módulo temporizador multifuncional y fácilmente enchufable para 24 V DC sirve para ampliar un módulo de relé y convertirlo en un relé temporizado. Con este módulo podrá equipar las bases de RIF-1 a RIF-4.
En un intervalo de 0,5 s a 100 min. podrá elegir entre tres funciones de tiempo:
- Retardo de activación
- Contacto con retardo a la conexión
- Generador de impulsos