PLC-INTERFACE, compuesta por borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC
Módulos de relé altamente compactos
El sistema de relés PLC-INTERFACE es la interfaz de alto rendimiento entre el sistema de control y la periferia de la instalación. Desde 1997, le ofrecemos un programa en constante crecimiento de relés y módulos de relés enchufables altamente compactos. La tecnología de bastidor conductor de esta serie de relés proporciona una base sólida para conmutar, separar y amplificar señales de forma fiable. Además, se utilizan relés electromecánicos y de estado sólido. Esta combinación demuestra su eficacia día tras día con millones de ciclos de conmutación en diversas aplicaciones y circuitos de relés.
PLC-INTERFACE, consta de un borne de base PLC-BPT.../21 con conexión Push-in y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para montaje sobre carril DIN NS 35/7,5, 1 contacto inverso, tensión de entrada 24 V DC
Interfaz PLC, compuesta por borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 24 V DC
Interface PLC, compuesta por borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 230 V AC/220 V DC
Puente enchufable sin fin, longitud: 500 mm, color: azul
Puente enchufable sin fin, longitud: 500 mm, color: rojo
Borne de base PLC de 6,2 mm con conexión por tornillo, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC
Combinación de interfaz de relé y protección por fusible electrónico en una anchura de 6,2 mm, configuración individual de la corriente nominal (1 A ... 6 A), características de salida ajustables, salida de señal activa, integración sencilla en el sistema, con conexión push-in
Interfaz PLC, compuesta por borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V AC/DC
PLC-INTERFACE para funciones de salida, compuesto de borna de base PLC-BPT…/ACT con conexión push-in y relé en miniatura enchufable con contacto de potencia, para montar sobre carril DIN NS 35/7,5, 2 contactos normalmente abiertos (1-1), tensión de entrada 24 V DC
Sus ventajas
- Más espacio en el armario de control gracias a su anchura compacta a partir de 6,2 mm
- Tecnología de conexión sencilla a su elección: ya sea la tecnología de conexión push-in o por tornillo
- Amplio programa de productos con variantes especiales para aplicaciones especiales
- Optimización del esfuerzo de instalación gracias a una amplia gama de accesorios y relés electromecánicos y de estado sólido enchufables
- Funciones lógicas y de comunicación gracias a la ampliación modular con módulos lógicos y de comunicación
- Conexión rápida y enchufable entre el sistema de control y los relés mediante adaptadores para cableado del sistema o cables de red
Nuevos productos
Sistema de relés remoto con capacidad de red
Conexión multiprotocolo con el sistema de control
El sistema de relés remoto modular con asignación flexible de canales le ayuda en aplicaciones sencillas con hasta 56 canales de E/S. Benefíciese de una gran flexibilidad y una integración intuitiva gracias a la compatibilidad con el software de control habitual.
Características principales
- Conexión multiprotocolo: PROFINET, Ethernet, Modbus/TCP
- Integración sencilla en el software del sistema de control mediante archivos de descripción del equipo
- Compatible con módulos de relé PLC-INTERFACE y módulos analógicos
- Rango de temperatura: -40 °C … +60 °C
- Número máximo de canales: hasta 56 canales
Sus ventajas
- Equipamiento flexible de canales (DI, DO, AI, AO) y diseño compacto para aplicaciones sencillas con un número de canales de pequeño a mediano en cajas de control descentralizadas
- Conexión multiprotocolo gracias al innovador módulo de red con juego de chips de alto rendimiento (PROFINET clase C y redundancia S2)
- Integración intuitiva y rápida en el nivel del sistema de control gracias a la compatibilidad con el software de control establecido
PLC-INTERFACE: visión general del sistema de relés
Módulos de relé para la zona Ex Desconectar y conectar de forma segura señales en zonas Ex
Utilice energías renovables como la eólica, la solar y la hidroeléctrica para producir, p. ej., hidrógeno verde. Nuestras variantes electrónicas, incluidos los cables de control largos y los módulos de relé Ex para la zona 2, le ayudan en la realización de instalaciones modernas.
Para la industria de procesos, ofrecemos módulos de relé ultracompactos con homologación ATEX, IECEx y UL, especialmente para aplicaciones de la zona 2.
Con estos módulos de relé podrá desconectar y conectar de forma segura señales en zonas Ex. Los relés disponen de las homologaciones Ex requeridas para la zona 2 (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, clase 1 zona 2).
PLC-INTERFACE con fusible electrónico (circuit breaker)
PLC-INTERFACE ofrece la innovadora combinación de interfaz de relé y fusible electrónico (circuit breaker) en una anchura de solo 6,2 mm. La corriente nominal y el modo de desconexión pueden configurarse de forma personalizada mediante conmutadores DIP en el equipo.
- Montaje compacto en el armario de control gracias a la combinación de interfaz de relé y fusible electrónico (ciruit breaker) de 6,2 mm de anchura
- Menor esfuerzo de cableado gracias a los numerosos accesorios, opciones de puenteado y soluciones de cableado del sistema
- Integración sencilla en el sistema y ampliación de funciones de las instalaciones existentes gracias a la compatibilidad con los módulos de relé PLC-INTERFACE
PLC-INTERFACE desde distintos ángulos de visión
Control de calidad óptico en la fabricación de relés
La calidad es nuestra máxima prioridad
En Phoenix Contact, la calidad es nuestra máxima prioridad, por lo que hasta el más mínimo detalle es de gran importancia para nosotros. Nuestra producción propia de piezas de plástico y metal fabrica los componentes que constituyen la base de nuestros componentes de alta calidad.
Todos los productos han sido probados al 100 %. Para poner en práctica continuamente ideas de producto innovadoras en nuestros departamentos de diseño y desarrollo, ampliamos constantemente nuestros conocimientos especializados y competencias internas.
Para satisfacer los altos requisitos de calidad de nuestros clientes, inmediatamente tras el montaje de los elementos constructivos electrónicos se lleva a cabo, por ejemplo, una prueba de cámara óptica.
Empleados con PLC-INTERFACE en la planta de producción
Nuestra pasión por los relés – para que todo le funcione bien
Benefíciese de nuestros más de 25 años de experiencia en producción e ingeniería. Se lo ponemos fácil – desde la selección de los productos hasta el funcionamiento seguro y fiable en su instalación.
Hacia el futuro con datos digitales: ya sea con clipx ENGINEER, el software de ingeniería de Phoenix Contact o con EPLAN, simplifique la planificación de sus proyectos de armarios de control con datos digitales y macros relevantes.
La gama de productos se ha ampliado y sigue ampliándose constantemente. Además, recibirá múltiples soluciones de accesorios y de cableado del sistema para su aplicación.
Equipos de conmutación para un futuro sostenible PLC-INTERFACE: soluciones versátiles para cada aplicación
Nuestro surtido PLC-INTERFACE ofrece más de 700 productos fabricados de forma totalmente automatizada, que cumplen los requisitos de casi cualquier aplicación. Con más de 50 filiales y más de 30 representaciones en todo el mundo estamos siempre cerca de usted. Con ello, dispondrá de asesoramiento personalizado, una entrega rápida y módulos de relé de alta calidad que se adaptan perfectamente a sus necesidades.
Nuestros relés están certificados y homologados para su uso en todo el mundo. Con PLC-INTERFACE puede estar seguro de que el uso será fácil y seguro en prácticamente cualquier aplicación. Ofrecemos una amplia gama de certificados y homologaciones para aplicaciones actuales y futuras.