- El estándar personalizable gracias a las múltiples opciones de combinación del sistema modular con garantía de futuro
- Manejo especialmente sencillo gracias al montaje sin herramientas, a la instalación ininterrumpida y al estado de funcionamiento transparente
- Diseño sencillo y atractivo con amplio apoyo desde la selección hasta los servicios digitales
Módulo de alimentación con salida de estado y entrada de reinicio para la alimentación del sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC con 12 o 24 V DC. Para instalar sobre el carril DIN mediante barras colectoras CAPAROC.