- El estándar personalizable gracias a las múltiples opciones de combinación del sistema modular con garantía de futuro
- Manejo especialmente sencillo gracias al montaje sin herramientas, a la instalación ininterrumpida y al estado de funcionamiento transparente
- Diseño sencillo y atractivo con amplio apoyo desde la selección hasta los servicios digitales
Módulo de interruptores electrónicos monocanal para protección de equipos, para proteger consumidores a 12 y 24 V DC en caso de sobrecarga y cortocircuito, con limitación de corriente. Corriente nominal fija de 12 A. Para instalar en carril DIN a través de las barras colectoras CAPAROC.