HC-D 64-I-CT-F - Inserto de contactos
1584444

Inserto de contactos, número de polos: 64+PE, tamaño: B24, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión crimpada, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Señal

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Pueden utilizarse en vehículos ferroviarios, cumplen la norma DIN EN 45545-2 con las series de requisitos R22, R23 y R24 en los niveles de riesgo HL1, HL2 y HL3.
Para la rápida codificación con perfil de plástico (código 1410916, tipo CP-HC-S )
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373