CK1,6-ED-1,50BU AU
-
Contacto crimpado
1674930
Contacto crimpado, serie: HC-M-12, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 1,6 mm, corriente asignada: 10 A, sección de conexión: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , material contacto: Aleación de Cu