CK1,6-ER-2,50BU OIC AG
-
Contacto crimpado
1004366
Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, estampado, Hembra, material contacto: Aleación Cu, niquelada, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 16 ... 14