CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Contacto crimpado
1004362

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, estampado, Hembra, material contacto: Aleación Cu, niquelada, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22 ... 17

Detalles de producto








Productos compatibles