CK1,6-ED-0,75BU AU
-
Contacto crimpado
1672440
Contacto crimpado, serie: HC-M-12, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 1,6 mm, corriente asignada: 10 A, sección de conexión: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , material contacto: Aleación de Cu