El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Inserto de contactos, número de polos: 25+PE, tamaño: D25, Hembra, Conexión crimpada, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2