El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Carcasa aérea HEAVYCON ADVANCE, B16, con bloqueo por tornillo (hexágono interior) de acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 74 mm, con rosca, 1x M25, salida de cables recta, sin superficie, junta conductiva (propiedades CEM)