s o t c a t n o c e d s o t r e s n I Contactos crimpados Diámetro de los contactos Para sección / AWG Plata Oro CK1,6-ED, mecanizado Hembra Macho Hembra Macho 0,14 mm² … 0,37 mm² / 26 AWG … 22 AWG 1,6 mm CK2,5-ED, mecanizado 2,5 mm CK4,0-ED, mecanizado 4 mm CK1,6-ER, estampado, individual 0,5 mm² / 20 AWG 0,75 mm² / 18 AWG 1 mm² / 18 AWG 1,5 mm² / 16 AWG 2,5 mm² / 14 AWG 0,5 mm² / 20 AWG 0,75 mm² / 18 AWG 1 mm² / 18 AWG 1,5 mm² / 16 AWG 2,5 mm² / 14 AWG 4 mm² / 12 AWG 1,5 mm² / 16 AWG 2,5 mm² / 14 AWG 4 mm² / 12 AWG 6 mm² / 10 AWG 10 mm² / 8 AWG 1663394 1663404 1663417 1663420 1663433 1663446 1663336 1663349 1663352 1663365 1663378 1663381 1674969 1674480 1672440 1674943 1674930 1674985 1674901 1672453 1674914 1674888 1674875 1674927 Hembra Macho Macho Hembra Macho Retardado 1663857 1663860 1663873 1674859 1674804 1674833 1674820 1674862 1674846 1674781 1674778 1674817 1674794 1663640 1663653 1663666 1663679 1663682 1663705 1663572 1663585 1663598 1663608 1663611 1663637 Hembra Macho 1663271 1663284 1663297 1663307 1586183 1663239 1663242 1663255 1663268 1586198 Hembra Macho 1,6 mm 0,34 mm² … 1 mm² / 22 AWG … 17 AWG 1004362 1004360 1,5 mm² … 2,5 mm² / 16 AWG … 14 AWG 1004366 1004365 CK1,6-BR, estampado, material en tiras Hembra Macho D-SUB 1,6 mm 1 mm Contacto coaxial, 75 Ω 0,34 mm² … 1 mm² / 22 AWG … 17 AWG 1004381 1004380 1,5 mm² … 2,5 mm² / 16 AWG … 14 AWG 1004383 1004382 0,08 mm² … 0,12 mm² / 28 AWG … 24 AWG 0,2 mm² … 0,5 mm² / 24 AWG … 20 AWG 4,8 mm 0,2 mm² / 24 AWG Contacto coaxial, 50 Ω 4,8 mm 0,8 mm² / 18 AWG Hembra Macho 1418787 1418784 1418788 1418786 Koax Koax 1655616 1655629 Koax Koax 1655577 1655580 Phoenix Contact 57