Conectores circulares

Conectores circulares

Para la automatización industrial, Phoenix Contact ofrece conectores circulares métricos en numerosos diseños: de pequeños a grandes, rectos o acodados, recubiertos por extrusión o confeccionables en campo. La amplia gama de conectores circulares permite crear soluciones versátiles para la transmisión de señales, datos y potencia.

Go to Product Detail Page for item 1629100
M23-1RS1N8A90DUS - Conector de acoplamiento
M23-1RS1N8A90DUS - Conector de acoplamiento
1629100

M23, Conector de acoplamiento, aplicación: Señal, serie: M23 PRO, recto, apantallado: sí, para bloqueo rápido ONECLICK y estándar, Nº de polos: 16+2+PE, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 15 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1590345
HC-26S1N122300 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
HC-26S1N122300 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1590345

Conect. enchuf. para apar. pared delant., aplicación: Señal, recto, Bloqueo por tornillo, M27, número de polos: 26, tipo de conexión del contacto: Hembra, Junta plana, apantallado: sí, número de polos: 26, tipo de conexión: Copa de soldar, serie: HC, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Go to Product Detail Page for item 1132738
M23-07P1N8AWB00S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
M23-07P1N8AWB00S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1132738

M23, Conect. enchuf. para apar. pared delant., aplicación: Señal, serie: M23 PRO, recto, apantallado: sí, para bloqueo rápido ONECLICK y estándar, Nº de polos: 7, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, medida de brida: 26 mm x 26 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1623836
CA-1RS1N8A8006S - Conector para cables
CA-1RS1N8A8006S - Conector para cables
1623836

M23, Conector para cables, aplicación: Señal, serie: CA, recto, apantallado: sí, SPEEDCON, Nº de polos: 16+2+FE, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 4 mm ... 6 mm, codificación: N. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Go to Product Detail Page for item 1069321
M23-12S2N8A8004S - Conector para cables
M23-12S2N8A8004S - Conector para cables
1069321

M23, Conector para cables, aplicación: Señal, serie: M23 PRO, recto, apantallado: sí, Bloqueo rápido ONECLICK, Nº de polos: 12, Sentido de giro: Movimiento contrario, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 15 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1619602
CA-06P1N8A80DNS - Conector para cables
CA-06P1N8A80DNS - Conector para cables
1619602

M23, Conector para cables, aplicación: Señal, serie: CA, recto, apantallado: sí, SPEEDCON, Nº de polos: 6, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 14,5 mm, codificación: N. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas. Artículo alternativo: 1629232

Go to Product Detail Page for item 1629169
M23-09P1N8A8004S - Conector para cables
M23-09P1N8A8004S - Conector para cables
1629169

M23, Conector para cables, aplicación: Señal, serie: M23 PRO, recto, apantallado: sí, Bloqueo rápido ONECLICK, Nº de polos: 8+1, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 15 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Sus ventajas

  • Siempre la solución óptima gracias a una amplia gama de conectores circulares de M5 a M58
  • Transmisión segura de señales y datos hasta 10 GBit/s y potencia hasta 150 A y 630 V
  • Ahorro de tiempo al conectar con soluciones de conexión innovadoras para equipos en todos los índices de protección usuales en la industria
  • Alta flexibilidad mediante adaptaciones personalizadas según sus necesidades
Muestra gratuita
Solicite su paquete de muestras

¿Quiere probar los conectores circulares de la serie M17-M40 PRO? Le ayudamos en la selección y el diseño de los conectores. Recibirá un asesoramiento completo sobre su uso para el diseño de su máquina e instalación.

Pedir muestras
Solicitud de muestras M17-M40&nbsp;PRO

Nuevos productos

Conectores para equipos M8 y M12 SMD
Conectores para equipos de potencia M12&nbsp;Push-Pull
El primer conector M17 conforme a la norma IEC
Marcos para soporte de módulos click-in para conectores industriales
Conectores para equipos M23 HYBRID para procesos de soldadura
Conectores para datos M12 Push-Pull para aplicaciones Ethernet
Conectores M12&nbsp;Push-Pull de ocho polos
Conectores para equipos M12 acodados para THR

Conectores para equipos M8 y M12 para SMT

Flexibilidad única en el diseño del equipo

Phoenix Contact le ofrece un programa de conectores para equipos para procesos de producción automatizados. Ya sea para señales, datos o potencia – la geometría de montaje uniforme de los diseños compactos M8 y M12 hace que el diseño sea más fácil que nunca.

Características principales

  • Conforme a RoHS II sin excepción 6c
  • Pasadores de alineación más cortos que el estándar del mercado
  • Concepto de apantallamiento optimizado
  • Para procesos de soldadura SMT

Sus ventajas

  • Diseño preparado para el futuro: sin plomo conforme a RoHS II sin excepción 6c
  • Uso flexible: la placa de circuito impreso puede equiparse en ambos lados
  • Montaje sencillo: reducción de las fuerzas de montaje y resorte gracias al nuevo diseño
  • Plug and Produce: bloqueo Push-Pull para una inserción rápida y segura
  • Flexibilidad en el diseño del equipo: numerosos esquemas de polos y codificaciones para señales, datos y potencia

Conectores para equipos de potencia M12 Push-Pull

Transmisión de potencia en un espacio de instalación reducido

Los conectores para equipos M12 Push-Pull para la transmisión de potencia amplían la gama Push-Pull. Gracias al sistema de bloqueo rápido Push-Pull, los pares de conectores se conectan de forma rápida y sencilla. Las altas corrientes y tensiones se transmiten con seguridad en un espacio de instalación reducido.

Características principales

  • Bloqueo interior y exterior M12 Push-Pull
  • Una conexión de equipos M12 para conectores por tornillo y Push-Pull
  • Diferentes variantes de caja para distintas condiciones de montaje
  • Tensiones hasta 630 V
  • Corrientes hasta 16 A

Sus ventajas

  • Conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos
  • 80 % de ahorro de tiempo durante la instalación en comparación con la conexión por tornillo
  • Diseño sencillo: puertos M12 empotrados para conceptos de equipo compactos

Conectores híbridos M17 conforme a la norma IEC

Solución 3 en 1 con bloqueo rápido ONECLICK

El conector híbrido M17 PRO conforme a la norma IEC 61076-2-117 ofrece la máxima compatibilidad y flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones. La solución 3 en 1 con bloqueo rápido ONECLICK patentado transmite datos, señales y potencia a través de un conector.

Características principales

  • Esquema de polos conforme a IEC 61076-2-117
  • Solución 3 en 1 apta para Daisy Chain
  • Disponible como variante de 50 V y 630 V
  • Altura de montaje hasta 3000 m
  • Corrientes hasta 16 A
  • Sección de conexión de las clavijas de potencia hasta 1,5 mm²
  • Bloqueo rápido ONECLICK
  • Índice de protección: IP66, IP68 (2 m / 24 h)

Sus ventajas

  • Máxima compatibilidad y flexibilidad gracias a la primera interfaz M17 normalizada por la IEC
  • Solución 3 en 1 para la transmisión de señales, datos y potencia
  • Máximo ahorro de espacio gracias a su altura total reducida en comparación con el M17 estándar
  • Montaje sin errores gracias a la codificación mecánica y por colores de la cara enchufable
  • 70 % de ahorro de tiempo durante la instalación gracias al bloqueo rápido ONECLICK sin herramientas

Marcos para soporte de módulos click-in para conectores industriales

Instalación sencilla y sin herramientas

Con HEAVYCON, la configuración individual y el uso de conectores industriales no requieren ningún tipo de herramienta, por lo que resultan aún más sencillos y se ahorra tiempo. Con conexiones que hacen "clic": desde la amplia gama de insertos de contactos hasta el marco o el contacto de tierra.

Características principales

  • Bastidor con tecnología de conexión: bloqueo click-in
  • Tecnología de conexión PE: conexión push-in
  • Número de módulos: hasta 6
  • Ciclos de emparejamiento: 500
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +125 °C

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo y dinero: bloqueo click-in fiable y sin herramientas
  • Conexión de conductores más rápida: conexión de conductores con Push-in Technology, incluso con contacto de tierra y en estado montado
  • Cómodo bloqueo de módulos: fácil instalación gracias a un encaje claro
  • Personalizables y compactos: combinación de distintos módulos
  • Módulos de potencia de alto rendimiento: transmisión de corrientes hasta 300 A de manera fiable

Conectores híbridos M23 para la placa de circuito impreso

Solución 3 en 1 que ahorra espacio

Nuevos conectores para equipos M23 HYBRID para procesos de soldadura por ola que además de ahorrar espacio transmiten datos, señales y potencia de forma fiable. Impresionan por sus propiedades CEM mejoradas y su fiabilidad gracias a las cortas distancias y a la eliminación de los puntos de transferencia eléctrica.

Características principales

  • Sistema completo compuesto por placa de circuito impreso, conectores para equipos y de campo, así como cables híbridos
  • Cara enchufable híbrida: 4 + 4 + 4 + PE
  • Tensiones hasta 630 V AC / 800 V DC
  • Corrientes hasta 30 A
  • Velocidades de transmisión de datos hasta 100 MBit (CAT5)
  • Para procesos de soldadura por ola
  • Conforme a RoHS II sin exención 6c
  • Homologación UL: UL 2237 / PVVA

Sus ventajas

  • Transmisión fiable de señales, datos y potencia en un mismo conector
  • Montaje un 80 % más rápido y con un ahorro del 60 % de espacio de instalación en comparación con conductores trenzados confeccionados
  • Reducción de costes gracias a la eliminación de conectores para placa de circuito impreso adicionales
  • Reducción de la complejidad de las placas de circuito impreso y de los riesgos de compatibilidad electromagnética
  • Eliminación de pasos de trabajo con alto potencial de error

Cables de red M12 Push-Pull

Transmisión de datos sencilla y fiable

Los conectores M12 Push-Pull confeccionados para aplicaciones Ethernet ofrecen una transmisión de datos de alta velocidad sencilla y segura. Los cables de red impresionan por su instalación rápida y sin herramientas, y están apantallados de forma absolutamente fiable con Advanced Shielding Technology.

Características principales

  • Bloqueo interior y exterior M12 Push-Pull
  • 8 polos, con codificación X
  • Ethernet CAT6A, 10 GBit/s
  • Conectores macho y hembra
  • Variantes rectas y acodadas
  • Apantallamiento de 360° con Advanced Shielding Technology
  • Cable de PUR sin halógenos
  • Índice de protección: IP65, IP67

Sus ventajas

  • Conexión rápida y segura incluso en condiciones de espacio reducido y alta densidad de cableado
  • 80 % de ahorro de tiempo durante la instalación en comparación con la conexión por tornillo
  • Comunicación fluida con transmisión de datos a alta velocidad de hasta 10 GBits/s
  • Conexión de pantalla fiable con Advanced Shielding Technology
  • La gama de productos normalizada según la norma IEC 61076-2-010 ofrece un alto grado de seguridad de cara al futuro

Conectores M12 Push-Pull de ocho polos

Cableado de señales sencillo y rápido

Los conectores M12 Push-Pull ofrecen un cableado rápido y seguro incluso en espacios reducidos. Se instalan sin herramientas, simplemente enchufándolos. Los cables de señal preconfeccionados de ocho polos con codificación A amplían la gama de productos.

Características principales

  • Bloqueo interior y exterior M12 Push-Pull
  • 8 polos, con codificación A
  • Variantes apantalladas y no apantalladas
  • Conectores macho y hembra
  • Advanced Shielding Technology
  • Cable de PUR sin halógenos
  • Índice de protección: IP65, IP67

Sus ventajas

  • Conexión rápida y segura incluso en condiciones de espacio reducido y alta densidad de cableado
  • 80 % de ahorro de tiempo durante la instalación en comparación con la conexión por tornillo
  • Los conectores con bloqueo interior y exterior posibilitan las conexiones aéreas
  • Conexión de pantalla fiable con Advanced Shielding Technology
  • La gama de productos normalizada según la norma IEC 61076-2-010 ofrece un alto grado de seguridad de cara al futuro

Conector para equipos M12 acodado para THR

Aumenta la eficacia en la producción

El conector acodado de 90° en M12 está diseñado para la producción automatizada y permite procesos de montaje eficientes. Gracias a su diseño acodado, el nuevo conector puede colocarse de forma flexible en la placa de circuito impreso, por lo que también puede utilizarse en espacios reducidos.

Características principales

  • Diseño acodado
  • Para el proceso de soldadura por reflujo (THR)
  • Tensiones hasta 250 V
  • Corrientes hasta 4 A
  • Disponible en las codificaciones A y D
  • 4, 5 y 8 polos
  • Versión no apantallada
  • Cara enchufable invertida

Sus ventajas

  • Adecuado para Pick and Place: el equipamiento automatizado en la placa de circuito impreso ayuda a aumentar la eficiencia en la producción
  • Diseño optimizado: centro de gravedad desplazado y, por tanto, apoyo "sin fuerza" sobre la placa de circuito impreso sin ganchos de sujeción
  • Flexible: fácil colocación y alineación en la placa de circuito impreso incluso en espacios reducidos
  • Modular: compatible con las cajas THR disponibles

Conectores y cables para señales, datos y potencia

Conectores y cables para señales, datos y potencia

Configurador de cables y líneas

Configure su conexión de cables para la transmisión de señales, datos y potencia en entornos IP6x o para aplicaciones en el armario de control. Las longitudes y los extremos de cable de libre elección permiten realizar confecciones de cable a medida.

Dos empleados visualizan el navegador de productos en una tablet; encima, se muestran varios productos

Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama

Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.

GameChangers de Phoenix Contact para la conexión de equipos

GameChangers para la conexión de equipos

Más que servicios de primera, una auténtica novedad: nuestros GameChangers también pueden hacer que sus aplicaciones alcancen el éxito.

Variedad única para señales, datos y potencia

Conectores híbridos
Conectores para señales
Conectores para datos
Conectores de potencia
Conectores híbridos

Ahorre tiempo y espacio al cablear su equipo. Utilice nuestros conectores híbridos para una transmisión segura y compacta de señales, datos y potencia en un solo conector circular.

  • Corrientes hasta 70 A
  • Tensiones hasta 850 V DC y 630 V AC
  • Interfaz CAT5 para la transmisión de datos

Conectores para señales

Los conectores para señales en los tamaños M5 a M23 son adecuados para múltiples aplicaciones. Dependiendo de sus necesidades, encontrará versiones de 3 a 19 polos, opcionalmente con conexión por corte de aislante IDC, conexión por tornillo, resorte, Piercecon, por soldadura, crimpada o para placas de circuito impreso.

• Corrientes hasta 20 A
• Tensiones hasta 300 V
• Opcionalmente con conexión de pantalla

Conectores para datos

Para la transmisión de datos segura y rápida en aplicaciones industriales y de infraestructuras le ofrecemos conectores circulares apantallados en los tamaños M8 y M12 para todos los buses de campo y redes usuales.

• Datos hasta 10 GBit/s
• Codificaciones para todas las redes y sistemas de bus de campo usuales
• Componentes según CAT6A
• Conectores circulares apantallados en 360º y cables confeccionados de plástico

Conectores de potencia

Los conectores de potencia abarcan desde la conexión M12 compacta hasta el tamaño M58 para potencias elevadas. Benefíciese de una gama completa desde conectores para cables pasando por conectores para equipos hasta la conexión para placas de circuito impreso.

• Potencias hasta 150 A/630 V
• Sección de conexión hasta 50 mm²
• Seguridad de enchufe para aplicaciones AC y DC

Técnico de atención al cliente con auriculares

Variantes personalizadas para sus necesidades personales

Variantes específicas para el cliente

¿Necesita una solución personalizada para requisitos especiales? Si lo desea, realizamos adaptaciones personalizadas rápidamente y con flexibilidad de nuestros productos estándar. Nuestro centro de asistencia técnica implementa sus deseos en una solución a medida.

  • Rotulación y marcado personalizados de artículos
  • Conectores confeccionados y versiones de cables trenzados en distintos tipos, longitudes y confecciones
  • Embalajes personalizados en cajas de cartón, blísters, rollos o bandejas

Conectores híbridos M17 PRO

El conector híbrido M17 PRO conforme a la nueva norma IEC 61076-2-117 ofrece la máxima compatibilidad y flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones, desde la robótica hasta el control de motores. La solución 3 en 1 preparada para el futuro transmite señales, datos, y potencia a través de un conector. El bloqueo rápido ONECLICK patentado permite una instalación especialmente rápida y segura.

Conexión de equipos más rápida y sin herramientas

Los conectores M12 Push-Pull también despliegan sus puntos fuertes en espacios reducidos y una alta densidad de cableado. Logre un diseño de carcasa compacto mediante los puertos M12 hundidos. Implemente fácilmente in situ extensiones con las variantes macho y hembra.

Conectores circulares de la serie M17-M40 PRO Transmisión fiable de señales y potencia

Más información sobre el bloqueo rápido ONECLICK, con el que puede realizar la conexión de su equipo e instalación de forma rápida y segura.