Switches Ethernet industrial: switches gestionados y no gestionados para la industria

Switches Ethernet industrial: switches gestionados y no gestionados para la industria

Nuestra cartera de switches Ethernet industriales incluye switches gestionados y no gestionados con compatibilidad Gigabit, PoE, certificación según IEC 61850 y para montaje sobre carril DIN. Esto le proporciona la flexibilidad necesaria a la hora de crear redes potentes y seguras, incluso en entornos adversos: los puertos de cobre y fibra óptica, así como las funciones de redundancia, permiten una conexión en red flexible de sus sistemas y una segmentación sencilla de su red industrial.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1525942
FL SWITCH 5916-8GC-4SFP+ - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 5916-8GC-4SFP+ - Industrial Ethernet Switch
1525942

Managed TSN Switch 5000 serie, 16 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, 4 Puertos SFP+ 1000/10000 Mbit/s, 8 Puertos Combo, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -10 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 100 V AC ... 240 V AC, PROFINET Conformance-Class B, Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Compatible con IEC 62443-4-2

Nuevos productos

Switches gestionados en el formato de 19"
Switches gestionados para entornos exigentes
Switch Ethernet-APL
Switches PoE no gestionados
Switch no gestionado en formato REG
Switches Raptor
Switches TSN gestionados

Switches gestionados en el formato de 19"

Alta densidad de puertos para redes convergentes

La nueva serie FL SWITCH 5900 ofrece un alto rendimiento de datos, amplias funciones de seguridad y modernos mecanismos TSN. Los switches gestionados en formato de 19" con opciones de puerto flexibles son la solución innovadora para redes industriales exigentes.

Características principales

  • Switch backbone de 19" con alta densidad de puertos y opciones de puertos flexibles
  • Conjunto de funciones TSN con sincronización horaria precisa
  • Amplias funciones de seguridad
  • Compatible con el conocido switch gestionado de la serie 2000
  • Fuente de alimentación redundante opcional

Sus ventajas

  • Soluciones de red robustas, de alta disponibilidad y seguras
  • Amplias posibilidades para crear aplicaciones en las que el tiempo es un factor crítico
  • Puesta en servicio rápida y sencilla
  • Diversidad de variantes para requisitos exigentes
  • Transmisión de datos rápida y eficiente

Switches gestionados robustos

Ideal para entornos exigentes

Los switches de capa 2 de la gama Raptor ofrecen un funcionamiento fiable incluso en condiciones ambientales extremas. La gama Raptor cumple los exigentes requisitos de las normas IEC 61850-3 e IEEE 1613, por lo que es ideal para aplicaciones en infraestructuras críticas.

Características principales

  • Potente alcance de funciones de capa 2
  • Alta velocidad gracias a la compatibilidad Gigabit
  • Rango de temperatura ampliado (-40 °C … +70 °C)
  • Alta densidad de puertos

Sus ventajas

  • Funcionamiento fiable incluso en condiciones ambientales extremas gracias a los certificados IEC 61850 e IEEE 1613
  • Opciones de montaje flexibles gracias al montaje en rack de 19" o en carril de perfil DIN
  • Amplia gama de variantes para múltiples opciones de uso

Switch Ethernet-APL para la industria de procesos

Ethernet hasta el nivel de campo

Ethernet-APL permite una transmisión de datos segura y eficaz en la industria de procesos. Con el switch Ethernet-APL Field, los sensores se integran en la red Ethernet mediante una conexión Ethernet de dos hilos. Los datos del nivel de campo están disponibles directamente.

Características principales

  • Transmisión de datos a través de un solo par de hilos
  • Posibilidad de uso en zonas protegidas contra explosión (zonas 0, 1 y 2)
  • Puenteo de distancias grandes: longitud de trunk hasta 1000 m, spur hasta 200 m
  • El switch también puede comunicarse con equipos PROFIBUS PA
  • Alto número de puertos con un total de 24 puertos APL

Sus ventajas

  • Acceso directo a datos de sensores desde el nivel de campo
  • Se reduce el esfuerzo de cableado al no ser necesario cableado adicional
  • Se reduce la complejidad al no necesitarse subsistemas ni pasarelas de enlace
  • Modernización rentable de la instalación gracias al uso del cableado de bus de campo existente

Switches PoE no gestionados

Alimentación PoE de equipos de campo

Los switches Power over Ethernet (​PoE​) no gestionados permiten suministrar energía y datos a hasta ocho equipos terminales con el mismo cable Ethernet. Algunos modelos también disponen de puertos SFP, que ofrecen flexibilidad adicional en función de los requisitos de distancia.

Características principales

  • Switches no gestionados Gigabit con hasta ocho puertos PoE
  • De conformidad con IEEE 802.3 af / at / bt
  • Presupuesto de energía de hasta 240 W
  • Mensajes con prioridad establecida según QoS (calidad de servicio)
  • Variante disponible en un índice de protección IP67 elevado

Sus ventajas

  • Priorización del tráfico de datos: mayor estabilidad de la red y disponibilidad de la planta
  • Posibilidades de aplicación flexibles gracias a una amplia gama de variantes
  • Alto rendimiento para aplicaciones con gran tasa de transferencia de datos

Switches REG para la instalación en edificios

Instalación sencilla y que ahorra espacio

Los switches no gestionados en formato REG pueden integrarse directamente en los armarios de distribución de la instalación eléctrica gracias a su instalación sencilla y que ahorra espacio. La interconexión de edificios se realiza fácilmente con los robustos y potentes componentes de red.

Características principales

  • Formato REG
  • Variante Power over Ethernet (PoE) con hasta 30 W de potencia por puerto
  • Compatible con Ethernet de bajo consumo
  • Velocidad particularmente elevada gracias a la compatibilidad Gigabit

Sus ventajas

  • Esfuerzo de instalación y necesidad de espacio mínimos gracias al formato REG
  • Reducción del esfuerzo de cableado: los equipos de conexión se alimentan directamente a través de PoE
  • Puesta en servicio rápida mediante Plug and Play
  • Manejo sencillo, ya que no es necesaria ninguna configuración

Switches gestionados para requisitos elevados

Uso en infraestructuras críticas

Los switches Raptor permiten un funcionamiento fiable y seguro en condiciones ambientales extremas. La gama Raptor cumple los exigentes requisitos de las normas IEC 61850-3 e IEEE 1613. Los switches son ideales para aplicaciones en infraestructuras críticas y suministro de energía.

Características principales

  • Plataforma escalable para requisitos cambiantes de rendimiento y configuración
  • Alta densidad de conexiones y variada selección de módulos de comunicación
  • Opciones de montaje flexibles en rack de 19" o carril DIN estándar

Sus ventajas

  • Switches gestionados fiables que satisfacen los altos requisitos de infraestructuras críticas
  • Funcionamiento de alto rendimiento, incluso en condiciones ambientales extremas, gracias a las certificaciones IEC 61850 e IEEE 1613
  • Amplias funciones de seguridad para proteger las redes de infraestructuras críticas

Switches TSN gestionados

Redes Ethernet en tiempo real

Con los switches TSN gestionados podrá crear aplicaciones con una sincronización de tiempo precisa. Esto garantiza la comunicación en tiempo real y una mayor disponibilidad en sus redes de automatización. A partir de ahora, se suministran nuevas variantes con conexión de fibra de vidrio.

Características principales

  • Sincronización horaria precisa (IEEE 801.2AS e IEEE 1588v2) y Frame preemption (IEEE 802.1Qbu)
  • Compatibilidad con el perfil CC-Link IE TSN
  • Gestión de stream mediante PROFINET
  • Dispone de todas las funciones probadas de FL SWITCH 2300

Sus ventajas

  • Los switches TSN aumentan el rendimiento, la robustez y la disponibilidad de las redes industriales
  • Nuevas y amplias posibilidades para crear aplicaciones en las que el tiempo es un factor crítico
  • Pueden utilizarse en aplicaciones clásicas, no es necesario sustituir el equipo con la futura introducción de TSN

Switches no gestionados


Los switches no gestionados industriales de Phoenix Contact destacan por el número de puertos variable y el diseño estrecho. En función de la aplicación, le ofrecemos switches no gestionados con diferentes funciones.

  • Para aplicaciones estándar: los switches no gestionados de la serie 1000 convencen por su diseño compacto y las posibilidades de montaje flexibles. Las variantes 1100 también disponen de velocidades de transmisión en el rango de los Gigabits. Con ayuda de un accesorio de montaje podrá montar los FL SWITCH 1000 también de forma plana en el armario de control o en la pared.
  • Para instalación en campo: las series 1600 y 1700 son especialmente resistentes a las influencias ambientales.
  • En 19": los switches no gestionados de las series 1800 y 1900 son ideales para su uso en centros de datos y salas de control.
  • Con Power over Ethernet (​PoE​): los switches PoE no gestionados de la serie 1000 permiten suministrar energía y datos a hasta ocho equipos terminales con el mismo cable Ethernet.

Switches gestionados para aplicaciones universales de automatización


Los switches gestionados de las familias 2000 y 5900 ofrecen una gestión rentable de su red Ethernet gracias a su sencilla puesta en servicio y a su amplia gama de variantes. Además de funciones ampliadas, también permiten la comunicación por fibra de vidrio y están equipadas con numerosas funciones de seguridad.

  • Para montaje en carril DIN: las variantes 2000, 2100, 2200 y 2300 se montan en el carril DIN de la forma clásica.
  • En 19": los switches de la familia 5900 son aptos para montaje en rack y constituyen la interfaz ideal entre OT e IT.
  • Con funcionalidad de enrutamiento: las variantes NAT de la familia 2000 garantizan una conexión sencilla de máquinas o instalaciones con el mismo rango de direcciones IP a la red superpuesta. Combinan la conmutación y el enrutamiento en un solo equipo para carril DIN.
  • Para instalación en campo: gracias al índice de protección IP67, las variantes 2600 y 2700 son adecuadas para su uso en campo y son especialmente compactas y robustas.

También se ofrecen variantes seleccionadas compatibles con los últimos estándares de comunicación:

  • El FL SWITCH TSN 2300 y el FL SWITCH 5900 admiten el Time Sensitive Networking (TSN) para la realización de redes Ethernet aptas para tiempo real.
  • El switch Single-Pair-Ethernet es compatible con el estándar SPE 10 BASE-T1L y, por tanto, permite la comunicación de extremo a extremo basada en IP hasta el nivel de campo.
  • Con el switch Ethernet-APL, puede proporcionar una conexión Ethernet de dos hilos directa de sensores o equipos de campo en aplicaciones de tecnología de procesos y zonas Ex.

Switches gestionados para requisitos elevados


Para aplicaciones en infraestructuras (críticas), existen variantes de switch especiales que cumplen las certificaciones y normas especiales de esta industria.

  • Para la industria energética: los switches Raptor modulares están diseñados para satisfacer las elevadas exigencias de la industria energética y de infraestructuras críticas. Ofrecen conexiones de red seguras, fiables y de alto rendimiento en entornos exigentes y se caracterizan por sus amplias funciones de seguridad y la certificación IEC 61850.
  • Para aplicaciones de infraestructuras: los switches gestionados de las series 3000 y 4000 son la mejor opción en este caso. Combinan amplias funciones de diagnóstico, potencia y seguridad.
  • Para aplicaciones PoE: existen variantes PoE para el suministro de datos y energía a través de un solo cable Ethernet.

Software para la gestión de redes


FL Network Manager

FL Network Manager simplifica la configuración y la gestión del firmware

Con el software de gestión de redes FL Network Manager efectuará la puesta en servicio de su red de forma rápida y sencilla. El software le ofrece soporte en los siguientes pasos:

  • Escaneo de una red existente
  • Asignación de IP y configuración de equipos
  • Configuración multidispositivo
  • Manipulación del archivo de configuración
  • Actualización del firmware
  • SNMP Scripting