Switch Ethernet-APL La moderna tecnología de transmisión Ethernet-APL permite la conexión Ethernet directa de dos hilos de sensores y equipos de campo en las aplicaciones de tecnología de procesos en zonas Ex. Con el switch Ethernet-APL, puede integrar sensores APL y equipos de campo en una red Ethernet existente. De este modo, se facilita el acceso directo a los datos desde el nivel de campo.

Switch Ethernet-APL

Sus ventajas

  • Acceso directo a datos de sensores desde el nivel de campo
  • Uso en zonas Ex y puenteo de grandes distancias
  • Bajo esfuerzo de cableado, se reduce la complejidad
  • Reducción de costes mediante la utilización del cableado de bus de campo existente
  • Además de las funcionalidades Ethernet-APL, el switch gestionado cuenta con las características probadas del FL SWITCH-2300
Tecnología Ethernet-APL

Tecnología Ethernet-APL

Tecnología Ethernet-APL Integración directa de equipos de campo APL en la industria de procesos

La tecnología Ethernet-APL permite la comunicación de extremo a extremo basada en IP a través de un solo par de hilos en las zonas Ex de las aplicaciones de tecnología de procesos. Esto permite la conexión directa de sensores o equipos APL desde el nivel de campo, sin pasarelas de enlace adicionales ni subsistemas costosos.

Las siglas APL provienen de Advanced Physical Layer y hacen referencia al desarrollo continuo de la transmisión física de datos en redes Ethernet. Además de la transmisión de datos a través de un solo par de hilos, la tecnología también permite una fuente de alimentación opcional en el mismo par de hilos. Advanced Physical Layer emplea el estándar 10BASE-T1-L de IEEE 802.3cg junto con el estándar IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) y es compatible con los métodos de la protección contra explosión, incluida la seguridad intrínseca. Ethernet-APL permite así el uso en zonas Ex y además permite salvar grandes distancias de hasta 1000 m con 10 MBit/s.

Propiedades de producto


Transmisión de datos con switch de campo APL

Transmisión de datos a través de un solo par de hilos con el switch de campo APL

Ethernet hasta el nivel de campo

El switch de campo APL facilita el uso de la moderna tecnología de comunicación Ethernet-APL. El switch gestionado permite una transmisión de datos eficiente y segura al tiempo que ofrece un gran ancho de banda y tiempos de latencia bajos.

Los sensores o equipos APL se integran desde el nivel de campo directamente en la red Ethernet existente de la instalación. Los datos del nivel de campo están disponibles directamente. Como ya no se necesitan costosas soluciones de pasarelas de enlace ni subsistemas, la complejidad se reduce considerablemente. El switch Ethernet-APL es la base y el facilitador del IIoT en la automatización de procesos.

Alcance y velocidad

Ethernet-APL permite puentear grandes distancias

Alcance y velocidad

Los switches gestionados APL pueden utilizarse tanto en instalaciones compactas como extensas. La topología trunk y spur se utiliza para grandes distancias. El estándar 10BASE-T1L permite un alcance de hasta 1000 m (spurs de hasta 200 m) con 10 MBit/s. Esto significa que también se pueden puentear grandes distancias en zonas Ex.

Por supuesto, la topología de la red se puede diseñar de forma flexible, de manera que con el switch gestionado también pueden realizarse diseños compactos. En este caso, se puede renunciar al trunk, ya que los switches APL conectan directamente los puertos spur APL a la Ethernet estándar.

Representación del switch

Probado y preparado para el futuro en un solo equipo

Plataforma probada con tecnología preparada para el futuro

Al integrar los switches Ethernet-APL en su red industrial, puede combinar funcionalidades de eficacia probada con una moderna tecnología de comunicación. Además de la tecnología Ethernet-APL, el switch gestionado es compatible con todas las funciones de la conocida serie FL SWITCH 2300. Los switches gestionados disponen de amplias funciones de redundancia o seguridad, por ejemplo, para implantar redes preparadas para el futuro.

El switch Ethernet-APL permite reforzar la infraestructura de red existente y prepararse para las elevadas exigencias de un mundo cada vez más interconectado.

Switch Ethernet-APL Haga clic en los hotspots para obtener más información

Mapa de imágenes interactivo: Switch gestionado de campo APL
Eficaz y potente
El switch gestionado APL ofrece funcionalidad de capa 2 con capacidad PROFINET MRP. Esto hace que la funcionalidad de capa 2 sea lo más eficiente posible.
Ya se puede utilizar
El switch Ethernet-APL también puede comunicarse con equipos PROFIBUS PA y conectarlos directamente a una red PROFINET. Si aún no se dispone de un sensor o equipo APL, la capacidad proxy del switch APL permite utilizar un equipo PROFIBUS PA como solución provisional.
Grandes distancias con 10BASE-T1L
El switch Ethernet-APL permite la conexión de sensores APL con el estándar 10BASE-T1L de IEEE 802.3cg junto con el estándar IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet). El switch gestionado permite así el uso en zonas Ex y además permite salvar grandes distancias de hasta 1000 m con 10 MBit/s.
Alta densidad de puertos
El gran número de 24 puertos crea espacio adicional en el armario de control. Otra particularidad: se puede utilizar el cableado de bus de campo existente. El cambio a la moderna tecnología Ethernet-APL es relativamente sencillo, ya que no requiere cableado adicional.
Ethernet-APL en instalaciones de procesos

Ethernet-APL en instalaciones de procesos

Aplicaciones

Los switches Ethernet-APL pueden utilizarse en instalaciones compactas, como en las industrias farmacéutica y química, así como en grandes instalaciones de la industria de procesos. La integración de switches Ethernet-APL es un paso decisivo para aumentar la eficacia y modernizar las instalaciones existentes.

Los switches gestionados se han desarrollado especialmente para su uso en zonas Ex. Esto significa que cumplen los elevados requisitos de las zonas 1 y 2 o de la división 2, según corresponda. El diseño robusto y el uso de índices de protección garantizan el funcionamiento fiable de los equipos incluso en condiciones especialmente exigentes.

Visión general de los productos

Detalle del switch gestionado de campo APL

FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA gestionado de campo Ethernet-APL
FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA gestionado de campo Ethernet-APL

Puertos APL 24 x 10BASE-T1L
Puertos adicionales 2 x RJ45 y 2 x SFP
Clase de potencia Clase de potencia A y clase B
Tensión de alimentación 22 V DC ... 30 V DC
Rango de temperatura -40 °C ... 70 °C
Propiedades de los switches gestionados Funciones de QoS, redundancia y seguridad en tiempo real
Interfaz de gestión Web, SNMP, CLI, dispositivo PROFINET
Código de artículo 1384244
Ir al producto