Comunicación industrial

Switches PoE no gestionados Los switches Power over Ethernet (​PoE​) no gestionados de las series 1000 y 1100 permiten suministrar energía y datos a equipos terminales con el mismo cable Ethernet. Gracias al rango de temperatura ampliado, algunas variantes se pueden utilizar incluso en condiciones ambientales adversas. Algunos modelos también disponen de puertos SFP, que ofrecen flexibilidad adicional en función de los requisitos de distancia.

Switches PoE no gestionados de las series 1000 y 1100
Aplicaciones PoE con cámaras de monitorización

Los switches no gestionados de la serie 1000 son aptos para aplicaciones con una alta tasa de transferencia de datos, como cámaras PoE

Alto rendimiento y tasa de transferencia de datos elevada de los switches PoE

Los switches PoE de la serie 1000 cumplen el estándar IEEE 802.3 at (​PoE​+) y permiten suministrar al ​Powered​ Device (PD) hasta 30 W con 48 V DC. La longitud de transferencia máxima de 100 metros permite también alimentar PD situados a grandes distancias.

Si la aplicación precisa además una tasa de transferencia de datos elevada como consecuencia de las cámaras de alta resolución, la cartera de productos PoE incluye el FL SWITCH​ 1000 también en las variantes de gigabit. Los equipos también son compatibles con los Jumbo Frames, lo que aumenta aún más la eficiencia en redes con grandes volúmenes de datos.

Switches PoE no gestionados

Conexiones estables

Gracias a los mensajes priorizados de calidad de servicio (QoS), los switches PoE ofrecen tanto una alta calidad de transmisión como conexiones especialmente estables y fiables. El resultado es una transmisión sin errores ni interferencias.

Visión general de switches PoE no gestionados de la serie 1000

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1000 POE-GT
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1000 POE-GT

FL SWITCH 1100T POE

Velocidad de transmisión 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s
Rango de temperatura 18 … 57 V DC 18 … 57 V DC | 52 … 57 V DC (en determinados modelos)
Índice de protección -40 °C … +75 °C -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (en determinados modelos)
Power-over-Ethernet Power Budget IP30 IP30
Particularidades - Sí (en determinados modelos)
Homologaciones 30 W por puerto | 120 W por switch 30 W por puerto | 60 W/120 W por switch (en determinados modelos)
Zur Produktliste Zur Produktliste Switches Ethernet industrial