Las placas de circuito impreso equipadas y la tecnología de conexión correspondiente pueden equiparse y soldarse en una sola operación. Utilice las bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo o push-in hasta en dos niveles de conexión y las bornas enchufables hasta en tres niveles de conexión para su aplicación. Puede montar rápidamente la caja para carril mediante bloqueo.
Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 45,2 mm, altura: 99 mm, profundidad: 107,3 mm, color: negro (similar RAL 9005), puenteado transversal: sin conector de bus, número de polos conector transversal: no relevante