Caja para carril DIN

Cajas para carril para aplicaciones de armarios de control

Total flexibilidad tanto en la forma, como en el color y la función: las cajas para carril son el embalaje ideal para su electrónica. Estas protegen las placas de circuito impreso incorporadas, pueden montarse fácilmente sobre carriles DIN y ofrecen interfaces integradas de forma óptima para la transmisión de señales, datos y potencia. También es posible utilizar opciones adicionales, como la simulación térmica automatizada y un Cover de caída de herramientas personalizado.

Sus ventajas

  • Cajas para electrónica, servicios, tecnología de conexión, accesorios y componentes personalizados de un solo proveedor
  • Asistencia competente y cooperación mediante el proceso de desarrollo de productos hasta el lanzamiento al mercado
  • Cajas de diseño modular para soluciones de equipos versátiles y flexibles.
  • Ayuda en la selección de componentes a través de servicios como configuradores, modificadores de cubierta o simuladores térmicos online
  • Creación de una solución personalizada para lograr el mayor reconocimiento posible

Nuevos productos

Nueva cubierta para UM-BASIC/-PRO
Cajas para electrónica con simulación térmica
Parte inferior de la caja ICS
Sistema de cajas ME-IO Slim para sistemas de control compactos
Soporte para placa EVA para UM-BASIC/-PRO
Partes superiores con conexión push-in para cajas para electrónica de la serie BC modular
Bornas para placa de circuito impreso push-in para BC 17,8

Cubierta para perfil extruido UM-BASIC/-PRO

Protección eficaz de la placa de circuito impreso

Phoenix Contact ofrece nuevas cubiertas para el perfil extruido UM-BASIC/-PRO que pueden alojar diferentes caperuzas al mismo tiempo. Esto permite cubrir completamente el perfil sin tapas adicionales en la placa de circuito impreso. De este modo, dispondrá de una mayor superficie útil, ya que no hay superficies de sellado.

Características principales

  • Índice de protección IP20
  • Anchura de las tapas: 73 mm y 108 mm
  • Material de las tapas: PC
  • Material de las tapas de cubierta: PA
  • Tapas de cubierta para perfiles para placas de circuito impreso con anchura: 108 mm

Sus ventajas

  • Protección óptima de la electrónica al cubrir toda la longitud del perfil
  • Mayor superficie útil en la placa de circuito impreso, ya que se eliminan las superficies de sellado
  • Reducido número de piezas que simplifica la manipulación y reduce los costes de montaje
  • Instalación rápida y sin herramientas que ahorra tiempo y aumenta la productividad
  • Protección contra contactos accidentales que evita influencias mecánicas en la electrónica

Cajas para electrónica con simulación térmica

Perfectamente optimizadas para la potencia máxima

Maximice la densidad de potencia de sus cajas para electrónica con soluciones de refrigeración pasiva y diseños de placas de circuito impreso optimizados térmicamente: desde la configuración y las simulaciones térmicas exhaustivas hasta la implementación, ideal para aplicaciones miniaturizadas y de alto rendimiento.

Características principales

  • Material: aluminio
  • Superficie: anodizado natural
  • Topología del disipador de calor: perfil extruido (BC) / disipador de calor y perfil extruido (ME-IO)
  • Altura máxima del componente: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Anchura del disipador de calor: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Sus ventajas

  • Sistemas de refrigeración integrados eficientes gracias a disipadores de calor y cajas combinables de forma flexible para una refrigeración óptima
  • Integración perfecta gracias a soluciones pasivas personalizadas: perfecta adaptación mecánica y térmica
  • Servicio integral, desde la configuración online hasta las simulaciones térmicas y la integración
  • Ocupación de espacio mínima gracias a la refrigeración que ahorra espacio para una densidad de potencia y aprovechamiento del espacio máximos

Parte inferior de la caja en un nuevo tamaño

Para cajas para electrónica de la serie ICS

La parte inferior de la caja, de 50 mm de anchura, ofrece la mayor superficie posible para la placa de circuito impreso de la serie ICS y, por tanto, crea más espacio para la electrónica que lleva incorporada. En la caja se pueden montar hasta cuatro placas de circuito impreso y 20 conectores con un máximo de 100 polos.

Características principales

  • Anchura: 50 mm
  • Altura: 122 mm
  • Profundidad: 130,9 mm
  • Hasta 20 orificios de conexión

Sus ventajas

  • Más espacio para los componentes electrónicos gracias al aumento de la superficie de la placa de circuito impreso
  • Compatibilidad total con la gama de productos ICS gracias a la nueva combinación de las dimensiones existentes
  • Integración de conectores en cinco niveles de conexión gracias a una profundidad de montaje útil de 112 mm

Sistema de cajas para sistemas de control compactos

Para aplicación con tecnología de conexión frontal

La ME-IO Slim es la solución de caja eficiente para sistemas de control compactos que requieren tecnología de conexión frontal sellada. El conector frontal de 18 polos hace contacto directo con la placa de circuito impreso. Con una anchura del módulo de solo 12 mm, ME-IO Slim ahorra mucho espacio.

Características principales

  • Tecnología de conexión frontal de 18 polos
  • Anchura del módulo: 12 mm
  • Acoplador y carcasa de la unidad de procesamiento central
  • Color: gris claro (similar a RAL°7035)
  • Módulo de comunicación de 8 polos
  • Conector de alimentación de 6 polos en la estación cabecera
  • Indicación de estado sin conductor de luz separado

Sus ventajas

  • Montaje sencillo del módulo con dos paneles laterales y una palanca de fijación de carril DIN
  • Alta densidad de conexión con conector de 18 polos en paso de 5 mm
  • Optimizado para aplicaciones sensibles al precio gracias a su diseño sencillo y a la disposición predefinida de los módulos
  • La personalización específica de la aplicación es posible gracias a las tapas procesables del módulo de la unidad de procesamiento central
  • Cableado sencillo en el módulo gracias al conector frontal preimpreso de 18 polos

Sistema de sujeción flexible de placas de circuito impreso

Para placas de circuito impreso de diferentes tamaños

El soporte para placas de evaluación (EVA) para UM-BASIC y UM-PRO es un sistema de sujeción de ajuste flexible para alojar placas de circuito impreso de diferentes tamaños mediante bloqueo o atornillado. El sistema puede montarse en un perfil UM-BASIC/-PRO 122 de Phoenix Contact.

Características principales

  • Se adapta a distintos tamaños de placas de circuito impreso
  • Compatible con UM-BASIC/-PRO 122
  • Desplazable sobre perfil
  • Color: gris claro (similar a RAL°7035)
  • Se pueden combinar varias placas de circuito impreso

Sus ventajas

  • Fácil montaje y desmontaje de placas de circuito impreso
  • Integración sencilla de placas de circuito impreso de distintos tamaños
  • Gran superficie para placas de circuito impreso en un espacio de instalación reducido
  • Combinación flexible de placas de circuito impreso de distintos tamaños

Partes superiores configurables para la conexión push-in

Para cajas para electrónica para la automatización de edificios

Con las nuevas partes superiores de las cajas de la serie BC modular disfrutará de un manejo cómodo gracias a la tecnología de conexión push-in en la parte frontal de la caja. Configure su solución de caja personalizada equipada con bornas para placa de circuito impreso push-in de las series SPT-THR.

Características principales

  • Cajas para carril DIN para uso en distribuidores de instalación según DIN 43880
  • Anchuras: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm y 161,6 mm
  • Color: gris claro (similar a RAL°7035)
  • Hasta 24 polos de 1,5 mm² por módulo de la caja
  • Hasta 8 polos de 2,5 mm² por módulo de la caja
  • Preparadas para el uso del bus KNX

Sus ventajas

  • Las cajas adaptadas a SPT-THR permiten un desarrollo rápido de los equipos y la protección óptima de la electrónica
  • Configuración personalizada en cada módulo de la caja para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
  • Medidas de montaje y de la caja conforme a la norma para el uso en distribuidores de instalación
  • Consiga fácilmente su artículo personalizado: utilice el configurador online intuitivo

Bornas para placa de circuito impreso push-in

Para cajas para electrónica para la automatización de edificios

Por primera vez se ofrecen bornas para placa de circuito impreso push-in para el BC 17,8 (1 unidad de división). Con las bornas para placa de circuito impreso de las series FKDSO 1,5 y FKDSO 2,5 podrá realizar aplicaciones preparadas para el futuro en la automatización de edificios con hasta 16 polos por módulo.

Características principales

  • Hasta 16 polos en una anchura de 17,8 mm (1 unidad de división)
  • Corrientes hasta 22 A
  • Bornas para placa de circuito impreso de 3 y 4 polos combinables en una parte superior
  • Secciones de cable hasta 1,5 mm² (FKDSO 1,5) y 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Paso de 3,5 mm (FKDSO 1,5) y 5 mm (FKDSO 2,5)

Sus ventajas

  • Sistema de cajas y conexiones adaptadas entre sí para un desarrollo de los equipos más rápido
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Disposición de la borna en posición ortogonal respecto a la placa de circuito impreso para una accesibilidad óptima en equipos con posibilidad de montaje sobre carril DIN
  • La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias al pulsador de accionamiento con color distintivo

Cajas de campo y cajas para carril

Configurador de cajas para electrónica

Cree su caja para electrónica tanto para interiores como para exteriores: seleccione la serie de cajas que desee, la parte inferior adecuada y la tapa. Añada la tecnología de conexión adecuada y ¡listo!

Dos empleados visualizan el navegador de productos en una tablet; encima, se muestran varios productos

Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama

Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.

Cajas para electrónica con pantallas táctiles

Pantallas táctiles para cajas para electrónica Soluciones de visualización aptas para la industria para aplicaciones de armarios de control y de campo

Visualizar datos de proceso, registrar entradas, emitir estados de funcionamiento y mucho más: las pantallas táctiles ofrecen un gran potencial para la realización de indicaciones de equipos fáciles de usar y funcionales. Este Whitepaper le ofrece una visión general y conocimientos básicos sobre las distintas tecnologías de pantalla táctil. Además, se muestran los requisitos para el control del hardware.

Sistemas de cajas para aplicaciones de armarios de control Las cajas para carril DIN son el embalaje ideal para su electrónica. Estas protegen las placas de circuito impreso incorporadas, pueden montarse fácilmente sobre carriles DIN y ofrecen interfaces integradas de forma óptima para la transmisión de señales, datos y potencia.

Mapa de imágenes interactivo: Módulo formado por varias cajas para carril DIN
Perfiles extruidos UM-BASIC/UM-PRO
No malgaste ningún milímetro del carril DIN. Las perfiles extruidos se cortan según las especificaciones del cliente y están disponibles en longitudes de 30 a 1000 mm.
Más información
Perfiles extruidos UM-BASIC/UM-PRO
Cajas modulares BC
Las cajas BC son adecuadas para el montaje mural directo o para el uso en distribuidores de instalación según DIN 43880. Son posibles disipadores de calor opcionales con simulación térmica incluida.
Más información
Cajas modulares BC
Cajas multifuncionales ME-IO
Los módulos electrónicos a medida como sistemas de control y módulos de E/S se pueden agrupar de forma sencilla gracias al diseño modular. Son posibles disipadores de calor opcionales con simulación térmica incluida.
Más información
Cajas multifuncionales ME-IO
Cajas básicas EH
Con el sistema de cajas EH se pueden diseñar aplicaciones universales de equipos con facilidad. Siete anchuras, dos alturas totales y tres variantes de tapa ofrecen más de 100 posibilidades de combinación.
Más información
Cajas básicas EH
Cajas modulares ME
Diseñe su equipo con nuestro sistema modular fácil de montar de la serie ME.
Más información
Cajas modulares ME
Cajas modulares ME MAX
Con un diseño orientado a la función y anchuras de 12,5 a 90 mm, las cajas de la serie ME MAX ofrecen soluciones precisas para su electrónica.
Más información
Cajas modulares ME MAX
Cajas modulares ICS
Las soluciones mediante el sistema de cajas ICS modular son tan variadas como los requisitos exigidos a los equipos de automatización orientados al futuro. Son posibles disipadores de calor opcionales con simulación térmica incluida.
Más información
Cajas modulares ICS
Cajas multifuncionales ME-PLC
Las cajas para electrónica multifuncionales de la serie ME-PLC son ideales para aplicaciones que requieren un gran espacio de montaje y una tecnología de conexión frontal.
Más información
Cajas multifuncionales ME-PLC
Cajas multifuncionales ME-IO Slim
Las cajas multifuncionales de la serie ME-IO Slim son ideales para sistemas de control que requieren un diseño compacto y una tecnología de conexión frontal estanca.
Más información
Cajas multifuncionales ME-IO Slim

Personalización de sus equipos electrónicos Benefíciese de asesoramiento personalizado y servicios completos sobre los siguientes temas.

Empleados en una fresadora
Cajas para electrónica en distintas variantes de color
Cajas para electrónica con impresión digital
Cajas ICS personalizadas
Empleados realizando la simulación térmica de una caja
Teclados de membrana personalizados
Empleados en una fresadora

Le ofrecemos el proceso perfecto para la realización rentable de su variante de caja, desde el procesamiento mecánico con fresadoras de última generación, pasando por los insertos en la matriz de herramienta existente, hasta el diseño personalizado de los componentes de la caja.

Cajas para electrónica en distintas variantes de color

Además de los colores estándar también podemos fabricar cajas para electrónica en otros colores, ya sean completas o como una combinación de partes de cajas de diferentes colores. La posibilidad de reproducir el color corporativo de su empresa proporciona el máximo reconocimiento de su marca.

Cajas para electrónica con impresión digital

Le ofrecemos el proceso perfecto para la realización visualmente atractiva y económica de sus requisitos: desde la impresión funcional y la aplicación del logotipo de su cliente hasta la impresión fotorrealista.

Cajas ICS personalizadas

A veces, para la adaptación a su solución personalizada es necesario sustituir partes de la caja estándar por versiones específicas para el cliente. Desarrollamos los componentes de la caja según sus especificaciones y los combinamos con componentes estándar probados.

Empleados realizando la simulación térmica de una caja

La alta densidad de empaquetado en electrónica requiere una refrigeración eficaz. Benefíciese del asesoramiento de expertos, de una plataforma web intuitiva para la simulación térmica y de disipadores de calor integrables de forma personalizada desde las primeras fases de desarrollo.

Más información sobre los disipadores de calor y la simulación térmica
Teclados de membrana personalizados

Los equipos "inteligentes" precisan sistemas de introducción fiables. Los teclados de membrana se utilizan a menudo en la industria. Un teclado de membrana está compuesto siempre por una combinación de varias capas con amplias posibilidades de personalización.

La importancia de las cajas para electrónica aumenta a medida que crece el número de productos electrónicos que deben empaquetarse. La caja permite al cliente dar personalidad a su sistema electrónico. Y este reconocimiento es más importante que nunca para nuestros clientes.

Dr. Thomas Beier - Phoenix Contact, Vicepresidente de la unidad de negocio DCS
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

Pantallas y teclados para cajas para electrónica

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica para el carril DIN

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.

Perfectas para múltiples aplicaciones En el ámbito de las aplicaciones para armarios de control, somos sinónimo de individualidad y componentes personalizados. Convénzase usted mismo de la amplia gama de aplicaciones posibles.

Cajas para carril ME-IO para control de carga AC
Módulo de armario de control con numerosos puntos de embornaje
Caja para carril BC modular con conector de bus para carril
Caja para carril modular BC para la automatización de edificios
Control de carga AC con numerosas conexiones frontales
Cableado de la caja ME-IO con conexión por resorte push-in
Caja para carril con conexión frontal y push-in para la automatización de edificios
ME-PLC adecuada para aplicaciones con grandes requisitos de espacio de montaje
Caja para carril para controlador de carga
Series de cajas de campo

Cajas para electrónica para la utilización en campo

Además de nuestras cajas para carril, también ofrecemos una amplia gama de cajas de campo con un alto índice de protección. Las cajas de campo son adecuadas para numerosos ámbitos de aplicación, como la automatización de edificios, la logística o la tecnología de vehículos.