The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Cajas para electrónica para aplicaciones Raspberry Pi

Cajas para electrónica para aplicaciones Raspberry Pi

Las cajas modulares de las series RPI-BC y UCS-RPI se han diseñado para la integración del ordenador Raspberry Pi. Las cajas para electrónica RPI-BC se han diseñado según DIN 43880, son apilables y pueden fijarse sobre carriles DIN o directamente en la pared. Mediante accesorios como los pies de soporte y los adaptadores de pared se puede emplear UCS-RPI incluso fuera del armario de control. Las interfaces opcionales permiten una ampliación de funciones del ordenador Single Board integrado.

Sus ventajas

  • Ampliaciones de funciones individuales mediante interfaces opcionales y otros accesorios
  • Montaje rápido y sin herramientas mediante un fácil bloqueo de los elementos de caja
  • Conectores de bus para carril de 16 polos para la comunicación de módulos en serie y paralela en la serie RPI-BC
Muestra gratuita
Pruebe las cajas para aplicaciones Raspberry Pi

¿Desea probar las cajas para electrónica de las series RPI-BC y UCS-RPI para aplicaciones Raspberry Pi? – Solicite ahora su juego de muestras personalizado. Ofrecemos asesoramiento competente sobre la selección y el diseño de las cajas en la aplicación deseada. Convénzase de las ventajas de las soluciones de Phoenix Contact.

Solicitud de muestra gratuita
Cajas para electrónica de las series RPI-BC y UCS-RPI para aplicaciones Raspberry Pi
Cajas de campo y cajas para carril

Configurador de cajas para electrónica

Cree su caja para electrónica tanto para interiores como para exteriores: seleccione la serie de cajas que desee, la parte inferior adecuada y la tapa. Añada la tecnología de conexión adecuada y ¡listo!

Novedades en tecnología de conexión de equipos de Phoenix Contact

Novedades en tecnología de conexión de equipos

Como fabricante líder de conectores y cajas para electrónica, Phoenix Contact siempre trabaja con la intención de encontrar nuevas soluciones para los crecientes requisitos de sus aplicaciones industriales y de infraestructuras.

Descubra nuestra nueva tecnología de conexión de equipos para la transmisión de señales, datos y potencia, así como las versátiles cajas para electrónica.

Cajas para aplicaciones Raspberry Pi de un vistazo Con un diseño inconformista y funciones fácilmente ampliables, las series de cajas RPI-BC y UCS-RPI son ideales para su mini PC. Haga clic en uno de los puntos para más información.

Mapa de imágenes interactivo: Cajas para electrónica de las series RPI-BC y UCS-RPI
Montaje sin herramientas
Montaje sin herramientas del ordenador Raspberry Pi, las mitades de la caja y las placas de circuito impreso opcionales.
Montaje sin herramientas
Amplios campos de aplicación
Las placas de circuito impreso con conectores push-in adaptados a la caja amplían los distintos campos de aplicación.
Amplios campos de aplicación
Interacción ideal con otros equipos
El conector de bus para carril de 16 polos permite una interacción ideal de su solución Raspberry Pi con otros equipos.
Interacción ideal con otros equipos
Manejabilidad interactiva
La caja para electrónica UCS no solo alberga el Raspberry Pi, sino que también puede integrar la pantalla táctil de 7" correspondiente.
Manejabilidad interactiva
Envolvente versátil para sus ordenadores Raspberry Pi
Las numerosas variantes de caja y los amplios accesorios proporcionan a su Raspberry Pi una envolvente que se adapta fácilmente a su entorno.
Envolvente versátil para sus ordenadores Raspberry Pi
Vídeo: Cajas de la serie RPI-BC en montaje mural
Cajas de la serie RPI-BC en montaje mural YouTube

Cajas para electrónica para ordenadores Raspberry Pi: marcos para un alto rendimiento

La caja perfecta para su Raspberry Pi la proporcionan las series de cajas para electrónica RPI-BC y UCS-RPI. Puede integrar no solo el mini PC, sino también la electrónica y circuitos adicionales. Las cajas se pueden montar fácilmente sobre el carril DIN del armario de control. Conozca las características de producto de la serie RPI-BC.

Protección perfecta para soluciones Raspberry Pi

Ampliaciones aptas para la industria para la caja modular BC
Montaje sin herramientas con la caja BC modular
Diferentes variantes de tapa para la caja modular BC
Múltiples cajas de la serie RPI-BC conectadas mediante TBUS
Cajas para electrónica de la serie UCS-RPI en una vista en despiece
Vista en despiece de una caja de montaje lateral de la serie UCS-RPI
Ampliaciones aptas para la industria para la caja modular BC

Las interfaces opcionales y otros accesorios amplían los ámbitos de aplicación. Puede cablear las señales en GPIO de forma fácil y segura con los conectores de la serie PTSM. También es posible el montaje de placas de circuito impreso adicionales.

Montaje sin herramientas con la caja BC modular

Las partes de la caja se pueden bloquear fácilmente y permiten así un montaje sin herramientas y conforme a la normativa. Además, ofrece una tecnología de conexión push-in apta para la industria. Esto hace que la caja RPI-BC sea especialmente adecuada para la automatización de edificios e industrial.

Diferentes variantes de tapa para la caja modular BC

Gracias al diseño de las cajas, estas se pueden emplear de forma versátil para aplicaciones Raspberry Pi. Cree la caja que desee a partir de las diferentes variantes de tapa. Las variantes de tapa están disponibles en gris, negro o transparente. La tapa puede precintarse – así como cerrarla firmemente o abrirla sin herramientas.

Múltiples cajas de la serie RPI-BC conectadas mediante TBUS

Los conectores de bus para carril son la clave para un diseño inteligente del equipo. Aproveche la conexión sencilla y rápida de su caja con ​Raspberry Pi SBC​. Se pueden enviar datos y potencia en serie o en paralelo (4 x ‍potencia, 2 x en serie, 10 x en paralelo). En caso de intercambio de módulos, la unión no tiene que disolverse. 16 contactos dorados se encargan de una alta conductividad.

Cajas para electrónica de la serie UCS-RPI en una vista en despiece

Las cajas universales de la serie UCS son la solución ideal para sistemas embebidos. Las cajas UCS-RPI protegen los Raspberry Pi SBC de forma fiable frente a influencias externas. Están preparadas para alojar la pantalla táctil de 7" original del Raspberry Pi. Las variantes ofrecen espacio adicional para ampliaciones personalizadas.

Vista en despiece de una caja de montaje lateral de la serie UCS-RPI

Las cajas para electrónica UCS se pueden emplear de forma universal con accesorios como los pies de soporte o los soportes de pared, incluso en el armario de control. Las principales características de la caja son:

• Adaptadores para carril con longitudes laterales de 125 mm o 145 mm

• Pies de soporte para todas las variantes de 74 mm, disponibles también como soportes de pared en distintos colores

• Esquineras antigolpes para esquinas de la caja y la cubierta de los orificios roscados

• Adaptador de apilamiento para combinar cajas Raspberry Pi con cajas UCS estándar

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica para el carril DIN

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.