Utilice sus equipos incluso a temperaturas elevadas. La poliamida insensible al calor permite la homologación UL de su equipo y ofrece una resistencia al calor de hasta 100 °C.
Elemento lateral (derecha) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 108 mm para placa de circuito impreso