Perfiles extruidos UM-PRO

Perfiles extruidos UM-PRO para una alta resistencia a las temperaturas

Los soportes para montaje versátiles, como el perfil extruido de la serie UM-PRO, convencen por los tiempos de montaje breves, la alta flexibilidad gracias a los tamaños de placa de circuito impreso individuales y la tecnología de conexión de libre elección. El principio de diseño abierto resulta perfecto para conceptos de equipos flexibles y grandes. Además, las cajas para electrónica pueden utilizarse a temperaturas elevadas de hasta 100 °C.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538968
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Set de carcasa
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Set de carcasa
1538968

Sistema de sujeción de placa de circuito impreso con ajuste flexible. Puede montarse en un perfil UM-BASIC/PRO 122 de Phoenix Contact. Adecuado para sujetar placas de circuito impreso de diversos tamaños mediante un mecanismo de enclavamiento o una unión atornillada. Compatible con placas de circuito impreso con guía estándar en el perfil. El set incluye un UM-PRO PROFILE con 122 mm de anchura y 220 mm de longitud, y un dispositivo para el montaje en la pared.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538969
UM-PRO 122 EVA KIT - Fijación
UM-PRO 122 EVA KIT - Fijación
1538969

Sistema de sujeción de placa de circuito impreso con ajuste flexible. Puede montarse en un perfil UM-BASIC/PRO 122 de Phoenix Contact. Adecuado para sujetar placas de circuito impreso de diversos tamaños mediante un mecanismo de enclavamiento o una unión atornillada. Compatible con placas de circuito impreso con guía estándar en el perfil.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538967
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Set de carcasa
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Set de carcasa
1538967

Sistema de sujeción de placa de circuito impreso con ajuste flexible. Puede montarse en un perfil UM-BASIC/PRO 122 de Phoenix Contact. Adecuado para sujetar placas de circuito impreso de diversos tamaños mediante un mecanismo de enclavamiento o una unión atornillada. Compatible con placas de circuito impreso con guía estándar en el perfil. El set incluye un UM-PRO PROFILE con 122 mm de anchura y 220 mm de longitud.

Sus ventajas

  • Longitud exacta de la caja, ya que se ha cortado con una precisión milimétrica
  • Integración sin problemas de sistemas electrónicos grandes mediante un diseño abierto
  • UM-PRO resistente al calor de poliamida con homologación UL hasta 100 °C
  • Montaje sencillo de los equipos mediante el principio del montaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
  • Elevada flexibilidad mediante tapa de libre posicionamiento

Nuevos productos

Soporte para placa EVA para UM-BASIC/-PRO

Sistema de sujeción flexible de placas de circuito impreso

Para placas de circuito impreso de diferentes tamaños

El soporte para placas de evaluación (EVA) para UM-BASIC y UM-PRO es un sistema de sujeción de ajuste flexible para alojar placas de circuito impreso de diferentes tamaños mediante bloqueo o atornillado. El sistema puede montarse en un perfil UM-BASIC/-PRO 122 de Phoenix Contact.

Características principales

  • Se adapta a distintos tamaños de placas de circuito impreso
  • Compatible con UM-BASIC/-PRO 122
  • Desplazable sobre perfil
  • Color: gris claro (similar a RAL°7035)
  • Se pueden combinar varias placas de circuito impreso

Sus ventajas

  • Fácil montaje y desmontaje de placas de circuito impreso
  • Integración sencilla de placas de circuito impreso de distintos tamaños
  • Gran superficie para placas de circuito impreso en un espacio de instalación reducido
  • Combinación flexible de placas de circuito impreso de distintos tamaños

Muestra gratuita
Pruebe los perfiles extruidos de la serie UM-PRO

¿Desea comprobar la resistencia a altas temperaturas de las cajas para electrónica de la serie UM-PRO? – Solicite ahora su juego de muestras personalizado. Ofrecemos asesoramiento competente sobre la selección y el diseño de las cajas en la aplicación deseada. Convénzase de las ventajas de las soluciones de Phoenix Contact.

Solicitud de muestra gratuita
Cajas para electrónica de la serie UM-PRO
Configurador de perfiles extruidos UM-PRO para una alta resistencia a las temperaturas

Configurador de perfiles extruidos para una alta resistencia a las temperaturas

Gran libertad en el desarrollo de placas de circuito impreso de sus equipos: el perfil extruido UM-PRO le ofrece un principio de diseño abierto, posiciones de montaje personalizadas para la placa de circuito impreso y longitudes flexibles de entre 3 y 200 cm. Esto facilita la realización de conceptos de equipos a gran escala. Gracias al material empleado, puede utilizarse incluso en rangos de temperatura extremos.

Novedades en tecnología de conexión de equipos de Phoenix Contact

Novedades en tecnología de conexión de equipos

Como fabricante líder de conectores y cajas para electrónica, Phoenix Contact siempre trabaja con la intención de encontrar nuevas soluciones para los crecientes requisitos de sus aplicaciones industriales y de infraestructuras.

Descubra nuestra nueva tecnología de conexión de equipos para la transmisión de señales, datos y potencia, así como las versátiles cajas para electrónica.

Resumen de los perfiles extruidos de la serie UM-PRO Los perfiles extruidos de la serie UM-PRO ofrecen una medida de montaje personalizada y un montaje sencillo. El diseño bajo apoya la estructura de módulos electrónicos planos y su montaje sobre carriles DIN estándar o en la pared.

Mapa de imágenes interactivo: Perfiles extruidos de la serie UM-PRO
Anchuras de los perfiles personalizadas
Disponibles en anchuras de perfil de 72 mm, 108 mm y 122 mm.
Anchuras de los perfiles personalizadas
Protección de la electrónica
Se puede configurar la longitud de las cubiertas de libre posicionamiento con diferentes geometrías.
Protección de la electrónica
Resistencia al calor
Las cajas de plástico tienen una resistencia a las altas temperaturas de hasta 100 °C.
Resistencia al calor
Montaje de placas de circuito impreso
La fijación de placas de circuito impreso puede realizarse en tres niveles diferentes.
Montaje de placas de circuito impreso
Longitud del perfil precisa
Se admiten longitudes de perfil entre 3 cm y 100 cm.
Longitud del perfil precisa
Montaje sin tornillos
Montaje sencillo de los equipos gracias al principio del montaje por presión: las partes laterales se pueden insertar sin herramientas.
Montaje sin tornillos
Vídeo: Libertad ilimitada para el diseño del equipo
Libertad ilimitada para el diseño del equipo YouTube

Libertad ilimitada para el diseño del equipo

Los perfiles extruidos se caracterizan por su montaje rápido y sin herramientas mediante el principio del montaje por presión y por la longitud de la caja configurable con precisión en función de la posición y el tamaño de la placa de circuito impreso. Desarrolle equipos de acuerdo a sus necesidades, ya que puede elegir libremente la tecnología de conexión para placa de circuito impreso. El principio de diseño abierto es perfecto para placas de circuito impreso con componentes de gran tamaño. Las tapas opcionales de libre posicionamiento protegen su electrónica.

El soporte para montaje para placas de circuito impreso individuales

Sistema de cajas UM-PRO con termómetro
Perfil extruido con parte lateral para montar
Equipamiento del conductor hasta el borde
Tapas de libre posicionamiento para cajas
Distintas conexiones de módulos mediante contactos transversales de bus en la serie UM-BASIC
Conexión segura entre la placa de circuito impreso y el carril DIN
Sistema de cajas UM-PRO con termómetro

Utilice sus equipos incluso a temperaturas elevadas. La poliamida insensible al calor permite la homologación UL de su equipo y ofrece una resistencia al calor de hasta 100 °C.

Perfil extruido con parte lateral para montar

Con el principio del montaje por presión puede encajar las partes laterales con lo que ahorra tiempo de montaje. No se necesitan tornillos.

Equipamiento del conductor hasta el borde

Ensamble su placa de circuito impreso hasta el borde. De este modo, utilizará su espacio del mejor modo posible.

Tapas de libre posicionamiento para cajas

Diseñe su caja adaptada al equipo con las tapas de libre posicionamiento. Las tapas están disponibles en diferentes geometrías. También ofrecen la posibilidad de integrar placas de circuito impreso mediante las guías suministradas.

Distintas conexiones de módulos mediante contactos transversales de bus en la serie UM-BASIC

Facilite la comunicación con sus equipos con los conectores transversales de bus opcionales. Conecte varios módulos entre sí con seguridad y rapidez. La capacidad de carga posee una intensidad de corriente de hasta 8 A y 160 V.

Conexión segura entre la placa de circuito impreso y el carril DIN

Conecte la placa de circuito impreso al carril DIN en los tres niveles de placa de circuito impreso mediante un contacto PE.

Vídeo: Montaje sencillo de perfiles extruidos de la serie UM-PRO
Montaje sencillo de perfiles extruidos de la serie UM-PRO YouTube

Montaje sencillo de perfiles extruidos de la serie UM-PRO

Descubra lo fácil que resulta montar la caja UM-PRO. El montaje se realiza en unos pocos minutos.

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica para el carril DIN

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.