UM-PRO-SKT-B108-L120-7035
-
Set de carcasa
1456980
Caja de perfil (PA), clase de montaje: Montaje sobre carril DIN, medida en carril DIN: anchura: 123,8 mm, altura: 127,8 mm, profundidad: 39,45 mm, incl. 2 elementos laterales (PA), color: negro (9005), para placas de circuito impreso con anchura: 108 mm, longitud: 120 mm, superficie de la placa de circuito impreso: 10690 mm2