Caja eficiente con tecnología de conexión frontal para unidades de control y módulos IO.

Caja para electrónica compacta ME-IO Slim para unidades de control y módulos de E/S

Las cajas multifuncionales ME-IO Slim son una solución sencilla y eficaz para sistemas de control que requieren un diseño compacto y, al mismo tiempo, una tecnología de conexión frontal estanca. El conector frontal de 18 polos hace contacto directo con la placa de circuito impreso. La anchura del módulo de las cajas de E/S es de 12 mm. También se ofrecen cajas para acopladores y módulos de unidad de procesamiento central.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1633999
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1633999

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 300 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 6, número de filas: 2, número de polos: 6, número de conexiones: 6, paso: 5,08 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: HSCH-S 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

NEW
Go to Product Detail Page for item 1634000
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Conector para placa de circuito impreso
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Conector para placa de circuito impreso
1634000

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 6, número de filas: 2, número de polos: 6, número de conexiones: 6, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: HSC 1,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569965
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Conector para placa de circuito impreso
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Conector para placa de circuito impreso
1569965

Conector directo para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: gris claro, corriente nominal: 5 A, tensión nominal (III/2): 63 V, número de potenciales: 18, número de filas: 2, número de polos: 18, número de conexiones: 18, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Técnica de conexión enchufable directa, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569885
ME-IO-S BUS8-9005 - Conector de bus
ME-IO-S BUS8-9005 - Conector de bus
1569885

Conector, color: negro, superficie de contacto: Au, número de polos: 8, familia de artículos: ME-IO-S.., paso: 3,15 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 1,5 mm, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Correa de 56 mm de ancho

Sus ventajas

  • Montaje sencillo del módulo con dos paneles laterales y una palanca de fijación de carril DIN
  • Alta densidad de conexión con conector de conexión de 18 polos en paso de 5 mm
  • Optimizado para aplicaciones sensibles al precio gracias a su diseño sencillo y a la disposición predefinida de los módulos
  • La personalización específica de la aplicación es posible gracias a las tapas procesables del módulo de la CPU
  • Cableado sencillo en el módulo gracias al conector frontal preimpreso de 18 polos
Muestra gratuita
Pruebe las cajas multifuncionales de la serie ME-IO Slim

¿Desea probar la caja ME-IO Slim? - Pida una muestra directamente a su lugar de trabajo y conozca la caja.

Solicitar muestra gratuita
Cajas para electrónica de la serie ME-IO Slim

Visión general de las principales características

Le ofrecemos la caja ME-IO Slim adecuada para su aplicación. Benefíciese del exclusivo ancho de banda de nuestra cartera.

Cajas multifuncionales de la serie ME-IO Slim

Número de polos (E/S) 18
Anchura del módulo 12 mm
Otras cajas Acoplador, CPU
Colores Gris claro (similar a RAL 7035)
Plástico Policarbonato
Número de polos (bus) 8
Número de polos (alimentación) 6
Indicación de estado LED

Presentación detallada del producto

Cajas para electrónica de la serie ME-IO Slim
Conexión de carril DIN
Los módulos de E/S pueden deslizarse verticalmente sobre el carril DIN y disponerse en fila con los demás módulos.
Conexión de carril DIN
Indicación de estado
La indicación de 18 LED muestra la indicación de estado de cada uno de los módulos.
Indicación de estado
Conector frontal de 18 polos
El conector frontal giratorio de hasta 5 A entra en contacto directo con la placa de circuito impreso.
Conector frontal de 18 polos
Conector de alimentación de 6 polos
El conector macho de 6 polos suministra al sistema de control una intensidad de corriente máxima de 8 A.
Conector de alimentación de 6 polos
Otra tecnología de conexión
En el acoplador y el módulo de la CPU se pueden integrar conexiones adicionales de dos a tres conectores hembra RJ45 y un conector hembra USB-C.
Otra tecnología de conexión
Módulo de comunicación
Módulo para la comunicación de módulos a través de bus de 8 polos con hasta 4 A.
Módulo de comunicación

Eficaz sistema de cajas con tecnología de conexión frontal

Estructura sencilla
Contacto a tierra funcional opcional
Montaje sin herramientas en el carril DIN
Conectores macho ya impresos
Tecnología de conexión personalizada en el módulo de la CPU
Estructura sencilla

Una vez seleccionada la estación de cabecera, los módulos de E/S pueden conectarse fácilmente en cualquier orden. Los módulos constan de dos placas laterales, entre las que se inserta la placa de circuito impreso. El conector frontal se gira directamente sobre la placa de circuito impreso.

Contacto a tierra funcional opcional

Opcionalmente, puede integrarse un contacto a tierra funcional en cada módulo. Se encuentra en la posición ideal para crear una conexión óptima con el carril DIN. Esto garantiza un contacto fiable y eficaz.

Montaje sin herramientas en el carril DIN

Los módulos pueden colocarse fácilmente en vertical sobre el carril DIN. Gracias a un principio de enclavamiento sencillo pero eficaz, los módulos están conectados entre sí de forma segura y estable. Para liberar un módulo, basta con desbloquear los pestillos de color naranja con un destornillador, lo que permite extraer fácilmente el módulo.

Conectores macho ya impresos

Los conectores macho ya están impresos, lo que facilita la identificación de los polos. Gracias a la tecnología de conexión push-in, la instalación es especialmente sencilla y fácil. Los orificios para la toma de pruebas también garantizan una puesta en servicio segura.

Tecnología de conexión personalizada en el módulo de la CPU

Si las conexiones RJ45 y USB no son suficientes para su aplicación, las tapas procesables ofrecen la opción de integrar tecnología de conexión adicional. Esto le permite reaccionar con flexibilidad y facilidad a los requisitos específicos de su aplicación.

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica para el carril DIN

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.