Cajas para electrónica modulares ME MAX

Cajas para electrónica modulares ME MAX en diseño modular flexible

Las cajas modulares de la serie ME MAX ofrecen mucho espacio en un diseño modular flexible. En anchuras desde 12,5 mm hasta 90 mm, las cajas para carril ofrecen soluciones individuales y orientadas al diseño para sus componentes de electrónica. Mediante una tecnología de conexión variable con diferentes pasos y números de polos, las cajas para electrónica son adecuadas para numerosas aplicaciones en la construcción de equipos e instalaciones.

Sus ventajas

  • El diseño de la caja modular permite soluciones electrónicas variables
  • Superficies útiles óptimas para el montaje de placas de circuito impreso, la operación y la visualización
  • Tecnologías de conexión a medida para la transmisión de señales, datos y potencia (hasta 42 A) en diferentes tamaños de paso
  • Conectores transversales para carril TBUS y conectores de potencia PCO para la comunicación de módulo a módulo
Muestra gratuita
Pruebe las cajas modulares de la serie ME MAX

¿Desea probar las cajas para electrónica de la serie ME MAX? – Solicite ahora su juego de muestras personalizado. Ofrecemos asesoramiento competente sobre la selección y el diseño de las cajas en la aplicación deseada. Convénzase de las ventajas de las soluciones de Phoenix Contact.

Solicitud de muestra gratuita
Cajas para electrónica de la serie ME MAX
Configurador de cajas para electrónica ME MAX con diseño modular flexible

Configurador de cajas para electrónica con diseño modular flexible

El diseño modular de la caja ME MAX permite aprovechar al máximo la superficie de la placa de circuito impreso. Esto le permite usar una tecnología de conexión versátil con hasta 120 polos por módulo. Al mismo tiempo, los módulos de caja individuales permiten alcanzar anchuras flexibles de 12,5 a 90 mm. Los conectores de bus y otros accesorios garantizan una mayor flexibilidad para sus aplicaciones.

Novedades en tecnología de conexión de equipos de Phoenix Contact

Novedades en tecnología de conexión de equipos

Como fabricante líder de conectores y cajas para electrónica, Phoenix Contact siempre trabaja con la intención de encontrar nuevas soluciones para los crecientes requisitos de sus aplicaciones industriales y de infraestructuras.

Descubra nuestra nueva tecnología de conexión de equipos para la transmisión de señales, datos y potencia, así como las versátiles cajas para electrónica.

La caja ME MAX, orientada al diseño, de un vistazo Cajas para electrónica modulares, funcionales y orientadas al diseño ME MAX para la moderna electrónica industrial: utilice la tecnología de conexión variable, conectores de bus para carril y la modularidad para un diseño del equipo a medida.

Cajas ME MAX de un vistazo
Conectores de bus para carril
Conectores de bus para carril opcionales para una comunicación de módulos eficiente.
Conectores de bus para carril
Tecnología de conexión
La tecnología de conexión en paso de 3,5 a 7,5 mm ofrece a los fabricantes de equipos un alto grado de flexibilidad.
Tecnología de conexión
Conectores
Los conectores para placa de circuito impreso PSPT, protegidos frente a contacto directo, permiten una conexión rápida mediante la tecnología push-in.
Conectores
Punto apantallado
Punto apantallado opcional para fijar los conductores apantallados en la caja.
Punto apantallado
Varios niveles de conexión
La serie de cajas ME MAX permite hasta tres niveles de conexión.
Varios niveles de conexión
Tapa de la caja grande para pantallas
La integración de las pantallas es posible gracias a las tapas de caja especiales de gran tamaño.
Tapa de la caja grande para pantallas

ME y ME MAX: sistemas de caja en diseño modular flexible

Las cajas para electrónica ME y ME MAX reducen el esfuerzo de cableado gracias al bus de carril DIN integrado y al diseño modular. Los numerosos accesorios y las diversas opciones de adaptación, incluso en la anchura de la caja, amplían la gama de soluciones de caja personalizadas.

La caja para diseños de equipo flexibles y modulares

Diseño de caja modular según el principio de semiarmazón
Tecnología de conexión flexible para cajas ME-MAX
Conectores de bus para carril para un contacto del módulo sencillo
Luces de señalización ópticas de un vistazo
Diseño de caja modular según el principio de semiarmazón

En el montaje eficiente de un equipo, la caja utilizada influye de forma decisiva. Las cajas para electrónica de la serie ME MAX permiten un fácil bloqueo de las piezas individuales entre sí. Además, las cajas de semiarmazón pueden ampliarse fácilmente con secciones centrales, lo que da lugar a una anchura ampliable modularmente.

Tecnología de conexión flexible para cajas ME-MAX

Ahorre espacio con la tecnología de conexión flexible disponible en varios pasos y números de polos. Así podrá transmitir señales de control de unos pocos miliamperios o tensiones de alimentación de varios cientos de voltios. Las bornas para placa de circuito impreso y la tecnología de conexión enchufable permiten una conexión de equipos óptima. La tecnología de conexión está disponible en pasos de 3,5 a 7,5 mm y para tensiones de hasta 600 V (UL). La tecnología de conexión push-in y por tornillo es posible para todos los tipos de bornas.

Conectores de bus para carril para un contacto del módulo sencillo

Una conexión sencilla y sin errores de módulos sobre el carril DIN es crucial para un sistema de equipos sostenible e innovador. Aproveche al máximo la superficie de su placa de circuito impreso – con el adaptador ME-TBUS, que permite la transmisión de datos en serie y en paralelo con cinco polos. Los conectores PCO pueden distribuir altas corrientes de hasta 42 A con 60 V DC entre módulos.

Luces de señalización ópticas de un vistazo

Los conductores de luz HS LC para cajas para electrónica están disponibles en distintas versiones y adaptadas de forma óptima a las mismas. Además, los conductores de luz poseen una resistencia a descargas electrostáticas. Las espigas a presión permiten un montaje sencillo en la placa de circuito impreso. Además, si lo solicita, procesamos su caja para electrónica según sus necesidades.

Fácil montaje de la caja para electrónica de la serie ME

Convénzase usted mismo de lo rápido y fácil que es montar las cajas para electrónica de la serie ME MAX gracias al sencillo bloqueo de sus piezas individuales. Las cajas de semiarmazón pueden ampliarse modularmente en la anchura deseada mediante secciones centrales.

Kits para nuevos desarrollos para cajas de la serie ME-MAX

Desarrollo rápido y de coste optimizado con kits para nuevos desarrollos

Benefíciese de nuestros kits para nuevos desarrollos para desarrollar rápidamente sus prototipos y equipos de preserie. Los kits incluyen soluciones de caja completas con tecnología de conexión integrada y pletinas de trama perforada adecuadas. Con conectores de bus específicos pueden realizarse sistemas de equipos completos. Configure su kit para nuevos desarrollos en nuestra tienda y comience directamente con el desarrollo de su equipo.

Módulo con cajas de la serie ME

Opción de combinación con el sistema de cajas ME

Como fabricante de equipos, puede combinar las dos series de cajas ME y ME MAX para su aplicación utilizando conectores de bus para carril y beneficiarse así de la fuerza de ambos sistemas.

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica para el carril DIN

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.