ME MAX 90-SKT-2-2-7035+16PSPT4
-
Set de carcasa
1457228
Caja para carril DIN, para montaje sobre carril DIN, color: gris claro (similar RAL 7035), anchura: 90,4 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, incl. 16 unidades de conectores para placa de circuito impreso, 4 polos, conexión por tornillo, para 2,5 mm2, corriente nominal: 12 A, 320 V, superficie de la placa de circuito impreso: 7500 mm2