Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, a Hembra recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Cables híbridos para interfaces de comunicación y conexiones de motores
Los cables híbridos en los tamaños M12, M23 y M40 ofrecen soluciones de conexión versátiles para interfaces de comunicación y conexiones de motores potentes. Esto le permite transmitir fácilmente datos, señales y potencia en un solo conector. Benefíciese de un diseño de cables compacto y apto para la industria.
Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, a Hembra recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, longitud de cable: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado (Advanced Shielding Technology), Hembra recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, a Hembra recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, longitud de cable: 0,6 m, Power with Ethernet (PWE)
Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado (Advanced Shielding Technology), Hembra acodado M12, codificación: Y / IP65/IP67, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Conect. enchuf. para apar. pared poster., Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, Y-codificación, a extremo de cable libre, Cable híbrido, longitud de cable: 0,5 m, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, a Conector recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, longitud de cable: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Conect. enchuf. para apar. pared poster., Ethernet híbrida CAT5 (IEC 11801:2002) (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, Y-codificación, a extremo de cable libre, Cable híbrido, longitud de cable: 3,5 m, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, a Conector recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, longitud de cable: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado (Advanced Shielding Technology), Hembra recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, a Hembra recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, longitud de cable: 20 m, Power with Ethernet (PWE)
Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Hembra recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, a extremo de cable libre, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Sus ventajas
- Ahorro de tiempo y espacio al combinar señales, datos y potencia en un solo conector macho
- Concepto de instalación completo gracias a los cables híbridos y a las conexiones de equipos correspondientes
- Uso versátil gracias al moldeo por inyección de plástico y a la protección CEM