Juego de adaptadores fotovoltaicos, Familia de artículos: SUNCLIX, diseño: Adaptador, color: negro, corriente asignada: 35 A, longitud de cable: 150, Conecte los conectores entre sí únicamente con otros del mismo fabricante y del mismo tipo. Para su conexión es indispensable tener en cuenta las especificaciones referentes a la tensión y la corriente nominales. Se admite el valor mínimo común.
Cables FV para el cableado DC
Resistentes a las temperaturas y a los rayos ultravioleta: con los cables fotovoltaicos de la serie SUNCLIX cumplirá todos los requisitos de la industria de la energía solar. Realice el cableado de los módulos fotovoltaicos de forma sencilla y fiable. El programa abarca cables DC en material por metros, así como herramientas y accesorios para el cableado seguro de su instalación fotovoltaica. Utilice los cables fotovoltaicos monopolares para secciones de 2,5, 4, 6 y hasta 10 mm² en longitudes de 100, 500 y 1000 metros.
Conector para fotovoltaica, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 40 A, Tipo de conexión: Engaste, diámetro de cable mín.: 5 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm
Contacto crimpado, serie: SUNCLIX, Macho, estampado, corriente asignada: 40 A, material contacto: Cu
Contacto crimpado, serie: SUNCLIX, Hembra, estampado, corriente asignada: 40 A, material contacto: Cu
Conector, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 6 mm2, sección máx. de conductor: 16 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 60 A, Tipo de conexión: Por resorte, diámetro de cable mín.: 5,5 mm, diámetro de cable máx.: 10 mm
Conector, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 6 mm2, sección máx. de conductor: 16 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 60 A, Tipo de conexión: Por resorte, diámetro de cable mín.: 5,5 mm, diámetro de cable máx.: 10 mm
Conector, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Por resorte, diámetro de cable mín.: 5 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm
Capuchón, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, autosellado, sin bloqueo, set compuesto por: 1 capuchón para conector macho y 1 capuchón para lado de acoplamiento
Conector, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Por resorte, diámetro de cable mín.: 5 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm
Herramienta para desbloquear, Familia de artículos: SUNCLIX
Sus ventajas
- Conexión de conductores rápida y sencilla in situ gracias a la innovadora tecnología de conexión rápida
- Más flexibilidad y ahorro de tiempo gracias a las numerosas tecnologías de conexión y a las soluciones preconfeccionadas con los conectores SUNCLIX con conexión crimpada
- Cableado sencillo mediante la confección de los conectores solares sin necesidad de herramientas especiales
- Conexión fiable de forma permanente mediante componentes probados según TÜV y UL
- Cableado orientado al futuro de instalaciones fotovoltaicas gracias a las soluciones de conexión universales