Bornas para placa de circuito impreso Bornas para placa de circuito impreso para señales y potencia ℹ Código web:#0391 Descripción Familiadeproductos Ejemplodeproducto Númerodepolos Códigodeart. Secciónnominal Paso TensiónIEC/UL1)2) CorrienteIEC/UL1) 1771059 2...8 0,5 mm² 2,5 mm 160 V/150 V 6 A / 5 A Informacióndeproducto SoldaduraSMD Conexión por resorte push-in, horizontal respecto a la placa de circuito impreso para aplicaciones SMD Conexión por resorte push-in, acodada (45°) respecto a la placa de circuito impreso PTSM0,5/..-HSMD SPTAF1/..-LL Conexión por resorte push-in, horizontal respecto a la placa de circuito impreso PTS1,5/.. 1792892 2...12 1,5 mm² 5mm 400 V / 300 V 16 A / 10 A – Conexión por resorte push-in, perpendicular respecto a la placa de circuito impreso SPT2,5/..-V 1991121 2...12 2,5 mm² 5,0 mm 400 V/300 V 24 A/20 A – 1864312 2...16 1,0 mm² 3,5 mm 160 V/300 V 13,5 A/7 A – Descripción Familiadeproductos Ejemplodeproducto Númerodepolos Códigodeart. Secciónnominal Paso TensiónIEC/UL1)2) CorrienteIEC/UL1) Conexión por resorte Conexión por resorte Conexión por resorte Conexión por resorte push-in, horizontal respecto push-in, push-in, push-in, a la placa de circuito impreso para aplicaciones acodada (45°) respecto a la placa de circuito impreso perpendicular a la placa de circuito impreso acodada (45°) respecto a la placa de circuito impreso THR para aplicaciones THR para aplicaciones THR para aplicaciones THR SPT-THR1,5/..-H SPTA-THR1,5/.. SPT-THR2,5/..-V SPTA-THR2,5/.. 1822781 2...12 1,5 mm² 3,5/3,81 mm 160 V/300 V 17,5 A / 10 A 1071205 2...12 1,5 mm² 5,08 mm 320 V/300 V 17,5 A/10 A 1135349 2...12 4 mm² 5,0 mm 400 V/300 V 32 A/20 A 1366007 2...12 4 mm² 5,0 mm 400 V/300 V 32 A/20 A Informacióndeproducto Soldaduraporreflujo Soldaduraporreflujo Soldaduraporreflujo Soldaduraporreflujo 28 Phoenix Contact