Cables fotovoltaicos

Cables FV para el cableado DC

Resistentes a las temperaturas y a los rayos ultravioleta: con los cables fotovoltaicos de la serie SUNCLIX cumplirá todos los requisitos de la industria de la energía solar. Realice el cableado de los módulos fotovoltaicos de forma sencilla y fiable. El programa abarca cables DC en material por metros, así como herramientas y accesorios para el cableado seguro de su instalación fotovoltaica. Utilice los cables fotovoltaicos monopolares para secciones de 2,5, 4, 6 y hasta 10 mm² en longitudes de 100, 500 y 1000 metros.

Go to Product Detail Page for item 1020776
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Conector
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Conector
1020776

Conector, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Por resorte, diámetro de cable mín.: 5 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm

Sus ventajas

  • Conexión de conductores rápida y sencilla in situ gracias a la innovadora tecnología de conexión rápida
  • Más flexibilidad y ahorro de tiempo gracias a las numerosas tecnologías de conexión y a las soluciones preconfeccionadas con los conectores SUNCLIX con conexión crimpada
  • Cableado sencillo mediante la confección de los conectores solares sin necesidad de herramientas especiales
  • Conexión fiable de forma permanente mediante componentes probados según TÜV y UL
  • Cableado orientado al futuro de instalaciones fotovoltaicas gracias a las soluciones de conexión universales

Soluciones de cableado SUNCLIX para módulos fotovoltaicos

E-Paper
La gama para fotovoltaica de un vistazo

¿Está buscando una tecnología de conexión innovadora y fiable para sus módulos fotovoltaicos, inversores o para el sistema fotovoltaico completo? Aquí obtendrá la información necesaria.

Abrir el E-Paper
Gama de conectores para fotovoltaica